メカトロニクスドライブシステム
構想から大量生産までカスタムメイド
maxonは、最高技術レベルでカスタマイズされたメカトロニクスドライブシステムを開発および製造し、構想から大量生産の準備に至るまですべてをワンストップで対応いたします。
モーションインテリジェンスの専門知識: maxonのメカトロニクスエキスパートチーム
maxonは、異なるドライブコンポーネントの組み合わせによる完璧な相互作用、そしてこれに伴うメカトロニクスドライブシステムに関する幅広い知識を有しています。これは、maxonが数十年来、ドライブコンポーネントの開発および生産に従事していることに由来します。
システム開発のエキスパートであるmaxonは、ドライブにおける複雑な課題に対するソリューションを見つけサポートすることができる、豊富な専門知識を有するプロジェクトパートナーです。maxonは、すでに設計段階から、技術仕様に基づいてお客様をサポートいたします。
maxonはまた、インテリジェントな多機能モジュール、メカトロニクス多軸アクチュエータ、および標準コンポーネントに基づく電動システムの変換にも対応しております。
ドアドライブ
より快適、より安全。
スイスのエレベーターメーカーとともに、maxonはエレベータードアのドライブシステムソリューションを開発しました。このシステムソリューションは、直径90 mmのブラシレスDCモータとプリント基板に直接統合されているMILEエンコーダで構成されています。ここに、maxon EPOS 2シリーズを基本にしたカスタムメイドの位置制御ユニットが加わります。
エレベータやさまざまな国際安全基準を満たすにあたって、maxonのドアドライブ制御ユニットは以下に挙げるメリットを提供しています:
- 原点復帰後にドアのサイズと重量を検知します
- 最適なパラメータを自動的に検知して修正します
- わずか数ステップで構成され、すぐに使用することができます
- ドアをスムーズに動かすことができる十分なトルクを発揮します
- インテリジェントな制御で、組み立て工向けにデータを収集します

外骨格ドライブ
生活の質の向上
メカトロニクスシステムで人間の歩行動作を模倣することは、非常に困難な技術的課題です。外骨格は、軽量、コンパクト、パワフル、高い信頼性を発揮すると同時に、使いやすいものでなければなりません。ドライブシステムは、高いトルクを発揮する必要があり、これと同時に高いダイナミクスも要求されています。
このため、maxonの外骨格ドライブは、わずか1 mmのスペースも無駄にしません。このシステムは、エンコーダ付きブラシレスフラットモータ、3段式プラネタリギアヘッド、EPOS-4位置制御ユニットで構成されています。
- コンパクトな軽量設計
- 強力なトルクと高加速度
- 省エネ
- EPOS4 EtherCATドライバを介したモータのネットワーク化
- 膝関節や股関節に最適
- ユーザーは自分の動きを完全に制御することが可能

ポンプドライブ
よりクリーンな空気の確保
ディーゼルエンジンメーカとの力を合わせ、maxonはカスタマイズされたブラシレスフラットモータと電子機器で構成されるドライブシステムを開発しました。このシステムソリューションは、ディーゼルエンジンから放出される排気ガスの後処理中に精密な尿素供給量を調整し、有毒な窒素化合物を分離できるようにするものです。下位電流制御ユニットを備えた回転数制御ユニットは用途に合わせて調整され、インターフェースを介して上位レベルの制御ユニットへコマンドを送信します。これにより、最新の排気ガス規格を満たすことができます。本システムは主にトラックに利用されており、気候問題の改善に対するmaxonの重要な貢献の一例となっています。
- 特許取得済みのアルゴリズムを使用したインテリジェントな圧力監視
- お客様の生産における最終アプリケーションに合わせて調整が可能
- コストを最適化した、大規模生産向け設計

滅菌対応ドライブ
医療技術に活かされる高精度のソリューション
この滅菌処理対応ドライブユニットは、ブラシレスモータと堅牢なステンレス製ハウジングおよびケーブル接続で構成されています。モータの制御は別個のコントロールユニットによって行われます。ここでは、maxonが開発したHPSC (高精度センサレスコントロール) を利用しています。これは、ブラシレスモータのセンサレス整流における極めて精巧な手法です。
静止時や低速時には、まずはじめに磁気異方性による制御技術が適用されます。
- 最高レベルの精度、速度、使いやすさ
- 人間工学的特性: 快適に手に収まるツール
- お客様固有のニーズに合わせた、オーダーメードのファームウェア
- フィールド指向の制御により、より高い効率を確保
- 低発熱
- 低振動および低騒音レベル

プラグ & プレイドライブ
プラグ & プレイモータソリューションに対応
標準コンポーネントに基づいて最適化されたmaxonのソリューションは、技術アプリケーションが最適に機能することを保証します。maxonは、単純な適合規格から特殊製品まで、各種要件に迅速に対応する能力を有しています。このドライブは完全に組み立てられ、必要なケーブルもすべて同梱された状態で提供されるため、そのまますぐにご使用いただけます。
- 標準コンポーネントによる、コスト最適化された迅速なソリューション
- 仕様に合わせてカスタマイズ可能
- プラグ & プレイによって開発時間とコストを低減

ギアドライブ
困難な環境に対応
このギアモータは、航空産業または医療分野において、低騒音のギアモータとして使用することができます。コンポーネントの組み合わせをカスタマイズすることで、厳しい作動条件下でも優れた耐性を発揮します。
maxonは、過酷な作動環境、速度や重量に対する厳しい要求が求められる用途に対応し、将来の技術の進展に伴い使用境界を拡大することができる、固有の要件に完全に適合したリニアアクチュエータアセンブリソリューションを提供しています。
- 幅広い種類のシーリング、IP54~IP66
- 耐腐食性
- 温度耐性 -40~+85°C
- 耐振動・耐衝撃
- 材料の生体適合性

Bikedrive Air
目に見えないEバイクドライブシステム
ダウンチューブに完全に統合されたmaxonのEバイクドライブユニットは、効率的なブラシレスmaxon ECインナーロータ型モータと低騒音の遊星歯車で構成されています。電子回路とセンサにより、あらゆる走行状況で繊細なサポートが確保されます。特許取得済みの画期的なフリーホイールは、後退時も、そして電気サポートなしでの走行時にも抵抗を感じさせることがありません。maxonのBikedrive Air e-bikeシステムには、ダウンチューブに内蔵されたバッテリ、トップチューブのHMI、およびディーラーおよびライダー用アプリが含まれています。
- 重量 1.9 kg
- 最大トルク 40 Nm
- 最大許容ケイデンス 115 rpm
- 直径60 mm以上のダウンチューブ設計
- Qファクター 155 mm~
- 最高速度 25 km/h/ 20 mph
- コンパクトで低騒音


お問い合わせ
maxonは、難しい挑戦で本領を発揮します。
火星探査車。インシュリンポンプ工業用ロボットF1車両自転車。maxonのドライブシステムは、すでに何千以上ものアプリケーションでその性能と精度を実証してきました。プロジェクトの開始から、構想に関する議論、固有の要件を満たす開発、そしてプロトタイプとシリーズ製品の製造に至るまで、お客様を全面的にサポートいたします。
貴社の挑戦、課題について、ぜひmaxonにご相談ください。
設定も容易です。豊富で多彩な選択肢
スピーディな注文、購入時のサポートのほか、ご希望に応じてお客様のアプリケーション向けに特別にカスタマイズすることもできます。maxonオンラインショップを利用するさまざまなメリットはこちらをご覧ください:
製品プログラム
選定
わずかなパラメータを入力するだけで、適切なドライブシステムを見つけることができます。
選択肢
6000
100万通り以上の組み合わせが可能な製品。
情報
ダウンロード
CADや製品データ、取扱説明書、ソフトウェアはショップからダウンロードしていただけます。
発送
短い納期
迅速なプロトタイピングと自動化プロセスにより、カスタマイズされたドライブが短時間で製造され、出荷準備が行われます。
グローバルなネットワーク
カスタマーサービス
maxonのセールスサポートが、お客様固有のあらゆるご質問にお応えいたします。全世界でサポートを展開しています。
設定
ご希望のドライブシステム
オンラインコンフィギュレーターは、すべてのオプションをステップごとに説明を含めてガイドします。