オイル・ガス産業向けドライブシステム
極端な使用条件に耐えうる設計
maxonのオイル・ガス産業向けヘビーデューティ仕様ドライブは、最大200℃の温度、高圧、激しい衝撃と強い振動に耐えることができます。そのため、油圧バルブ制御、通信機構、測定装置など、極限的な条件下における様々な掘削アプリケーションでの使用に最適です。
ヘビーデューティ仕様のテクノロジー
2010年以来、maxonの高性能ドライブはさまざまな掘削応用分野、特にMWD用途に使用されてきました。コアレス巻線および高性能ロータと高出力ギアヘッドを組み合わせることにより、高トルクを備えた堅牢な駆動システムが確保されます。maxonのヘビーデューティ仕様モータシリーズは、大気中では最大88%、オイル中では70%の効率を発揮します。
最高温度に耐えうる設計
弊社のヘビーデューティ仕様ドライブのほとんどのコンポーネントはステンレススチール製です。組立ての際は、構造用接着剤の使用を最小限に抑え、その代わりに機械的嵌合とレーザ溶接で個々のコンポーネントを継ぎ合わせて、高い抵抗を確保しています。
ヘビーデューティ仕様モータに使用されている磁石はサマリウムコバルト製で、高温でも減磁しにくい特性を持っています。さらに、巻線の銅線絶縁と含浸ワニスも、より高い耐熱性を発揮します。
弊社の推奨製品
モータ
多くの動作には大きな力が関与しますが、同時に、モータは運動のために常に回転方向を変更する必要があるため、高度なダイナミクスも必要です。加えて、必要なスペースを限りなく小さくするコンパクト設計も考慮しなければいけません。
ギアヘッド
マクソンのギアヘッドは、最大のパワーを軽量、低騒音レベルといった特性と結び付けています。これは、プロテーゼの性能に影響を及ぼすことなく、ユーザーにとっての快適性を向上してくれます。
ブレーキ
コギングトルクレスブレーキ
- 機械式ブレーキ
- 逆方向移動防止
- コンパクト
石油・ガス産業向けドライブシステム
Oil and Gas カタログを今すぐダウンロード。
石油・ガス用途のために特別に作成された最新カタログをご覧ください。
このカタログでは、マッドパルサーアクチュエータ、ダウンホール発電機、油圧マイクロポンプ、先進的な計測システム向けのmaxonソリューションをご紹介しています。


maxonの特注カスタマイズ
テーラーメード
完全な電気駆動システムであっても、特定の設置スペースに適合するカスタマイズされたドライブであっても、maxonはお客様固有の仕様に従って、高性能ドライブを開発します。
ドライブシステムを 限界まで高める
maxonの自社ラボでは、開発段階で極限的な条件をシミュレートし、maxonの標準試験を実施しています。ご要望に応じて、お客様固有の要件に適した試験を実施することも可能です。
よくある質問
maxonはドライブコンポーネントをどのようにテストし、ダウンホール掘削環境に適していることを確認しますか?
ヘビーデューティ仕様製品ポートフォリオのすべてのドライブコンポーネントは、開発段階でダウンホール掘削環境向けにテストされています。これらのテストには、高温、衝撃、振動テストなどが含まれています。必要に応じて、社内または社外でお客様固有の要件に適したテストを実施することも可能です。すべての高性能モータとこれらに組み合わされたコンポーネントは、製造中に高温でテストされます。
maxonはダウンホール掘削用途向けのリニアドライブを提供していますか?
はい。リニアドライブの場合、ボールねじ式や他のタイプのスピンドルをギアボックスに組み込むことができます。
maxonはどのようなセンサを提供していますか?
ヘビーデューティ仕様モータにはホールセンサが標準装備されており、ダウンホール掘削環境でもテストされています。さらに高い精度を確保するため、モータとレゾルバを組み合わせたオプションも提供しています。この組み合わせでは、ホールセンサは不要です。
maxonは、EC 22 HDおよびEC 32 HD以外にもヘビーデューティ仕様モータを提供していますか?
EC 22 HDおよびEC-4pole 32 HDは、ヘビーデューティ仕様分野向けのカタログ製品です。これらのモータはいつでも注文が可能で、ヘビーデューティ仕様アプリケーションでの使用がすでに認定されています。同時にmaxonは、カタログに記載されていない、標準ポートフォリオ以外のソリューションの開発にも取り組んでいます。お客様固有のカスタマイズされたドライブソリューションについては、弊社のエキスパートにお問い合わせください。
お問い合わせ
お客様の課題はどんなものですか?
maxonのオイル・ガス産業技術エキスパートがいつでもご相談に応じます。