リハビリテーションおよびプロテーゼ用ドライブシステム

動きを完全制御

階段を登る、靴ひもを結ぶ、フォークを握るなど、メカトロニクスシステムを用いて人間の動きを模倣することは、エンジニアにとって最大の課題のひとつです。高度な革新技術を追求している企業は、正確な動きを実現するためにmaxonのドライブシステムを採用しています。

Rehabilitation & Prosthetics

未来の医療技術

軽量、高性能、高い信頼性、使いやすさ。これらは、リハビリテーションや運動療法用のプロテーゼ、外骨格、機能デバイスが満たさなければならない要件のほんの一部にすぎません。最大の技術的課題は、コンパクトな設計でありながら高トルクと高い速度を実現することです。取り付けられる電気モータの選定も同様に重要な要素です。maxonはお客様と緊密に連携して、特定の用途に最適なドライブシステムを見つけます。

  • 絶対的な信頼性
  • 高性能かつ優れた電力密度
  • コンパクト設計で高トルク
  • 高ダイナミクス
  • 高効率モータ(低発熱、長寿命)
  • 正確な制御が可能
  • 低振動
  • 低騒音

Drives

リハビリテーション医療向けの maxonドライブソリューション

外骨格

ロボット工学とバイオメカトロニクスの進化により、インテリジェントテクノロジーを備えた外骨格が神経系および筋骨格系の運動能力制限に対する治療法をサポートできるようになりました。最終製品は、運動に対して十分な強度を備えている必要がありますが、重かったり扱いにくいものであってはなりません。maxonは、カスタム仕様のシステムまたはエンコーダやモータを使用した構成システムを開発・製造しています。 maxonは、すでにこの成長市場の要件を熟知しており、20年に渡る医療技術開発の経験を活用しています。


    人工装具 (プロテーゼ)

    最新のモータ駆動義肢装具には、バイオメカトロニクスの分野における最先端技術が搭載されています。競合他社に負けない製品をつくるには、ハードウェアとソフトウェアの両方で満たすべき複雑な要件があり、これが技術的課題となっています。ここで求められるのが高トルクと高速性です。さらに、軽量かつコンパクトで低騒音性を実現する機構構造の開発と、歩行を再現するあらゆる機構を精密に制御する能力が求められます。特定の用途に適したドライブを正確に見つけるためには、搭載される電気モータの選定とmaxon医療ユニットの専門知識も同様に重要となります。


      ショップへ

      maxonの推奨製品

      多くの動作には多大な力だけではなく、動きによってモータの回転方向を常に変化させる必要があるため、高ダイナミクスも必要となります。さらに、可能な限り省スペースのコンパクトな設計を考慮する必要があります。

      DCX6

      DCX プログラム

       

      • ∅6 … 35 mm
      • 最大 18 000 rpm
      • 最大 138 mNm
      DC-MAX 22

      DC-max プログラム

       

      • ∅16 … 26 mm
      • 最大 11 000 rpm
      • 最大 32.7 mNm
      ECX4M

      ECX プログラム

       

      • ∅4 ... 22 mm
      • 最大 120 000 rpm
      • 最大 34 mNm

      ECX FLAT プログラム

       

      • ∅22~42 mm
      • 最大 15`000 rpm
      • 最大 106 mNm

      当社のギアヘッドは、軽量・低騒音で最高のパフォーマンスを発揮します。そのため、義肢装具の性能に悪影響を与えず、使用者の装着快適性も向上します。

      GP22_AR

      GPX UP プログラム

       

      • ∅22 … 70  mm
      • i= 3.9 … 1526
      • 最大 70 Nm 

      エンコーダは義肢装具の動的な制御に不可欠です。通常の意識した動きでは、筋肉、神経、脳間の反射ループが1秒間に約20回相互作用します。このため、義肢装具や外骨格でには、必要な運動能力を可能な限り再現するために高性能のセンサーが必要となります。

      ENX_10_EASY_XT_Makro

      ENX EASY

       

      • ∅10 / 16 mm
      • 最大 1024 cpt / 4096 ステップ
      • RS 422 ラインドライバ
      TSX_MAG_Encoder_EC_frameless_DT50_Stecker_90grad

      TSX MAG

       

      • モータ DT 38 … 90用
      • 2560 cpt 
      • RS 422 ラインドライバ

      医療技術分野向けドライブソリューション

      今すぐパンフレットをダウンロードしましょう

      医療技術分野における用途の概要に加え、ハイテク人工装具や外骨格に関する弊社の主要製品群についてさらに詳しくご紹介します。 

      Corporate Blog

      サクセスストーリー

      何百万人もの人々にとって、最新の人工装具とインテリジェントな機械的支援システムは、生活の質を大幅に向上させるだけでなく、社会的包摂、積極的な関わり、自立を促す存在でもあります。
      Danny_try_outmaxon Story

      バイオニックハンドを授かったダニー

      ダニー・フローレンス (Danny Florence) 氏は21年間、片手で生活を送ってきました。しかし、彼が父親になったとき、彼は「Open Bionics Hero Arm」に応募することを決意しました。maxonのモータが駆動するこの義手によって、彼は息子との絆をより強めることができるようになりました。
      もっと読む
      1000x1500MotorImage1maxon Story

      補綴アセンブリ向けカスタムドライブソリューション

      適切なモータを使用することで、ミニチュアダイアフラム真空ポンプが義足を所定の位置に保持し、ストラップやベルトが不要となります。ユーザーはより快適に生活できるようになり、ストレスから解放されます。
      もっと読む
      maxon-drivetech-MichelangeloHand_Otto Bock_Headermaxon Story

      「第 2 の手」と暮らす

      不慮の出来事で手を失った人は、日常生活におけるチャレンジを強いられます。以前とは全く違い、ほんの小さなことも突然にして不可能に見えるのです。しかし、ハイテク義手「ミケランジェロの手」はこうした人々の生活の質を大幅に改善することを可能にしています。そしてこれには、maxon のブラシレス DC モータが重要な役割を果たしています。
      もっと読む

      Cybathlon

      サイバスロンとmaxon

      チューリッヒ工科大学の非営利プロジェクトである「サイバスロン」は、障害のある人々のための日常支援テクノロジーの開発を促す、世界中の開発チームのためのプラットフォームです。 maxonはスポンサーおよびプレゼンティングパートナーとしてサイバスロンをサポートしています。

      よくある質問

      • バックラッシの大きさはどの程度ですか?

        maxonギアヘッドのバックラッシは、ギアヘッドによりそれぞれ異なっています。標準ギアヘッドの場合、この値はカタログの各製品ページの「平均バックラッシ」に記載されています。

      • バックラッシのないギアヘッドはありますか?

        ゼロバックラッシギヤヘッドはバックラッシがほとんどありません。バックラッシの極めて少ないmaxonギヤヘッド(Cycloflex)が現在開発中です。いわゆるバックラッシフリーギアもハーモニックドライブに組み込むことができます。

      • ギアヘッドの回転方向は?

        ギアヘッドの回転方向は、この用途では重要ではあありません (時計回りおよび反時計回り)

      • ギアヘッドは逆回転が可能ですか?

        プラネタリギアヘッドは効率を重視して設計されているため、逆回転するようには設計されていません。1段または2段ギアヘッドは、場合によっては逆回転させることが可能です。ただし、3段ギアヘッドの場合、逆回転はできません。いわゆる「バックラッシフリー」ギアでも、基本的には逆回転は行えません。

      • 実現可能なエンコーダ分解能の帯域幅はどの程度ですか?

        エンコーダ分解能は1 cpt~65536 cptです(RIOエンコーダ)。さまざまなアブソリュートエンコーダ(シングルターン、マルチターン)も最大19ビットの分解能でご入手いただけます。

      • 1つのモータコントローラでデュアルループソリューション/ 2台のエンコーダを使用することは可能ですか?

        はい。EPOS 4は、デュアルループモード (2つのエンコーダ) をサポートしています。

      お問い合わせ

      ほかにご不明点やご質問は   ございますか?

      maxonの医療技術専門チームが皆様のご質問にお応えいたします。