半導体産業向けドライブシステム
デジタル化の基盤
半導体業界の産業システムは、1秒以下のサイクル時間で動作します。このため、これらのシステムには高ダイナミクスと高い精度が不可欠です。maxonは、ウェハーやマイクロチップの生産において最大のパフォーマンスを発揮する、すぐに接続できるドライブシステムを開発および製造しています。
世界を動かすマイクロチップ
モノのインターネット、無線通信、人工知能により、半導体業界の生産量は年々増加しており、その一方でチップの構造サイズはますます小さくなっています。効率的で大量の製造プロセスを実現するには、複雑な機械や設備が必要です。
弊社は、半導体市場のさまざまな用途向けに、毎年約20万ユニットのmaxonドライブテクノロジーを生産しています。この傾向はますます高まっています。
今すぐパンフレットをダウンロードしましょう
半導体業界向けmaxonドライブ
オランダにある私たちの特殊な生産拠点について詳しく知り、どのmaxon高精度メカトロニクス駆動システムがウェーハのリフト、エッチング、研磨、ラッピング、ピックアンドプレースなどの工程で活用されているかをご覧ください。

よくある質問
maxonはシステム一式を構築して提供することができますか?
はい。maxonでは、DCモータ、センサ、位置および多軸コントローラ、フレームレスダイレクトドライブソリューションなど、すぐに提供可能な標準ソリューションを入手することができます。さらに、半導体産業向けにカスタマイズ仕様のソリューションを開発および製造します。
maxonはドライブシステム全体(デバイス内の動作)の設計と製造をサポートすることができますか?
はい。 maxonは、長年の経験により、並進運動全体の設計や、コストや性能についてデバイスの最適化を支援することができます。
maxonコントローラを使用する利点は何ですか?
maxonコントローラでは、コアレスモータに必要なインダクタンスがすでに組み込まれています。EPOSおよびESCONソフトウェアには、maxonドライブを完全に自動で調整できるという利点もあります。このため、ドライブシステムがコントローラに最適に適合します。シンプルなGUIによって、モータで測定を行い、微調整することが可能となっています。
maxonシステムをアプリケーションの環境条件に合わせて調整することはできますか?
はい。 maxonは、半導体産業で適用される条件(真空、クリーンルームなど)に関して豊富な経験を有しています。
お問い合わせ
サポートをお求めですか?
maxonの半導体産業のエキスパートがいつでもご相談に応じます。