maxon ESCON:電流制御および回転数制御ユニット
簡単な操作、優れたパフォーマンス
ESCON2とESCON製品ライン、そして1象限DECモジュールは、幅広い分野のドライブシステムで使用可能。操作の簡単さはもちろん、最高のコストパフォーマンスを発揮します。
効率的でダイナミック
maxonのサーボコントローラは、連続出力最大1'800 WのDCおよびBLDCモータに合わせて最適に設計されています。ESCON2およびESCONシリーズのコンパクトな4象限コントローラは、パフォーマンスおよび正確な回転数制御に求められる厳しい要件を満たしています。ホールセンサ付きBLDCモータの単純な回転数制御には、モジュール設計の1象限サーボアンプをご提供しています。
maxonの電流制御および回転数制御ユニット: 重要な情報を一目で把握
電流制御および回転数制御ユニットは、使いやすさと高性能が特徴です。これらのユニットは、豊富な機能と運転モードを備えています。
適切なコントローラをより速やかに見つけることができるように、最も重要なパラメータに従って製品シリーズを整理しました。
ESCON2 Nano 24/2809635 | ESCON2 Micro 60/5809631 | ESCON2 Module 60/12854796 | ESCON2 Module 60/30783722 | ESCON2 Compact 60/12 854801 | ESCON2 Compact 60/30783734 | ESCON2 60/12854806 | ESCON Module 24/2466023 | ESCON 36/2 DC403112 | ESCON 36/3 EC414533 | ESCON Module 50/4 EC-S446925 | ESCON Module 50/5438725 | ESCON Module 50/8532872 | ESCON Module 50/8 HE586137 | ESCON 50/5409510 | ESCON 70/10422969 | DEC Module 24/2367661 | DEC Module 50/5380200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作電圧 VCC (最大) | 24 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 24 V | 36 V | 36 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 70 V | 24 V | 50 V |
| 連続出力電流 Icont | 2 A | 5 A | 12 A | 30 A | 12 A | 30 A | 12 A | 2 A | 2 A | 2.7 A | 4 A | 5 A | 8 A | 8 A | 5 A | 10 A | 2 A | 5 A |
| 出力段PWM周波数 | 50 kHz | 50 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 100 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 46.8 kHz | 46.8 kHz |
| PI 電流コントローラ | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | いいえ | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | いいえ | いいえ |
| PI 回転数制御 | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 0.25 kHz | 0.25 kHz |
| PID 位置決めコントローラ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| RS232 | Yes | Yes | Yes | Yes | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| USB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | いいえ | いいえ |
| CANインターフェース | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| EtherCAT | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | ||
| ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ |
ESCON2
完璧な電流・回転数制御が可能
最大連続出力1'800 WのDCおよびBLDCモータを効率的に制御できる、コンパクトで高出力な4象限PWMサーボコントローラです。
- 制御:
FOC(正弦波整流)とフィードフォワードにより、最適で効率的な制御を実現 - 複数の運転モード:
回転数制御、電流制御 - コマンド:
CANopen、シリアルインターフェースならびにアナログ信号とデジタル信号 - 構成と診断:
Motion Studioソフトウェアで自由にカスタマイズ可能なI/O機能とオプション - 安全性:
過電流、過温度、低電圧および過電圧、過渡電圧、短絡に対する保護性能をカスタマイズ可能

Motion Studio
ソフトウェア搭載
さらに高度に開発されたこの直感的なグラフィカルユーザーインターフェースには、使い勝手の良いメニューガイド付きの支援プログラム (いわゆる「ウィザード」) とツールが備わっており、USBインターフェース付きのWindows PCで実行可能です。このため、極めて複雑なドライブシステムのコンフィグレーションや操作、分析がこれまで以上に簡単になります (Windows 11 & 10 のみ対応)。

ESCON
コンパクトで高出力
コンパクトで高出力な4象限PWMサーボコントローラで、最大連続出力700 WのDCおよびBLDCモータを効率的に制御します。
- 複数の運転モード:
回転数制御(クローズドループ)、回転数制御(オープンループ)、電流制御 - コマンド:
アナログ信号とデジタル信号 - 構成と診断:
ESCON Studioソフトウェアで自由にカスタマイズ可能なI/O機能とオプション - 安全性:
過電流、過熱、低電圧および過電圧、過渡電圧、短絡に対する保護性能

1象限ECアンプ
単純な回転数制御に最適
モジュラー設計の安価な1象限PWMサーボコントローラ。最大連続出力250 Wのホールセンサを備えたBLDCモータの単純な回転数制御タスクに対応します。
- 非常に優れたコストパフォーマンス
- 使用可能な運転モード:
回転数制御(クローズドループ)または電圧制御(オープンループ) - コマンド:
アナログ信号とデジタル信号 - 構成:
選択可能なI/Oの固定設定 - 安全性:
過電流 (ストール)、過熱、低電圧、過電圧に対する保護性能