ラボオートメーション用ドライブシステム

信頼性の高い診断と研究

maxonのドライブシステムは、ラボアプリケーション分野で信頼性の高いプロセスを保証し、これによって一貫した結果を確保します。ラボでは精度が非常に重要になるため、これらのドライブシステムが必要とされています。最高の品質と信頼性のおかげで診断、ライフサイエンス、分析応用分野で再現可能な結果を導き出すことが可能となっています。 

Have this as the still image from video

ラボオートメーション

ラボ自動化の手がかり

産業オートメーションの専門家であるサンドロ・ウォルターによる、機械の効率性とその重要性についての深い考察

ホワイトペーパー

OEM必読:ラボの効率化を実現

maxonがOEMをどのように支援し、ラボ機器の設計と性能における最大の課題を克服するかをご紹介します。

のメリット

精度と信頼性を最先端の科学に融合

高速DNAシーケンシング、血漿調製、またはPOC応用分野では、標準化された方法で人が実行することが困難な、非常に複雑なプロセスが必要になります。

maxonのドライブテクノロジーは、ラボプロセスがエラーなく実行されることを保証し、高いスループットと迅速な結果を得ることができます。maxonのドライブテクノロジー利点とは:

  • EN 9001とSN EN ISO 13485の認証を取得
  • 長い製品ライフサイクル
  • 高い電力密度と高い連続トルク
  • 高ダイナミクス
  • 生産プロセスにおいて100%の最終検査を実現

弊社の推奨製品

液体処理応用分野には、信頼性、精度、高出力密度が必要です。高速かつ正確な位置制御を可能にするmaxonドライブは、X、Y軸の移動や投薬を行うZ軸など、多くの操作に最適です。

DCX16S mit Standardflansch (1)

DCX 16 S

 

  • Ø16 mm
  • 最大 17 000 rpm
  • 最大 5.4 mNm

 

 

Spindle

Screw drive GP 16 S

 

  • Ø16 mm
  • 最大 150 mm/s
  • 最大 370 N
zub_MiniMACS6-AMP-4-50-10

MiniMACS6-AMP-4/50/10

 

  • 12 … 60 VDC
  • 最大 10 A
  • 最大 6 軸

PCRとDNA応用分野は、基礎研究から病気の診断、農業試験や法医学調査に至るまで多岐にわたります。maxonのコンパクトで優れた効率性を発揮するドライブシステムでは、同レベルの精度を維持しながら PCR実行時間を延長することができます。 

EPOS4 Micro 24/5

 

  • 10 … 24 VDC
  • 最大 5 A
  • CANopen / EtherCAT
ECi30

EC- i 30

 

  • ∅30 mm
  • 最大 15 000 rpm
  • 最大 110 mNm
ECX_TORQUE_22M_Ster

ECX TORQUE 22

 

  • ∅22 mm
  • 最大 16 000 rpm
  • 最大 80 mNm
ECi40_short_50W

EC-i 40

 

  • ∅40 mm
  • 最大 15 000 rpm
  • 最大 340 mNm 
ENX_16_Rio

ENX 16 RIO

 

  • ∅16 mm
  • 最大 65 536 cpt
  • RS 422 ラインドライバ

maxonは、分子生物学、分析化学、医学分野において、サンプルや試薬を正確かつ高い再現性で分注する電子ピペットに使用されるドライブソリューションを提供しています。maxonのリニアソリューションは、効率の向上を実現するとともに、高粘度の流体を使用する場合に非常に高い作動力を発揮します。 

ECX8_HS mit FEP-KABEL

ECX SPEED 8

 

  • ∅8 mm
  • 最大 50 000 rpm
  • 最大 1.26 mNm
ECX_Speed_STE13L_Hall_Sensor (1)

ECX SPEED 13

 

  • ∅13 mm
  • 最大 120 000 rpm
  • 最大 1.26 mNm
DC-MAX 22

DC-max 16 S

 

  • ∅16 mm
  • 最大 11 000 rpm
  • 最大 4.8 mNm
Overview_Spindle_Drive

Screw drives プログラム

 

  • ∅6 … 32 mm
  • 最大 186 mm/s
  • 最大 2700 N

POCアプリケーションを実際に効果的に使用して、迅速な分析と早期診断を実現できるようにするには、ドライブシステムは小さくて使いやすいものでなければいけません。さらに、ドライブシステムは正確に校正され、可能な限り自動化されていなければなりません。 直径6~16 mmのmaxonのドライブは、POCの理想的なソリューションです。 

ECX8_HS mit FEP-KABEL

ECX SPEED 8

 

  • ∅8 mm
  • 最大 50 000 rpm
  • 最大 1.26 mNm

EPOS4 Micro 24/5

 

  • 10 … 24 VDC
  • 最大 5 A
  • CANopen / EtherCAT

実験室用途のロボットアームは極めて厳しい要件を満たし、正確な把持動作を実現しなければいけません。電気ドライブは、モータとエンコーダの組み合わせにより、絶対的な精度で作動する必要があります。小さなスペースで可能な限り高いトルクを確保するには、高い出力密度が不可欠です。maxonは正しいソリューションを提供します。maxonのドライブシステムは、特殊な巻線により、高い効率と高精度を実現します。 

ECX FLAT プログラム

 

  • ∅22~42 mm
  • 最大 15`000 rpm
  • 最大 106 mNm

サンプルチューブの手動でのキャッピングおよびデキャッピングには、膨大な作業時間がかかります。プロセスを自動化することで、人為的ミスのリスクが軽減され、研究室で働く人々の潜在的な健康リスクやエアロゾル汚染を回避することができます。たとえば、maxonの8 mm BLDCモータは96軸ソリューションに適しています。一方、16 mmモータは24軸ソリューションに最適です。 

ECX8_HS mit FEP-KABEL

ECX SPEED 8

 

  • ∅8 mm
  • 最大 50 000 rpm
  • 最大 1.26 mNm
GPX8 (1)

GPX 8

 

  • ∅8 mm
  • i= 4.0 … 1024
  • 最大 0.1 Nm

EPOS4 Micro 24/5

 

  • 10 … 24 VDC
  • 最大 5 A
  • CANopen / EtherCAT
ECX_Speed_16M_Ster_9

ECX SPEED 16

 

  • ∅16 mm
  • 最大 120 000 rpm
  • 最大 16.1 mNm

GPX 16

 

  • ∅16 mm
  • i= 3.9 … 1526
  • 最大 0.9 Nm

EPOS 4  50/5

 

  • 10 … 50 VDC
  • 最大 5 A
  • CANopen / EtherCAT

Drive solutions for laboratory automation

今すぐパンフレットをダウンロードしましょう

このパンフレットでは、ラボオートメーション向けのmaxonドライブに関する情報、およびmaxonの製品がどのようにして研究室用ロボットや血液分析装置に極めて高い精度と高スループットを保証するのかを、2つの事例を用いて詳細をご紹介します。 

の精密ドライブソリューション

maxonは、カスタマイズソリューションにより、より迅速かつ精密なラボプロセスを実現します。

GettyImages-1307216100

6軸マザーボード

特にXYZ軸では、maxonドライブが発揮する高出力密度により、スペースを節約することができます。デキャッパ (24、48、96チャネル) や液体処理機器などの多軸アプリケーション向けに、弊社は複数の軸を1つのボードに統合したお客様固有のカスタマイズコントローラソリューションを提供しています。精密な多軸制御と高ダイナミクスの組み合わせにより、ラボプロセスがより効率的になり、スループット率が向上します。 

  • 6軸を1枚のボードに統合
  • コンパクトな多軸制御を実現
  • ISO 9001認証取得
  • CAN / EtherCAT装備で提供

mdp_inside3

完全なメカトロニクスシステム

ラボ内のコンベヤモジュールは、高速、正確、安全かつクリーンな自動化プロセスを保証し、効率性の高い処理を確保するため、サンプル輸送であっても、医療機器用ガントリロボットシステムであっても、弊社はお客様と協力して、プロセスを高速化し、より精密で、より高い信頼性を確保するカスタマイズ自動化ソリューションを開発します。 

  • 完全なメカトロニクスシステムの開発
  • 多様なドライブテクノロジーをシステムに採用
  • システム全体の生産とテスト

AdobeStock_119170829

ピペットカセット

自動ピペッティングにより、研究室でのエラー率が低下し、生産性が向上します。液体をピペッティングするためのドライブやスピンドルソリューションからカセット全体に至るまで、maxonは開発において信頼できるパートナーとして尽力し、製品設計における長年の経験と広範囲にわたる専門知識を提供しています。 

  • 直径8~16 mmのブラシ付きおよびブラシレスモータ
  • ピペッティング用のセラミックおよびスチールスピンドルソリューション
  • ピペッティング専用の統合ドライブ ソリューション (ピッチ8および16mm)
  • ピペットカセット一式は、お客様と共同で開発されます

お問い合わせ先

Corporate Blog

サクセスストーリー

maxonドライブシステムは、世界中で診断、ライフサイエンス、分析分野で使用されており、高い信頼性と再現性をもった分析プロセスを実現しています。
Template DriveTech 1500x1000 Pharmaceutiquemaxon Story

薬局における自動化と駆動技術

研究室での生産、包装、薬局での自動薬剤分配機。製薬分野は、生産性の向上を図るため、サプライチェーン全体の自動化に着手しはじめています。この自動化への関心の高まりに、モータ技術はどのように対応しているのでしょう?
もっと読む

アントワーヌ・ジョーダン、

Andrew Alliance社グローバル事業専務

「弊社にとってサイズも重要でしたが、精度はもっと重要でした。フラットモータにはエンコーダが内蔵されているため、高い精度が保証されます」。 

ジャン・フランソワ・ジェラン、

Stago社プロジェクト主任

「maxonは専門知識だけでなく、を貴重な助言も提供してくれました」。 

ロブ・ハルクネス、

ビジネス開発部長、ピークアナリシス・アンド・オートメーション社

(Peak Analysis and Automation Ltd)

「私たちはカスタマーサポートと競争力のある価格に魅力を感じました。maxon製品が当社のS-Labシステムにとって最良の選択であることは、すぐに明らかになりました」。 

よくある質問

  • maxonのドライブコンポーネントは、どのようにしてラボ分析装置が再現可能な結果を得るようにしているのでしょうか?

    再現可能な結果を​​得るには、精密に制御できるドライブシステムが不可欠です。たとえば、コアレスドライブにはコギングトルクがないため、精密な制御が保証されます。また、エンコーダにより高分解能、従って高い再現性を確保することができます。 

  • 停電時に最終位置を保存できるようにするため、maxonからアブソリュートドライブシステムを入手することは可能ですか?

    はい。アブソリュート多回転エンコーダ(製品:ENX 22 EMT) を使用することで、統合されたエナジーハーベスティングテクノロジによってドライブの位置が保存され、停電後も認識されます。

  • maxonはドライブシステム全体(デバイス内の動作)の設計と製造をサポートすることができますか?

    はい。 maxonは、長年の経験により、並進運動全体の設計や、コストや性能についてデバイスの最適化を支援することができます。  

  • maxonコントローラを使用する利点は何ですか?

    コアレスモータに必要なインダクタンスは、すでにmaxonコントローラに組み込まれています。EPOSおよびESCONソフトウェアには、maxonドライブを完全に自動で調整できるという利点もあります。このため、ドライブシステムがコントローラに最適に適合します。シンプルなGUIインターフェースによって、モータで測定を行い、微調整することが可能となっています。  

お問い合わせ

サポートをお求めですか?

maxonのラボオートメーションエキスパートがいつでもご相談に応じます。