多軸モーションコントローラ
精密な同期化を実現する技術
高性能でプログラミング可能なmaxon多軸コントローラにより、複数の軸を正確に同期させ、位置決めすることが可能です。また、制限のかかった移動プロファイルやカムディスクを制御することもできます。
ドライブ同期機能: マイクロメートル単位の精度
ロボット、分析システム、ハンドリングシステムには、これまで以上に正確な制御技術が求められています。maxonのモーションコントローラは、高いダイナミクスを発揮するコントローラおよびネットワーク化されたバスシステムと組み合わせて、エネルギー効率の高い多数のドライブをコンパクトに統合することができます。
このため、複雑な動作シーケンスもプログラミングすることができます。この多軸コントローラは、デルタやスカラなどのさまざまなキネマティクスに対応しています。これらのコントローラは、完全に独立して動作することも、CANopenまたはEtherCATを介して上位システムに統合することもできます。
maxonのモーションコントロール: 重要な情報を一目で把握
maxonは、デバイス、プラント、または機械工学向けのソリューションだけでなく、モバイル用途や軽量ロボティクス向けのソリューションもご提供しています。
適切なmaxonコントローラをさらに速やかに見つけることができるよう、モーションコントローラを最も重要なパラメータに従って並べ替えました。
MicroMACS6 | MicroMACS6 Module | MiniMACS6-AMP-4 OEM | MiniMACS6-AMP-4/50/10 | MiniMACS6-AMP-4/50/10-IF1 | MiniMACS6-AMP-4/50/4-IF1 | MasterMACS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プログラミング可能 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 出力段付き | いいえ | いいえ | Yes | Yes | Yes | Yes | いいえ |
| 制御可能軸数 | 6 | 6 | 6 (4) | 6 (4) | 6 (4) | 6 (4) | 32 |
| CANインターフェース | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EtherCATインターフェイス | Yes | Yes | いいえ | いいえ | Yes | Yes | Yes |
| EtherCAT slave | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | Yes | Yes | Yes |
| EtherCAT master | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | Yes |
| PROFINET | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | Yes | Yes | いいえ |
| Bluetooth | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ |
弊社の製品ポートフォリオ

MicroMACS6
超コンパクト

MicroMACS6 Module
プラグイン可能

MiniMACS6-AMP-4/50/10-OEM
大量生産が可能

MiniMACS6-AMP-4/50/10-IF1
産業用インターフェース対応

MiniMACS6-AMP-4/50/4-IF1
高精度な電流測定向け

MasterMACS
最高のパフォーマンスレベルに対応
insights マガジン
Motion Control: 動力から精密な動きへ
Motion Control がモータ、ギアヘッド、センサ、エレクトロニクス、ソフトウェアをどのように統合し、厳しい実環境での用途に向けた、高精度で安全かつ信頼性の高い駆動ソリューションを実現するのかをご覧ください。

ApossIDE
無料で開発環境を提供
ApossIDE (統合開発環境) は、すべてのmaxon多軸コントローラのアプリケーション関連のプログラミングを可能にする、包括的でライセンス不要の自動化ソフトウェアです。すべてのMACSデバイスのモーションコントロール機能のプログラミング、テスト、およびデバッグに使用されるツールです。ApossIDEの構文は、一般的なC言語との並列処理により、簡単に習得することができます。ApossIDEは、ドライブソリューションの効果的なプログラミングをサポートし、高性能コマンドで拡張されています。非常に複雑な位置決め機能や同期機も、簡単なコマンドでトリガーすることができます。

モーションライブラリ
ZbMotionソフトウェアライブラリ
ZbMotionソフトウェアライブラリは、独立軸および高精度同期軸向けのモーションプロファイルを生成するモーションライブラリです。このライブラリは、位置指令および速度指令用のプロファイルを生成する軌道生成器で構成されています。ジャーク制限プロファイルおよび台形加減速プロファイルを計算および生成できるほか、複数軸の同時到達計算などの高度な機能も備えています。ZbMotionライブラリはC言語ベースで実装されているため、プログラミング経験のあるユーザーであればどなたでも使用することができます。このソフトウェアは、acontis EtherCAT-Stackと組み合わせて提供されており、リアルタイム通信とモーション制御のための包括的なソリューションを実現します。

アプリケーションエンジニアリング
オーダーメードのエンジニアリング
maxonのエンジニアは、制御ユニットおよびアプリケーション開発において長年の実績と経験を有しています。アプリケーション志向のアプローチにより、要件を迅速に把握し、効率的に対応します。
2017年よりmaxonグループの傘下となったzub machine control AGは、お客様固有のアプリケーションソリューションのプログラミングからコミッショニングに至るまで、くまなくサポートをご提供しています。OEM開発プロジェクトのパートナーシップに基づく密接な協力により、継続的に専門知識が受け継がれています。このため、開発リスクや誤解の可能性が大幅に低減されます。迅速なアプローチが促進されるため、開発時間が短縮されます。
設定も容易です。豊富で多彩な選択肢
スピーディな注文、購入時のサポートのほか、ご希望に応じてお客様のアプリケーション向けに特別にカスタマイズすることもできます。maxonオンラインショップを利用するさまざまなメリットはこちらをご覧ください:
製品プログラム
選定
わずかなパラメータを入力するだけで、適切なドライブシステムを見つけることができます。
選択肢
6000
100万通り以上の組み合わせが可能な製品。
情報
ダウンロード
CADや製品データ、取扱説明書、ソフトウェアはショップからダウンロードしていただけます。
発送
短い納期
迅速なプロトタイピングと自動化プロセスにより、カスタマイズされたドライブが短時間で製造され、出荷準備が行われます。
グローバルなネットワーク
カスタマーサービス
maxonのセールスサポートが、お客様固有のあらゆるご質問にお応えいたします。全世界でサポートを展開しています。
設定
ご希望のドライブシステム
オンラインコンフィギュレーターは、すべてのオプションをステップごとに説明を含めてガイドします。