アーバン・エア・モビリティ向けドライブシステム

maxonのドライブシステムが実現する未来の通勤

エアタクシーと呼ばれる交通手段は、近い将来人口密集都市で重要な役割を果たすようになります。自動車技術と航空宇宙技術を組み合わせることで、通勤者の未来に画期的なソリューションがもたらされます。両分野における豊富な経験を持つmaxonは、モーションコントロールプロジェクトにおける理想的なパートナーです。今日、大型航空機に使用されているmaxonのアクチュエータはエアタクシーにも非常に適しているほか、航空宇宙産業が提示する厳しい要件も満たしています。 

maxonの専門知識が、お客さまを次のフライトレベルへと引き上げます。

長年の経験により航空宇宙産業分野に精通しているmaxonは、この新しい市場にも最適に対応することができます。また、強い革新性を誇るmaxonは、柔軟性と洗練性を完璧に組み合わせることで、アーバン・エア・モビリティ分野のスタートアップ企業をサポートします。従来の航空宇宙産業分野に存在する多くの既存ソリューションを使用する場合でも、またはこの市場専用の新しいアクチュエーターを開発する場合でも、maxonはお客様とともにアーバン・エア・モビリティプロジェクトに最適なソリューションを見出します。

  • アジャイルで熱意に溢れた航空宇宙分野のスペシャリストおよびプロジェクトマネージャー
  • 仕様決定のフェーズからラピッドプロトタイピング、そして完全な大量生産に至るまで、そしてそれ以降もカバーするプロジェクトサポート
  • EN 9100の認証を取得
  • DO-160試験済みのモータ、ギアヘッド、センサ
  • DO-178/254に準拠したアビオニクスソフトウェア- およびハードウェア開発 の実績
  • コンフィギュレーションおよび陳腐化管理を含む、極めて高い品質基準

明日の都市を支える、持続可能なソリューション

試算によれば、2030年には、人口の約60%が都市部で生活すると考えられています。しかしながら、都市での生活は、今日ではモビリティとも深く結びついています。差し迫った交通渋滞を打開するのは、空の道です。アーバン・エア・モビリティによって、道路を走る輸送交通の一部を空中に移すことは、航空宇宙分野の未来が目指す最もエキサイティングな開発分野のひとつです。飛行に耐え得るドライブシステムの開発と認証において何十年もの経験を持つmaxonは、新興UAM企業のパートナーです。maxonのドライブは、輸送時間の短縮、運転コストの低減、そして都市空間におけるCO2排気量の削減においてお客さまのお役に立ちます。 

 

カタログコンポーネントによる、より迅速な開発プロセス

実績のある航空宇宙製品を標準化することにより、maxonは高効率のドライブソリューションをUAM分野のお客さま向けにより迅速にご提供します。特殊 潤滑システムやより強化された堅牢性、または固有のケーブルタイプなど、航空分野における典型的な改造項目はmaxonのドライブシステムにすでに含まれています。 すべてのコンポーネントはDO-16Gに準拠し、温度範囲、振動、衝撃、空気湿度の点で試験されており、航空宇宙産業の環境標準を満たしています。 

コンフィグレーション

ビジョンが現実になるとき

UAMのビジョンを実現するには、さまざまなテクノロジーをシームレスに統合する必要があります。電気ドライブシステムのエキスパートとして、maxonは最先端のテクノロジーを都市部のエア・モビリティに合わせて再編成し、従来の航空・宇宙飛行から生まれる相乗効果をこの新しい市場セグメントのために利用しています。maxonのお客さまは、センサや電子回路の搭載または非搭載 に関わらず、アクチュエータ、バルブ用ドライブシステム、フライ・バイ・ワイヤの制御コンポーネントや機上通信の開発と製造におけるmaxonの専門知識による恩恵を受けることができます。

弊社の推奨製品

maxonの航空宇宙製品は、DO-160Gに準拠し、温度の変動、湿気、衝撃、振動といった環境条件に従ってテストされているため、難易度が高い用途にも適しています。標準化された基本生産プログラムのおかげで開発サイクルが加速され、航空宇宙産業向けの製品をより迅速にお客さまにご提供することが可能となっています。

DCX Aero

 

  • パワフルでコンパクトなブラシ付きモータ
  • さまざまなサイズで提供: 直径 10~35 mm
  • 火星での使用実績

EC-4pole Aero

 

  • 重量およびサイズにおいて最高の出力比率
  • 高温用巻線
  • 極端な環境条件でも実証済み

EC-i Aero

 

  • ダイナミックな高トルクモータ
  • コア付き巻線
  • コンパクトなサイズと重量

GPX Aero

 

  • 最新の遊星ギヤヘッド技術
  • 最大効率
  • 優れたバックドライバブル性

航空宇宙産業向けエンコーダ

 

  • ENX ロータリーエンコーダシリーズ
  • XT = 極端な温度
  • 湿気から保護

アクチュエータ

maxonはハードウェアとソフトウェアの開発を融合させます卓越したシステム統合性を実現するために、UAMアクチュエータには特別に製造されたケーブルハーネス、プラグ、アクチュエータハウジングが備わっており、顧客インターフェースを基礎とした航空機に直接統合できるようになっています。

航空宇宙産業向けドライブシステム

今すぐフライヤーをダウンロードしましょう

航空宇宙分野向けのmaxonの最も重要な製品シリーズについて、概要および詳細をご覧ください。

GettyImages-178580581_1

アーバン・エア・モビリティ (UAM)

未来の交通手段

未来を予測することは、maxonのセールスエンジニアの重要な課題のひとつです。5年後、10年後に世界がどのようなアプリケーションを必要としているか予測するには、未来を見据えて長期的に考察する必要があります。今後は、エキサイティングな時代が次々と到来します。第一に、商用ドローン市場の成長は加速し続けており、最近開発されたmaxonのドローン推進システムはすでに飛行試験段階に入っています。第二に、アーバン・エア・モビリティ市場 (UAM) が急速にその成長に追いつきつつあります。 

よくある質問

  • アクチュエータとは何ですか?また、maxonはどんなソリューションを提供していますか?

    アクチュエータは、さまざまなドライブ技術を組み合わせ、システムを駆動します。ポジションセンサや制御電子機器といった電子回路をこれに加えることで、高精度および/またはダイナミックな動きが可能となります。通信インターフェースにより、アクチュエータはマスターシステムにリアルタイムのデータを提供することができます。maxonの製品ポートフォリオには、お客さま固有の仕様を備えたアクチュエータを開発・生産するのに必要なすべてのコンポーネントとテクノロジーが含まれています。

  • maxonの産業用製品は、UMAのアプリケーションに適していますか?

    はい。maxonは、元々の製品への影響を最小限に抑えつつ、高価な産業用モータを航空宇宙市場に合わせて調整する包括的な経験を長年積んでいます。

  • maxonは、顧客固有のアクチュエータの開発も取り扱っていますか?

    はい。maxonのBusiness Unit Aerospaceでは、プロジェクト管理、システムおよび品質エンジニアリング、エレクトロニクスおよびソフトウェアエンジニアリングの各分野のスペシャリストで構成される専門チームが、お客さまの要件 がすべて完全に満たされることを保証するオーダーメイドのアクチュエータの開発を支えています。

お問い合わせ

ご質問がございますか?

maxonのUAM専門チームが皆様のご質問にお答えします。