モータギアヘッド

力と速度の精密な制御

弊社は、速度、トルク、または慣性モーメントをmaxon電気モータに完全に適合させる高精度のスパーギアヘッド、スピンドルドライブ、スピンドル、およびプラネタリギアヘッドを開発および製造しています。 

プラグ & プレイからオーダーメードのソリューションまで

高トルクで低回転数が求められるモータ出力が必要となるアプリケーションには、maxonの高精度ギアヘッドが本領を発揮します。maxonのすべてのギアヘッドは、工場出荷時にモータに直接取り付けられています。モータピニオンは第1のギアヘッド段の入力歯車であり、モータ軸に固定接続されています。 

さらに、特殊な出力要件や固有要件に対するお客様のニーズに合わせた調整・適合にも対応しています。 

maxonのギアヘッド: 重要な情報を一目で把握

ほとんどの場合、ギアヘッドの選定には、最大出力が最も重要になります。適切なギアヘッドをより速やかに見つけることができるように、最も重要なパラメータに従って製品シリーズを並べ替えました。 

Product comparison table - Gears
GSWGPXGPGP SGB
ギアヘッドタイプストレインウェーブギアヘッドプラネタリギアヘッドプラネタリギアヘッドスピンドルドライブウォームギア
カスタマイズ可能いいえYesいいえいいえいいえ
「プラスチック」仕様いいえいいえ✓ (K)いいえいいえ
「セラミック」仕様いいえ✓ (C)✓ (C)いいえいいえ
「強化バージョン」仕様✓ (高精度)✓ (HP, UP)✓ (HP)いいえいいえ
「ヘビーデューティー」仕様いいえいいえ✓ (HD)いいえいいえ
「低バックラッシュ」仕様✓ (ゼロバックラッシュ)✓ (LZ)✓ (BZ)いいえいいえ
「高入力回転数および滅菌処理対応」仕様いいえ✓ (SPEED)いいえいいえいいえ
サイズ Ø20 ... 70 mm Ø4 ... 70 mm Ø 16 ... 52 mm Ø16 ... 32 mm Ø52 ... 90 mm

弊社の製品ポートフォリオ

Strain_Wave_Gears_GSW55A_FRONT

ストレインウェーブギアヘッド

高精度、小型、高効率

プラネタリギアヘッド

コンパクトな設計で強力なパワーを発揮

GPXギアヘッド

カスタマイズ可能なプラネタリギアヘッド

スピンドルドライブ

高出力で正確な線形動作を実現。

ウォームギアヘッド

コンパクトな設計で驚異的なパワー

Parvalux社製ギアヘッド

Parvaluxギアヘッド

Parvalux Electric Motors Ltd社は、2018年よりmaxonグループの傘下に加わりました。Parvaluxギアヘッドは、堅牢で信頼性が高く、幅広いアプリケーション向けに設計されています。製品には、オプションのウォームギア、スパーギアヘッド、プラネタリギアヘッドのほか、幅広いカスタムオプションを備えたインラインギアヘッドおよび直角ギアヘッドが含まれています。

設定も容易です。豊富で多彩な選択肢

スピーディな注文、購入時のサポートのほか、ご希望に応じてお客様のアプリケーション向けに特別にカスタマイズすることもできます。maxonオンラインショップを利用するさまざまなメリットはこちらをご覧ください: 

  • 製品プログラム

    選定

    わずかなパラメータを入力するだけで、適切なドライブシステムを見つけることができます。  

  • 選択肢

    6000

    100万通り以上の組み合わせが可能な製品。  

  • 情報

    ダウンロード

    CADや製品データ、取扱説明書、ソフトウェアはショップからダウンロードしていただけます。  

  • 発送

    短い納期

    迅速なプロトタイピングと自動化プロセスにより、カスタマイズされたドライブが短時間で製造され、出荷準備が行われます。 

  • グローバルなネットワーク

    カスタマーサービス

    maxonのセールスサポートが、お客様固有のあらゆるご質問にお応えいたします。全世界でサポートを展開しています。 

  • 設定

    ご希望のドライブシステム

    オンラインコンフィギュレーターは、すべてのオプションをステップごとに説明を含めてガイドします。