水中ロボットのドライブ技術

水中で最高のパフォーマンスを発揮

maxonのプロペラドライブおよびアクチュエータは、深海で本領を発揮します。maxonのドライブ技術は、効率性に優れた水中システムを実現し、ほぼメンテナンスフリーで、コンパクト、軽量、かつ耐腐食性を有します。

深海テクノロジー

よりコンパクトで軽量、かつパワフル。

maxonドライブは、コンパクトな小型ROV、AUV、および最大600 barの水圧にさらされる深海の過酷な環境条件に耐える必要がある応用分野に最適です。コンパクトな設計のおかげで、マニピュレータ、グリッパ、カメラ、光源制御装置、センサ制御装置など、水中アプリケーションでの使用にも最適です。 

  • 最高潜水深度6000 mでの使用に対応
  • コンパクトで堅牢な設計
  • 早急に必要となるメンテナンスなし
  • 最大動作時間1000時間
  • 最大作動範囲600 bar
  • 侵食なし (POM & チタン)

プロペラドライブ: 水中での安全な作業を確保

耐久性・信頼性に優れたドライブ技術は、水中でのミッションを安全に遂行するために不可欠です。またこのドライブ技術は、高腐食性の塩水や強力な圧力に長期間耐える必要があります。このため、maxonのプロペラドライブは深海での用途向けに特別設計されています。

これらのドライブは、検査、修理と分析、研究、安全作業が正常に実施されることを保証します。これらの作業には、石油プラットフォームや洋上風力タービンのアンカー係留の検査、電力ケーブルおよびデータラインの検査、ガス・オイルラインとボーリング坑の検査、さらに環境分析も含まれます。

大規模な地図製作と海底の地質および火山調査の分野の重要性が高まっており、これらは、たとえば、鉱物資源の採掘に必要となっています。

maxonの推奨製品

maxonプロペラドライブは、ROVおよびAUV向けの優れた信頼性を発揮する水中ドライブです。最大潜水深度6000 mに対応し、極めて高性能な耐水性BLDCモータが搭載されています。さらに、水中ロボットの運転時間を大幅に延長します。このためAUVは、同じバッテリー容量でより長い距離を走行できます。

MT 20

 

  • 電力: 36 VDC/4.7 (8.0) ADC                
  • ボラード推力 1.3 (2.2) kg                    
  • 海水中の重量: 130 g

MT 30

 

  • 電力: 48 VDC/10 (16) ADC                
  • ボラード推力 3.7 (6.3) kg                    
  • 海水中の重量: 262 g

MT 40

 

  • 電力: 48 VDC / 20 (29) ADC            
  • ボラード推力 7 (10.7) kg                   
  • 海水中の重量: 540 g
MT70

MT 70

 

  • 電力: 48 VDC / 17.6 ADC
  • ボラード推力 最大 16.8 kg
  • 海水中の重量: 2830 g

海底深度での圧力差の影響を補償するため、maxonの圧力コンペンセータは水中ドライブの重要なコンポーネントです。このコンペンセータにより、水面から深海まで油圧システム内のわずかな過圧が一定に維持されます。

MC30_2

MC 30

 

  • オイル量: 10 ml                  
  • Panolin HLP Synth 15
  • 海水中の重量: 30 g     
MC70_2

MC 70

 

  • オイル量: 50 ml
  • Panolin HLP Synth 15    
  • 海水中の重量: 71 g

回転運動を生成するmaxonアクチュエータは、水中での応用分野に理想的な基本装備を整えることができます。
シャフト設計、スピンドル、特殊減速機などのカスタマイズにも喜んでご対応させていただきます。 
アクチュエータの動作と用途範囲は基本的にmaxonスラスタと同じで、深海(最大圧力600 bar/最高潜水深度6000 m)に最適です。
 

MA 20

 

  • 36 VDC、0.13 Nm 
  • 4500 rpm
  • 海水中の重量 130: g    

MA 30

 

  • 48 VDC、0.5 Nm
  • 2500 rpm
  • 海水中の重量 262: g        

MA 40

 

  • 48 VDC、1.1 Nm
  • 2500 rpm
  • 海水中の重量: 540 g     

MA 70

 

  • 48 VDC、4.4 Nm
  • 2000 rpm
  • 海水中の重量: 2830 g

のカスタマイズ

すべてをワンストップで解決

maxonは、個別の用途に合わせて完璧にカスタマイズした水中ドライブを開発・製造しています。これには、ブラシレス水中DCモータ、プラネタリギアヘッド、および制御電子機器を含むモジュール式システムが用いられます。ここに、ハウジングとプロペラが追加されます。このユニットは海水で使用するように設計されており、主にチタンとプラスチック製で製造されています。このため海水中でも腐食せず、最大圧力600 barに耐えることができます。特殊なソリューションについては、maxonの専門スタッフまでお気軽にお問い合わせください。

の水中ロボットのドライブ技術

今すぐパンフレットをダウンロードしましょう

maxonの水中ドライブの応用分野について、またカスタマイズのオプションの詳細、およびエキサイティングなユースケースをご覧ください。

ストーリー

秘められた自然資源

未知の浅瀬、奇妙な生命体、貴重な原料資源など、海底は未だ多くの謎に包まれています。これらの謎を追跡するため、あるノルウェーの企業が海底を「透過X線撮影する」技術を開発しました。

もっと読む

アプリケーションレポート

サクセスストーリー

掃除から宝探しに至るまで、maxonのドライブシステムは水中でも確実にその性能を維持します。地球上、さらにはその先でも本領を発揮します。
Ibass_2011_05_01_Blick_ins_Rohr_mit_Grat_und_Schleifstein_16x24maxon Story

12輪台車ロボットで水中配管の点検

発電所の水中配管を点検するには、人の手のような繊細な感覚と器用さが求められます。さらに、この用途に使用する台車ロボットは、20mの深さまで潜水できるものでなければなりません。この新型海水マニピュレーターは、水中の配管に進入して検査するように設計されています。ロボットの機動的な駆動を実現するのは、マクソンのREモータです。
もっと読む
PetroMarker_OlympicCommander_BarentsSeamaxon Story

隠れた資源

海には、人類未踏の深さ、未知の生命体、貴重な資源など、多くの謎が潜んでいます。これらの資源を探索するため、ノルウェーを拠点とする企業が海底をより詳細にスキャンする技術を開発しました。
もっと読む
Halle_webmaxon Story

海底に広がる新世界への大胆な試み

ブレーメンにあるロボティクスイノベーションセンターのエンジニアたちは、水中ロボットの研究に取り組んできました。これらの水中ロボットは、世界の海をさらに詳しく理解するためのものです。そして将来的には、他の惑星の深海にも進出するようになるでしょう。
もっと読む

よくある質問

  • maxonの各種スラスタは、どのぐらいの推力(推力[kg])を発揮しますか?

    推力は両方向のボラードスラストに与えられます。詳細な情報は、このページの「maxonの推奨製品」の各maxonスラスタモデルのデータシートにも記載されています。

  • maxonスラスタの価格はいくらですか?

    価格は数量とサイズによって異なります。スラスタMT 20 は、1,000個から注文が可能です。なお、1個あたり840ユーロからご購入いただけます。

  • maxonスラスタには、浅瀬でもコンペンセータは必要ですか?

    はい。システム全体がオイルで満たされているため、必ずコンペンセータが必要です。コンペンセータは、温度および圧力の変動により変化するオイルの体積補正を行います。

  • 複数のスラスタを単一の油圧システムに統合できますか?

    原則として、複数のスラスタまたは船舶用ドライブを油圧系統で接続することは可能です。コンペンセータ1台に接続可能なドライブの数は、水深とmaxonドライブシステムのサイズによって異なります。さらにご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

  • maxonのスラスタや船舶用ドライブはカスタマイズできますか?

    はい。カスタマイズも可能です。maxon専門スタッフにご相談ください!

お問い合わせ

サポートをお求めですか?

海洋応用分野に関するmaxonの専門スタッフにご相談ください。