医療機器向けドライブソリューション

人と医療、そして技術

医療技術はすさまじい勢いで進化しています。器具はさらに小型化が進んでさらに精密になっています。ロボットは手術中に執刀医をサポートし、最先端のプロテーゼは自然な動作を可能にしています。maxonのドライブは、世界中の人々の生活の質の向上を支援する、より優れた新しいテクノロジーを実現します。

  • 医療用ドライブシステムは最大

    2000

    回

    のオートクレーブ処理に対応

  • 約

    440

    万

    個の粒子がクリーンルームからろ過されます

  • 1時間当たり

    30

    回

    クリーンルームの空気が入れ替えられます

Certificate

maxonはSN EN ISO 13485認証を取得しています。

弊社は医療機器に求められるすべての要件を満たしています: maxonでは、患者の潜在的リスクを最小限に抑える設計および製造を心がけています。

  • ご要望に応じて、カスタム仕様のmaxonドライブでSN EN ISO 13485認証を取得することも可能です
  • プロセスおよび原材料のトレーサビリティが確保されます
  • SN EN ISO 13100に従ってテストされた熱可塑性プラスチック
  • 欧州医療機器規則(MDR)に準拠したプロジェクトソリューション
  • カスタム仕様製品については、GMP規格およびISOクラス8に準拠したクリーンルームでの組み立てが可能
  • 滅菌処理対応ドライブシステムはオートクレーブ処理器でテストされています
  • SN EN ISO 9001に準拠した品質管理システム
  • SN EN ISO 14001に準拠した環境管理システム

Medical technology

maxonは、医療技術に何が必要かを熟知しています

医療技術ほど高い要件が求められる業界は他にほとんどありません。maxonの医療事業部門は、これらの要件を完全に満たすさまざまな医療用途向けのドライブシステムを開発および製造しています - 必要に応じて完全カスタマイズ仕様にも対応しています。

  • 減菌処理対応
  • 最小振動
  • 低発熱
  • コンパクトなサイズで高い電力密度

ドライブシステム

強力なパワーと傑出したエネルギー効率

DCX

maxon DCXモータは卓越したトルク密度とその絶対的な低騒音で威力を発揮します。堅牢な設計構造とコアレスのmaxonロータを備えたこのモータは、ほぼあらゆる状況に対応するダイナミックなドライブです。グラファイトブラシや貴金属ブラシ、スリーブベアリングやボールベアリングなど、その他にも数多くのカスタマイズ可能なコンポーネントをお選びいただけます。

  • 高いトルク密度
  • 機械的時定数
  • 多極インナーロータ
  • 電気接続
  • 頑丈な設計

ECX SPEED

このブラシレスECX-SPEEDモータシリーズは、最大12万rpmの高回転数に合わせて最適化されています。用途に応じて、様々な仕様をご用意しています: 標準、High Power、滅菌対応(最高2000サイクル)、機械的または電気的インターフェース、高回転数のためのセラミックベアリング。 

  • 低騒音かつ低振動
  • 低発熱
  • コギングトルクなし
  • センサオプション
  • オンラインでカスタマイズ可能

ECX TORQUE

高いトルク密度と優れたダイナミクス: ブラシレスECX TORQUEモータは、コア付き巻線と多極ロータ設計で高トルクを保証します。高質な構造が、高品質と長寿命を保証しています。

  • 高いトルク密度
  • 機械的時定数
  • 多極インナーロータ
  • 電気接続
  • 頑丈な設計
  • オンラインでカスタマイズ可能

ECX Prime

ECX PRIMEブラシレスモータは、単一のモータ設計で高回転数および高トルクを発揮します。高品質の磁石と鉄材料を備えたこのモータは、優れた制御ダイナミクスと組み合わされた、非常に強力なトルク回転数特性を発揮します。 

  • 高トルク
  • 高回転数
  • コギングトルクなし
  • 統合型センサ
  • 高い過負荷能力

ショップへ

構成

新たなアイデアがプロジェクトを生む

maxonドライブがカスタマイズ可能であるのはこのためです。maxonの製品群には、医療分野における基本的ソリューションが含まれています。これらのコンポーネントは最適に適合されており、多数の用途で使用されています。さらに、maxonドライブシステムは、より複雑な、または特異なプロジェクト要件に適応するように構成することが可能です。

医療技術分野向けドライブソリューション

今すぐパンフレットをダウンロードしましょう

医療技術分野における用途の概要に加え、能動的埋め込み機器、インスリンポンプ、手術用ロボット、電動工具、または手足の義手のデバイスに関する弊社の主要製品群についてもさらに詳しくご紹介します。

プロジェクト管理

成功を収めるなら、強力なパートナーが必要です

maxonは自社のプロジェクト管理において、60年にわたる経験を複雑な医療用途の個別の要件に活かしています。 

maxon開発チームには、経験豊富なエンジニアと技術者が従事しており、仕様段階から生産開始、そしてそれ以降もお客様をサポートいたします。私たちは、常に透明性、柔軟性、先を見越した情報提供を保証します。

maxonの学際的な医療技術専門チームが、お客様の個別の課題において、熱意をもってサポートいたします。

maxonチームはお客様と協力して、包括的なソリューション突破口を見出します。研究とできるだけ多くの代替技法から、最も効率的で経済的な仕様を短時間で検討します。 

Corporate Blog

サクセスストーリー

最新のテクノロジーにより、医療リスクを最小限に抑え、治療や外科的介入をより効率的かつ低侵襲で行うことが可能になります。 maxonのモータは、高精度デバイスで信頼性の高い動作を実現します。
TU Berlin RISE Exoskelett Copyright Christian Kielmann 20240229-5436maxon Story

技術支援システム:ハイテクとスポーツの融合

サイバスロン2024の開催が目前に迫り、ベルリン工科大学の新参チームRISEは、下半身麻痺患者用の外骨格の完成に向けて全力で取り組んでいる。
もっと読む
IMG_1553maxon Story

再び開催 : サイバスロン2024

感動的なテクノロジーと豊かな感情 : 10月25日から27日までスイスのチューリッヒ近郊で開催されるサイバスロン。この大会について必要なすべての情報をご紹介します。
もっと読む
maxon Story

SmartArM:義肢装具装着者の認識を変える

SmartArMは、現在の義肢技術の最高峰です。フランスの専任研究チームによって開発され、最初の発売以来、大幅な改良が加えられています。
もっと読む

よくある質問

  • ブラシ付きmaxonモータはオートクレーブ処理に対応していますか?

    いいえ。maxonのブラシ付きモータの設計は、オートクレーブ処理には対応できません。特別に印が付けられているブラシレスモータは、カタログで「滅菌対応」と表記されています。これらのドライブは、134°C +/-4°C、相対湿度 100%、圧力 2.3 bar、サイクル時間18分のオートクレーブ処理向けに設計されています。通常これらのドライブは、約1000サイクルに対応するように設計されています。ETOによる滅菌処理は、カタログ全製品においては制限なく行うことが可能です。

  • モータやギアヘッドの寿命はどの程度ですか?

    これは個別の用途ごとにテストする必要があり、一般論としての回答は不可能です。コンポーネントの耐用年数には、温度、湿度、負荷および負荷サイクルなどが大きな影響を与えます。

  • 埋め込み機器にはどのような基本的なモータ技術が使用されていますか?

    maxonは埋め込み型ユニットの駆動ソリューションとしては、ブラシレスモータのみを使用しています。小型ブラシ付きモータは設計上エラーが発生しやすいため、これはリスクベースのアプローチとなります。

  • maxonドライブはどの品質基準に従って認定されていますか?

    すべてのカタログ製品の基本認証基準はISO 9001です。カスタム仕様用途については、ご要望に応じてISO 13485要件を満たすように製品を適合させることが可能です。

お問い合わせ

ほかにご不明点やご質問は   ございますか?

maxonの医療技術専門チームが皆様のご質問にお応えいたします。