電動工具用ドライブシステム
欠かすことのできない大切なヘルパー
電動工具市場の成長とともに、電気ドライブシステムに対する要求のレベルも高まっています。これらの要求を満たすには、ドライブは高性能であるだけでなく、高ダイナミック、軽量、高効率である必要があります。maxonのドライブシステムは、90%以上の高効率と優れた可制御性を誇るパワフルなパッケージです。
それぞれのデバイスに最適なドライブシステム
あらゆるデバイスに適切なソリューションをご提供するため、maxonの製品ポートフォリオには多様なドライブタイプが用意されています。ここでも品質と信頼性が第一に優先されます。専門知識と弊社独自のノウハウにより、私たちは複雑なお客様固有のドライブシステムを、学際的環境下で開発することができます。特にmaxonのブラシレスモータシリーズは、卓越したダイナミック性、高出力密度、極めて低摩耗といった特性により、長寿命を実現します。
弊社の推奨製品
ドライバー
エレクトロニクス、建設、自動車産業のいずれの分野においても、電動ドライバーはねじ締めプロセスの自動化に不可欠な存在です。maxonの高精度かつ高出力のドライブシステムにより、正確なトルクと角度測定が可能になるだけでなく、小型サイズで高ダイナミクスと高出力密度も実現することができます。
結束ツールとスタッカー
高速運転および高出力: ブラシレスモータ技術は、結束ツールに必要な速度を提供し、段ボールステープラーのプロセスをまったく新しいレベルに新たなレベルに引き上げ、電子制御により再現可能な結束プロセスを実現します。
剪定鋏・植木バインダー
農業生産分野の手動で行われる繰り返し作業を自動化することで、効率性が確実に向上されます。maxonのメカトロニクスドライブシステムは、剪定鋏や植木バインダー等のさまざまな分野で使用されています。
よくある質問
ブラシ付きまたはブラシレスなど、用途に最適なドライブはどのように見つけることができますか?
弊社のエキスパートはドライブシステムの選定をサポートし、すべてのオプションを考慮して用途に最適なソリューションを見つけ出します。基本的に、ブラシレスモータが電動工具に採用される頻度はどんどん高まっています。ブラシレスモータはブラシ付きモータと比べて摩耗が少ないため、より長い耐用年数を実現します。
maxonはどのようにしてモータハウジングの温度が手で持てないほど高温にならないようにしていますか?
原則的に、ハンドツールが直接手と接触し続ける場合、表面温度はおよそ43 °Cを超えてはいけません。モータ温度を低く維持するには、次の点に注意する必要があります:
- 可能な場合は、モータのサイズを大きくして、負荷を低くします。
- 高い回転数に適したブラシレスモータを選択します (約1万5,000 rpm以上の回転数が必要な用途の場合)。
- PWM制御を使用する場合は、インダクタンスが低すぎない用にする必要があります。
最高の効率性を確保するために、バッテリー駆動デバイスに最適なドライブシステムはどれですか?
maxonドライブシステムは、効率が高いため、バッテリ駆動のデバイスに最適です。最高の効率性を確保するには、使用可能なバッテリ電力と用途の動作点に最も適した適切な巻線を選択することが重要です。maxonの標準製品ポートフォリオでは、各モータに複数の巻線を提供していますが、用途により適したカスタマイズ仕様の巻線を使用することも検討できます。
お問い合わせ
サポートをお求めですか?
maxonのラボオートメーションエキスパートがいつでもご相談に応じます。