Strain_Wave_Gears_GSW55A_FRONT

ストレインウェーブギアヘッド

高精度、小型、高効率

ストレインウェーブギアヘッドは、コンパクトな設計で精密なモーションコントロールと高トルク伝達を必要とする用途に最適です。

ストレインウェーブギアヘッドは、コンパクトな設計で精密なモーションコントロールと高トルク伝達を必要とする用途に最適です。

maxonのストレインウェーブギアヘッドは特殊な種類のギアヘッドであり、その精度とコンパクトさが最も重要な特徴です。このタイプのギアヘッドは、限られたスペースで、精密なモーションコントロールと高トルク伝達を実現する必要がある用途に導入されています。高度なギア歯車設計によりmaxonのストレインウェーブギアヘッドは高い効率と優れたバックドライバビリティを実現します。主な応用分野: ロボティクス、エアロスペース、 医療分野、 光学システム

ストレインウェーブギアヘッド

maxonの製品ポートフォリオ

Strain_Wave_Gears_GSW55A_FRONT

ストレインウェーブギアヘッド GSW A – Standard

信頼性が高くコンパクト

Produktbild_Strain_Wave_40_HP_SF

GSW HP – High Power

高出力かつコンパクト

システム統合

個別のニーズに適合、フレキシブル

GSW55A_Explosionsdarstellung

ストレインウェーブギアヘッド(波動歯車)

ストレインウェーブギアヘッド の作動原理

ストレインウェーブギアヘッドの作動原理は、フレックススプラインコンポーネントの弾性変形と柔軟性の原理に基づいています。ストレインウェーブギアヘッドの心臓部は楕円形のシャフトで、ウェーブジェネレータと呼ばれる部分です。
このシャフトがフレックススプラインを変形させます。フレックススプラインは薄肉で柔軟なリングで、剛性のある外側リング (サーキュラースプライン) とかみ合います。この変形によりラジアル方向の動作が生成され、この動作が回転運動に変換されます。

ウェーブジェネレータは楕円形のディスクで、ベアリング内で作動します。このベアリングは、フレックススプラインの柔軟性を利用して、ジェネレーターが楕円形に変形するような構造となっています。ウェーブジェネレータの回転運動はフレックススプラインを継続的に変形させるため、これによって動きが伝達されます。

maxonの他のシステムコンポーネントとの組合わせ

maxonのストレインウェーブギアヘッドは、maxonドライブとシームレスに組み合わせることができます。 maxon は、出力軸ベアリングを備えたストレインウェーブギアヘッドを、定評のあるモジュラーシステムで提供しています。3つの主要コンポーネント (ウェーブジェネレータ、フレックススプライン、サーキュラースプライン) により、出力軸ベアリングなしでもお客様固有のカスタムアプリケーションへの最適な統合を可能にします。  

ECX FLAT プログラム

 

  • ∅22~42 mm
  • 最大 15`000 rpm
  • 最大 106 mNm

EC-i プログラム

 

  • ∅30~52 mm
  • 最大 15`000 rpm
  • 最大 1000 mNm
IDX156_M_24V_A-Flange

IDX プログラム

 

  • □ 56~70 mm
  • 最大 8000 rpm
  • 最大 3750 mNm

EC frameless DT プログラム

 

  • ∅42~90 mm
  • 最大 15`000 rpm
  • 最大 2840 mNm

3Dと拡張現実 (AR) ビューでmaxonのギアヘッドテクノロジーをご覧ください。

maxonは、省スペースに最大のパフォーマンスを集約します。 

画像をクリックし、マウスボタンを押したままポインタを動かすと、ストレインウェーブギアヘッドをあらゆる角度からご覧いただけます。QRコードをスキャンするだけで、拡張現実 (AR) ビューをご覧いただけます。


 

拡張現実 (AR) ビューで開く:

ストレインウェーブギアヘッドの技術は、精度と信頼性が求められる用途に最適です。

ストレインウェーブギアヘッドは、数々の高精度アプリケーションに欠かせない優れた技術です。フレックススプラインの弾性変形に基づいた作動原理が、極めて正確でバックラッシュもなく、効率的な動きの伝達を実現します。 
 
高精度、コンパクトさ、信頼性のすべてが揃ったストレインウェーブギアヘッドは、難易度の高い技術用途において最適な選択肢です。特に、正確なモーションコントロールのソリューションを求めている企業にとって、ストレインウェーブギアヘッドは性能、長寿命、効率のすべてが揃った最高のコンビネーションです。