Corporate Blog

Stay curious. Ervaringen uit de praktijk.

Hebt u interesse in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van aandrijftechniek? In de maxon blog schrijven onze experts gedetailleerd over hun werk, over nieuwe producten van maxon en over spannende samenwerkingen. 

Onderwerpen

  • A human hands a rubik's cube to a robot hand, symbolizing innovation and advanced robotics.

    maxon Story

    De meest gevoelige en duurzame robothand die tot nu toe is gemaakt

    Toen Google DeepMind een robothand wilde voor hun nieuwste project in AI machine learning, wendden ze zich tot Shadow Robot. Deze nieuwste creatie is niet alleen een van de meest gevoelige en behendige robothanden die tot nu toe zijn gemaakt, maar…
    Lees verder
  • TU Berlin RISE Exoskelett Copyright Christian Kielmann 20240229-5436maxon Story

    Systemen voor technische ondersteuning: High-tech en sport gecombineerd

    De Cybathlon 2024 staat voor de deur en het nieuwkomersteam RISE van de Technische Universiteit van Berlijn is druk bezig om zijn exoskelet voor dwarslaesiepatiënten af te maken: een actuele blik op de voortgang, uitdagingen en samenwerking met…
    Lees verder
  • IMG_1553maxon Story

    Eindelijk weer samen ter plaatse: maxon en de Cybathlon

    Indrukwekkende technologie en een schat aan emoties: dit is de Cybathlon, die plaatsvindt van 25 tot 27 oktober in de buurt van Zürich, Zwitserland. Hier lees je alles wat je moet weten over de competitie.
    Lees verder
  • maxon Story

    SmartArM: veranderende perceptie van prothesedragers

    De SmartArM vertegenwoordigt het summum van de huidige armprothesetechnologie. Het is ontwikkeld door een toegewijd Frans onderzoeksteam en heeft sinds de eerste lancering aanzienlijke verbeteringen ondergaan.
    Lees verder
  • maxon Story

    Nieuwkomers van de TU Berlijn komen binnen met hun eigen exoskelet

    Het RISE-team uit Duitsland maakt zijn debuut op de Cybathlon in 2024. In een gesprek met teamleider Lukas Schneidewind bespreken we de uitdagingen en toekomst van ondersteunende technologie.
    Lees verder
  • maxon_website_engineers_searching_mechatronic_drivemaxon Inside

    In 6 stappen naar een betere gebruikerservaring: de nieuwe website van maxon.

    Complexiteit is voor maxon geen vreemd woord, maar dagelijkse kost. En omdat onze eis aan kwaliteit, precisie en de beste service ook voor onze website geldt, optimaliseren wij continu de gebruiksvriendelijkheid. Hierna leest u hoe wij bij de…
    Lees verder
  • AstroPhysics_heavy1maxon Story

    Aandrijvingen voor op de Zuidpool: -125 °C

    Op het Antarctisch vasteland is de telescoop van de ”Dome C“ continu in bedrijf. En dat onder weersomstandigheden die tot de hardste op onze planeet worden gerekend.
    Lees verder
  • DARwIn-OPmaxon Story

    Intelligente robots voetballen voor onderzoeksdoeleinden.

    De kleine robot met de naam DARwIn-OP (Dynamic Anthropomorphic Robot with Intelligence-Open Platform) wordt vooral voor onderzoeks- en scholingsdoeleinden gebruikt. Hij kan door de gebruiker heel eenvoudig naar wens worden geprogrammeerd – het…
    Lees verder
  • Angel Legsmaxon Story

    Een volgende stap in draagbare robotica

    Angel Robotics is een Koreaans start-upbedrijf dat zich op draagbare robots voor rehabilitatie richt. Het exoskelet van het bedrijf heeft al aan meerdere competities deelgenomen en gewonnen.
    Lees verder
GettyImages-1461120258

Media Center

Nog meer verhalen en publicaties.

In het maxon Media Center presenteren wij nog meer spannende verhalen uit het maxon universum. Hier heeft u toegang tot publicaties zoals productbrochures en actuele en gearchiveerde uitgaven van ons klantenmagazine. Veel publicaties zijn ook beschikbaar als download. 

Naar Pers & publicaties