Elektrische compacte aandrijvingen
maxon IDX: De plug-and-playoplossing.
Het zeer dynamische, krachtige aandrijvingspakket: Een borstelloze maxon BLDC-motor gecombineerd met positioneerbesturing EPOS4 en overbrenging in één hoogwaardige industriële behuizing.
Overzicht van de belangrijkste eigenschappen.
Hoewel de IDX-motor slechts 56 mm of 70 mm groot is, zijn de prestaties gelijkwaardig aan die van een motor met een 25% grotere voetafdruk. De IDX-aandrijvingen nemen weinig ruimte in. Ondanks hun kleine afmetingen leveren ze excellente prestaties. Als configuratieoptie is de IDX ook verkrijgbaar zonder positioneerbesturing EPOS4.
Om u te helpen sneller de juiste aandrijving te vinden, hebben we de belangrijkste eigenschappen van de IDX-aandrijvingen voor u samengevat.
IDX 56borstelloos, met geïntegreerde elektronica | IDX 70borstelloos, met geïntegreerde elektronica, I/O | |
|---|---|---|
| Nominaal toerental | 6000 rpm | 6000 ... 3200 rpm |
| Nominale spanning | 24 / 48 V | 24 / 48 / 60 V |
| Aandrijvingslengte | 120 ... 170 mm | 141 ... 211 mm |
| Vermogen | 180 ... 280 W | 550 ... 750 W |
| Aanvullende eigenschap | EtherCAT, CANopen, IO | EtherCAT, CANopen, IO |
| Naar de shop | Naar de shop |
IDX
Hoge vermogensdichtheid, eenvoudig in gebruik te nemen.
De IDX-serie is geschikt voor alle toepassingen waarvoor laagspannings-BLDC-motoren nodig zijn. Ze kunnen flexibel worden gebruikt voor de industrie, de robotica en de intralogistiek, maar ook voor productiemachines met X-, Y- en Z-asbewegingen.
IDX-aandrijvingen beschikken standaard over alle aansluitmogelijkheden die aan speciale eisen aangepast kunnen worden. Nadat ze zijn aangesloten, werken de aandrijvingen meteen, omdat ze plug-and-play worden geleverd.
Afmeting | □56 / 70 mm |
|---|---|
Aandrijvingslengte | 120 ... 211 mm |
Vermogen | 180 ... 750 W |
Nominaal koppel | tot 3167 mNm |
Aandrijftoerental | tot 6000 rpm |

textfocus.advantages
Hoge vermogensdichtheid
Beschermingsgraad IP65
De industriële behuizing is beschermd tegen water en stof.
Hoog continu koppel
Gereed voor Industrie 4.0
Geïntegreerde elektronica voor CPS, Smart Factory of IoT.
Online configureerbaar
Perfect voor robotica en logistiek
Uiterst flexibel voor gebruik in industriële-, robotica- en logistieke toepassingen.
Een krachtige compacte aandrijving.
De IDX-aandrijving is verkrijgbaar met positioneerbesturing, geïntegreerde motor-/toerentalregelaar en temperatuursensor op de wikkeling. De IDX-motor kan ook zodanig worden geconfigureerd dat hij via een externe motorbesturing werkt. De hoogwaardige uitvoering voldoet aan beschermingsklasse IP65. Alleen de uitgaande as moet door de klant worden afgedicht.

rexroth
Het optimale platform, het perfecte partnerschap.
ctrlX AUTOMATION is het ideale platform om de productportefeuille van Bosch Rexroth uit te breiden met krachtige precisieaandrijvingen van maxon. Klanten ontvangen hier een aandrijvingsoplossing op maat. Tegelijkertijd stelt het platform hen in staat maxon aandrijvingen gemakkelijk in hun bestaande systeem te integreren.
Groot assortiment. Eenvoudige configuratie.
Snel beschikbaar, ondersteuning bij de aankoop en naar wens speciaal geconfigureerd voor uw specifieke toepassing. Nog meer redenen om gebruik te maken van onze webshop vindt u hier:
Assortiment
Selectie
U hoeft slechts een paar parameters in te voeren om het juiste aandrijfsysteem te vinden.
Selectie
6000
Producten met meer dan 1 miljoen combinatiemogelijkheden.
Informatie
Downloads
CAD- en productgegevens, handleidingen en software kunnen in de webshop worden gedownload.
Verzending
Snel geleverd
Geconfigureerde aandrijvingen zijn dankzij snelle prototyping en geautomatiseerde processen snel geproduceerd en gereed voor levering.
Globaal netwerk
Klantenservice
maxon sales support staat voor u klaar voor alle klantspecifieke vragen. Wereldwijd.
Configuratie
Uw gewenste aandrijving
De online-configurator leidt u stap voor stap door alle opties.