Mechatronische aandrijfsystemen
Maatwerk – van idee tot serieproductie.
maxon ontwikkelt en produceert klantspecifieke mechatronische aandrijfsystemen op het hoogste technische niveau – van het idee tot de serieproductie uit één hand.
Expertise voor Motion Intelligence: Ons mechatronica-expertiseteam.
maxon beschikt over uitvoerige kennis als het gaat om het perfecte samenspel van verschillende aandrijvingscomponenten – en dus over mechatronische aandrijfsystemen. Wij ontwikkelen en produceren immers al decennialang aandrijvingscomponenten die tot de beste van de wereld behoren.
Als systeemexperts zijn wij competente projectpartners, als het gaat om het vinden en implementeren van de beste oplossingen voor complexe aandrijfproblemen. We begeleiden onze klanten op basis van technische specificaties vanaf de ontwerpfase.
Daarnaast ondersteunen we ook de revisie van slimme multifunctionele modules, mechatronische meerassige actuatoren en gemotoriseerde systemen op basis van standaardcomponenten.
Door Drive
Voor meer comfort & veiligheid.
Samen met een Zwitserse liftfabrikant heeft maxon een systeemoplossing ontwikkeld voor de aandrijving van liftdeuren. Deze bestaat uit een borstelloze gelijkstroommotor met een diameter van 90 millimeter en een Mile-encoder die direct op de printplaat is geïntegreerd. Daarbij komt een op maat gemaakte positioneerbesturing op basis van de maxon EPOS 2 serie.
Om aan verschillende soorten liften en verschillende internationale veiligheidsnormen te voldoen, biedt de besturing van de maxon Door Drive de volgende voordelen:
- Herkent grootte en gewicht van deuren na het proefdraaien
- Bepaalt en corrigeert zelfstandig de optimale parameters
- In enkele stappen geconfigureerd en gereed voor gebruik
- Voldoende koppel om deuren vloeiend te bewegen
- Verzamelt gegevens voor monteurs dankzij een slim controlesysteem

Exoskeleton Drive
Voor meer levenskwaliteit.
Het nabootsen van de menselijke manier van lopen met mechatronische systemen is een enorme technische uitdaging. Een exoskelet moet licht, compact, krachtig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk zijn. Aandrijfsystemen moeten een hoog koppel kunnen leveren, terwijl tegelijkertijd een hoge dynamiek vereist is.
De Exoskeleton Drive van maxon verspilt dus geen millimeter ruimte. Voor de aandrijving wordt een borstelloze platte motor met encoder gecombineerd met een drietraps planetaire overbrenging en een positioneerbesturing EPOS-4.
- Compacte en lichte constructie
- Sterk koppel en hoge versnelling
- Minder energieverbruik
- Motoren in een netwerk geschakeld via een EPOS4-EtherCAT-driver
- Optimaal voor knie- en heupgewrichten
- Geeft dragers volledige controle over hun bewegingen

Pump Drive
Voor een betere lucht.
Samen met een fabrikant van dieselmotoren hebben wij een aandrijfsysteem ontwikkeld dat uit een op maat gemaakte borstelloze platte motor inclusief elektronica bestaat. De systeemoplossing regelt de precieze toevoer van ureum bij de nabehandeling van uitlaatgassen van dieselmotoren, zodat giftige stikstofverbindingen kunnen worden afgescheiden. Een op de toepassing afgestemde toerentalregelaar met een ondergeschikte stroomregelaar geeft via een interface commando’s aan de overkoepelende regeleenheid. Zo wordt gegarandeerd dat de meest recente uitlaatgasnormen worden nageleefd. Het systeem wordt hoofdzakelijk gebruikt in vrachtwagens. Zo levert maxon een belangrijke bijdrage aan de verbetering van het klimaat.
- Slimme drukbewaking door gepatenteerd algoritme
- Kan worden aangepast aan de eindtoepassing in het productieproces van de klant
- Kostenefficiënt en ontworpen voor grootschalige productie

Sterilizable Drive
Voor precisie in de medische technologie.
Deze steriliseerbare aandrijfeenheid bestaat uit een borstelloze motor met stevige behuizing van roestvrij staal en kabelaansluiting. De motor wordt door een afzonderlijke besturingseenheid geregeld. Hier wordt HPSC (high precision sensorless control) gebruikt, een door maxon ontwikkelde, uiterst geraffineerde methode voor de commutatie van borstelloze motoren zonder sensoren.
Bij stilstand en lage snelheden wordt eerst de regeltechniek op basis van magnetische anisotropie toegepast.
- Zeeg hoog niveau van precisie, snelheid en gebruiksgemak
- Ergonomische eigenschappen: tool ligt prettig in de hand
- Klantspecifieke firmware op maat
- Veldgerichte besturing zorgt voor hoger rendement
- Minder warmteontwikkeling
- Laag trillings- en geluidsniveau

Plug-and-Play Drive
Voor Plug-and-Play-motoroplossing.
Op basis van standaardcomponenten zorgt onze verbeterde oplossing ervoor dat een technische toepassing optimaal kan bewegen. maxon kan snel inspelen op de behoeften – van vrij eenvoudige aangepaste standaarden tot meer gespecialiseerde producten. De aandrijving wordt volledig gemonteerd geleverd, inclusief alle noodzakelijke kabels, en is onmiddellijk klaar voor gebruik.
- Voordelige, snelle oplossing bestaande uit standaardcomponenten
- Kan aan specificaties worden aangepast
- Snelle ontwikkeling
Besparing van tijd en kosten door plug-and-play

Gear Drive
Voor veeleisende omgevingen.
Deze tandwielmotor kan voor de luchtvaart of als geluidsarme tandwielmotor in de medisch sector worden gebruikt. Door een aangepaste combinatie van componenten bereiken we bestendigheid tegen extreme omstandigheden.
Wij bieden 100% specifieke modulaire oplossingen voor lineaire actuatoren om de grenzen te verleggen voor lastige omgevingen, voor veeleisende toepassingen wat betreft snelheid of gewicht, of voor gebruik in toekomstgerichte technologieën.
- Afdichtingen met een breed spectrum, IP54 tot IP66
- Corrosiebestendig
- Temperatuurbestendig van -40 tot +85°C
- Vibratie-/schokbestendig
- Biocompatibiliteit van de materialen

Bikedrive Air
Voor een onzichtbare e-bikeaandrijving.
Onze E-Bike Drive Unit is volledig geïntegreerd in de onderbuis en bestaat uit een efficiënte borstelloze maxon EC-binnenloopmotor en een geluidsarme, krachtige planetaire overbrenging. De elektronica en sensoren zorgen voor een gevoelige ondersteuning in alle rijsituaties. De gepatenteerde innovatieve vrijloop heeft geen voelbare weerstand – noch bij het achteruitdraaien, noch bij het rijden zonder elektrische ondersteuning. Het maxon Bikedrive Air E-Bike System omvat een accu die ook in de onderbuis is geïntegreerd, een HMI op de bovenbuis en apps voor verkopers en fietsers.
- Gewicht 1,9 kg
- Maximumkoppel 40 Nm
- Maximaal ondersteunde cadans 115 rpm
- Voor onderbuismodellen vanaf een diameter van 60 mm
- Q-factor start bij 155 mm
- Maximumsnelheid 25 km/h / 20 mph
- Compact en stil


Contact
Wij houden van uitdagingen.
Marsrover. Insulinepompen. Industriële robots. Formule 1-wagens. Fietsen. maxon aandrijfsystemen hebben hun kracht en precisie al in duizenden toepassingen bewezen. Vanaf het begin van een project ondersteunen we u bij het bespreken van ideeën, bij het ontwikkelen van specifieke eisen en bij het maken van prototypes en serieproducten.
Neem contact met ons op en we bespreken samen uw projecten.
Groot assortiment. Eenvoudige configuratie.
Snel beschikbaar, ondersteuning bij de aankoop en naar wens speciaal geconfigureerd voor uw specifieke toepassing. Nog meer redenen om gebruik te maken van onze webshop vindt u hier:
Assortiment
Selectie
U hoeft slechts een paar parameters in te voeren om het juiste aandrijfsysteem te vinden.
Selectie
6000
Producten met meer dan 1 miljoen combinatiemogelijkheden.
Informatie
Downloads
CAD- en productgegevens, handleidingen en software kunnen in de webshop worden gedownload.
Verzending
Snel geleverd
Geconfigureerde aandrijvingen zijn dankzij snelle prototyping en geautomatiseerde processen snel geproduceerd en gereed voor levering.
Globaal netwerk
Klantenservice
maxon sales support staat voor u klaar voor alle klantspecifieke vragen. Wereldwijd.
Configuratie
Uw gewenste aandrijving
De online-configurator leidt u stap voor stap door alle opties.