Aandrijfsystemen voor de halfgeleiderindustrie
De grondstof van digitalisering.
Industriële installaties in de halfgeleiderindustrie werken met cyclustijden van één seconde en minder. Hoge dynamiek en precisie zijn daarom cruciaal voor succes. We ontwikkelen en produceren kant-en-klare aandrijfsystemen voor maximale prestaties bij de productie van wafers en microchips.
Microchips bewegen de wereld.
The Internet of Things, draadloze communicatie en kunstmatige intelligentie zorgen ervoor dat productiecijfers in de halfgeleiderindustrie jaarlijks stijgen, terwijl de structuurgroottes van de chips steeds kleiner worden. Voor een efficiënt productieproces op hoog volume zijn complexe machines en apparaten nodig.
Jaarlijks produceren wij ongeveer 200.000 aandrijfsystemen voor verschillende toepassingen in de halfgeleidermarkt. Met een stijgende lijn.
aandrijvingen voor de halfgeleiderindustrie
Brochure downloaden
Krijg inzicht in onze gespecialiseerde productielocatie in Nederland en ontdek de zeer nauwkeurige mechatronische aandrijfsystemen van maxon die met succes worden gebruikt bij processen als waferlifting, etsen, polijsten en leppen en pick-and-place.

Veel gestelde vragen
Kan maxon complete systemen bouwen en leveren?
Ja. Bij maxon heeft u toegang tot direct beschikbare standaardoplossingen zoals gelijkstroommotoren, sensoren, positie- en meerassige besturingen en directe frameless aandrijfoplossingen. Daarnaast ontwikkelen en produceren wij oplossingen op maat voor de halfgeleiderindustrie.
Kan maxon bij het ontwerp en de productie van complete aandrijfsystemen (bewegingen in het apparaat) ondersteuning bieden?
Zeker. Dankzij de jarenlange ervaring kan maxon volledige translatie bewegingen ondersteunen, waardoor het mogelijk wordt om apparaten te optimaliseren op het gebied van kosten en prestaties.
Welke voordelen biedt het gebruik van een maxon controller?
Bij maxon controllers is de voor ijzerloze motoren vereiste inductiviteit al geïntegreerd. Bovendien biedt de EPOS- en ESCON-software het voordeel dat maxon aandrijvingen volledig automatisch kunnen worden getuned. Zo is de controller zo goed mogelijk op de aandrijving afgestemd. De eenvoudige GUI maakt het mogelijk om metingen en fine-tuning op de motor uit te voeren.
Kunnen de systemen van maxon worden aangepast aan de omgevingsomstandigheden van de toepassingen?
Ja. maxon heeft veel ervaring met de omstandigheden in de halfgeleiderindustrie (bijvoorbeeld vacuüm en clean room).
Contact
Hoe kunnen we u helpen?
Onze experts voor de halfgeleiderindustrie staan u graag terzijde.