zub_MiniMACS6-AMP-4-50-10_NEW

Meerassige motion controller

De kunst van precieze synchronisatie.

Met de krachtige programmeerbare meerassige controllers van maxon kunnen meerdere assen exact worden gesynchroniseerd en gepositioneerd en kunnen verplaatsingsprofielen (begrensde schokbeweging) of nokkenschijven worden uitgevoerd.

Aandrijvingssynchronisatie: Tot op de micrometer nauwkeurig.

Robotica, analyse- en handlingsystemen vereisen steeds nauwkeurigere besturingstechniek. Daarom maken motion controllers van maxon de compacte integratie van een groot aantal energie-efficiënte aandrijvingen mogelijk, in combinatie met zeer dynamische controllers en een genetwerkt bussysteem.

Zo kunnen complexe bewegingssequenties worden geprogrammeerd. De meerassige besturingen ondersteunen verschillende kinematica zoals Delta of Scara. Ze zijn in staat om volledig autonoom te werken of kunnen via CANopen of EtherCAT in een systeem van een hoger niveau worden geïntegreerd.

maxon motion control: Overzicht van de belangrijkste eigenschappen.

We bieden oplossingen voor apparaten-, installatie- of machinebouw, maar ook voor mobiele toepassingen of robotica (lichtgewichtrobots).

Om u te helpen sneller de juiste maxon controller te vinden, hebben we onze motion controllers gesorteerd op de belangrijkste parameters.

Product comparison table - Motion controls
MicroMACS6001822_MicroMACS6_Module_BOTTOM-2MicroMACS6 ModuleMiniMACS6-AMP-4 OEMMiniMACS6-AMP-4/50/10MiniMACS6-AMP-4/50/10-IF1MiniMACS6-AMP-4/50/4-IF1MasterMACS
Vrij programmeerbaarYesYesYesYesYesYesYes
Geïntegreerde krachtige eindtrapNeeNeeYesYesYesYesNee
Aantal assen666 (4)6 (4)6 (4)6 (4)32
CANopenYesYesYesYesYesYesYes
Ethernet-interfacesYesYesNeeNeeYesYesYes
EtherCAT SlaveNeeNeeNeeNeeYesYesYes
EtherCAT MasterNeeNeeNeeNeeNeeNeeYes
PROFINETNeeNeeNeeNeeYesYesNee
BluetoothNeeNeeNeeNeeNeeNeeNee

Onze productportfolio.

MicroMACS6

De ultracompacte

001822_MicroMACS6_Module_BOTTOM-2

MicroMACS6 Module

De opsteekbare

MiniMACS6-AMP-4/50/10-OEM

Voor grote hoeveelheden

MiniMACS6-AMP-4/50/10-IF1

Met industriële interfaces

MiniMACS6-AMP-4/50/4-IF1

Voor nauwkeurige stroommeting

MasterMACS

Voor de beste prestaties

insights Magazine

Motion Control: Van kracht naar nauwkeurige beweging

Ontdek hoe Motion Control motoren, tandwielkasten, sensoren, elektronica en software samenbrengt tot nauwkeurige, veilige en betrouwbare aandrijfoplossingen voor veeleisende toepassingen.

Motion_Control-2026-EN

ApossIDE

Gratis ontwikkelingsomgeving.

ApossIDE (Integrated Development Environment) is een uitgebreide en licentievrije automatiseringssoftware die toepassingsspecifieke programmering van alle meerassige controllers van maxon mogelijk maakt. Een hulpmiddel dat bij het programmeren, testen en debuggen van motion-control-functies van alle MACS-apparaten wordt gebruikt. De syntaxis van ApossIDE is makkelijk te leren dankzij het parallellisme met de gangbare C-taal. ApossIDE ondersteunt de effectieve programmering van aandrijfoplossingen en is uitgebreid met superieure commando's. Zelfs heel complexe positionerings- en synchronisatiefuncties kunnen met simpele commando's worden geactiveerd.

Motion Library

ZbMotion Software Library

De ZbMotion Software Library is een bewegingsbibliotheek die de bewegingsprofielen van onafhankelijke en hoogprecieze gesynchroniseerde assen genereert. De bibliotheek bestaat uit een trajectgenerator die profielen voor positie- en snelheidscommando’s creëert. Deze berekent en genereert schokbegrensde en trapeziumvormige profielen en heeft geavanceerde functies, zoals het berekenen van de gelijktijdige aankomst van meerdere assen. De ZbMotion bibliotheek is gebaseerd op C en kan daarom worden gebruik door iedereen die programmeerervaring heeft. De software is beschikbaar in combinatie met de acontis EtherCAT-Stack en biedt daarom een complete oplossing voor real-time communicatie en beweging.

Toepassingstechniek

Engineering op maat.

Onze ingenieurs hebben vele jaren praktische ervaring in de ontwikkeling van besturings- en toepassingstechniek. Door hun toepassingsgerichte manier van denken worden eisen snel begrepen en efficiënt uitgevoerd.

zub machine control AG, sinds 2017 onderdeel van de maxon Group, biedt ondersteuning vanaf de programmering van op maat gemaakte toepassingsoplossingen tot en met de inbedrijfstelling. De intensieve, op partnerschap gebaseerde samenwerking in OEM-ontwikkelingsprojecten heeft een permanente uitwisseling van kennis tot gevolg. Het ontwikkelingsrisico en eventuele misverstanden worden zo aanzienlijk beperkt. Een agile aanpak wordt gestimuleerd en ontwikkelingstijden worden verkort.

Groot assortiment. Eenvoudige configuratie.

Snel beschikbaar, ondersteuning bij de aankoop en naar wens speciaal geconfigureerd voor uw specifieke toepassing. Nog meer redenen om gebruik te maken van onze webshop vindt u hier:  

  • Assortiment

    Selectie

    U hoeft slechts een paar parameters in te voeren om het juiste aandrijfsysteem te vinden.  

  • Selectie

    6000

    Producten met meer dan 1 miljoen combinatiemogelijkheden.  

  • Informatie

    Downloads

    CAD- en productgegevens, handleidingen en software kunnen in de webshop worden gedownload.  

  • Verzending

    Snel geleverd

    Geconfigureerde aandrijvingen zijn dankzij snelle prototyping en geautomatiseerde processen snel geproduceerd en gereed voor levering. 

  • Globaal netwerk

    Klantenservice

    maxon sales support staat voor u klaar voor alle klantspecifieke vragen. Wereldwijd. 

  • Configuratie

    Uw gewenste aandrijving

    De online-configurator leidt u stap voor stap door alle opties.