E-bike-motoren en accusystemen voor elektromobiliteit
Lichte en krachtige e-bikesystemen.
Onze lichte e-bikemotoren, efficiënte accu’s en moderne interfaces en apps vormen een perfect op elkaar afgestemd systeem voor elektrische fietsen. De technologie van maxon is ontwikkeld om het maximale vermogen in de kleinste ruimte te brengen. Efficiënt en absoluut betrouwbaar.
maxon elektromobiliteit
De kennis die is vergaard door de ontwikkeling van het e-bikesysteem BIKEDRIVE past maxon ook toe in andere sectoren van de elektromobiliteit. Bijvoorbeeld bij aandrijfsystemen voor elektrische steppen en e-trikes, bij aangepaste aandrijvingen voor prof- en extreme sport, maar ook bij aandrijvingen voor elektrische rolstoelen en scootmobielen. Want ook hier is een combinatie van motor, overbrenging en accubeheer nodig, die nauwkeurig en betrouwbaar met elkaar samenwerken.
Door ons aanbevolen producten
Drive Unit
De e-bike aandrijfeenheid bestaat uit een BLDC interne rotor motor en een stille, krachtige planetaire tandwielkast. De Q-factor begint al bij slechts 155 mm. De geïntegreerde elektronica en sensoren zorgen voor een gevoelige ondersteuning in alle rijomstandigheden. De gepatenteerde, innovatieve vrijloop heeft geen merkbare weerstand – noch bij achteruit trappen, noch bij rijden zonder elektrische ondersteuning. Zowel race- als MTB-kettingen kunnen worden gemonteerd.
Accu
De lithium-ionbatterij is permanent geïntegreerd in de onderbuis. Ze combineert een laag gewicht met een energiekapaciteit van 250 Wh, 400 Wh of 600 Wh, en begint bij slechts 1,4 kg.
Bereikvergroter
De Range Extender biedt nog eens 250 Wh extra vermogen. Hij werkt als een powerbank en laadt de geïntegreerde batterij op. De Range Extender kan in een BIKEDRIVE AIR of AIR S bidonhouder worden geplaatst en via een kabel worden geïntegreerd in het systeem, of in een rugzak worden vervoerd.
Interface
Een bedieningselement geeft volledige controle over de e-bike en kan via bluetooth (BLE) met een smartphone of via ANT+ met andere apparaten van Garmin, Sigma of o-synce worden verbonden. De drie ondersteuningsniveaus kunnen individueel worden geconfigureerd in de app. Standaard zijn er drie modi ingesteld: Cruise (lichte wind mee), Push (sportieve modus), Blast (veel kracht voor steile heuvels). Optioneel verkrijgbaar is een decente en intuïtieve shifter voor op het stuur van de racefiets of mountainbike.
Connectivity
Apps voor fietser en fietsenwinkel.
Met de app maxon Connect wordt uw smartphone een commandocentrale: de ondersteuningsniveaus van de e-bike kunnen individueel worden aangepast en alle belangrijke gegevens zijn meteen zichtbaar op het dashboard. Dankzij ANT+ of bluetooth (BLE) kunnen ook andere apparaten eenvoudig worden gekoppeld, bijv. Garmin, Sigma, o-synce etc. Voor fietsenwinkels is er de intuïtieve Service-app.
Contact
Voor welke uitdaging staat u?
Onze experts voor de elektromobiliteit staan voor u klaar.