Aandrijfoplossingen voor medische hulpmiddelen

Mens. Geneeskunde. Technologie.

De vooruitgang in de medische technologie gaat razendsnel. Instrumenten worden kleiner en nauwkeuriger, robots ondersteunen chirurgen bij operaties en ultramoderne prothesen maken natuurlijke bewegingen mogelijk. Aandrijvingen van maxon maken nieuwe, betere technologieën mogelijk, die mensen op de hele wereld meer kwaliteit van leven bezorgen.

  • Tot

    2000

    x

    kunnen medische aandrijvingen worden geautoclaveerd

  • Bijna

    4,4

    miljoen

    deeltjes worden uit onze cleanroom gefilterd

  • Tot

    30

    x

    per uur wordt de lucht in onze cleanrooms ververst

Gecertificeerd

maxon is gecertificeerd volgens SN EN ISO 13485.

Wij vervullen alle eisen aan medische producten: design en productie zijn er bij maxon op gericht potentiële risico’s voor patiënten tot een absoluut minimum te reduceren.

  • Op aanvraag kunnen klantspecifieke maxon aandrijvingen worden gecertificeerd volgens SN EN ISO 13485
  • Er is voor traceerbaarheid van processen en grondstoffen gezorgd
  • Geteste thermoplastische kunststoffen conform SN EN ISO 13100
  • MDR-conforme projectoplossingen (MDR = Medical Device Regulation)
  • Montage in cleanrooms volgens GMP-normen en ISO Klasse 8 voor klantspecifieke producten mogelijk
  • Steriliseerbare aandrijvingen worden in de autoclaaf getest
  • Kwaliteitsmanagementsysteem volgens SN EN ISO 9001
  • Milieumanagementsysteem volgens SN EN ISO 14001

Medische technologie

Wij weten wat er nodig is in de medische technologie.

In vrijwel geen enkele branche zijn de eisen zo hoog als in de medische technologie. Onze businessunit Medical ontwikkelt en produceert aandrijfsystemen voor uiteenlopende medische toepassingen die volledig beantwoorden aan de vereisten – desgewenst ook speciaal aangepast voor de klant.

  • Steriliseerbaar
  • Minimale vibratie
  • Geringe opwarming
  • Hoge vermogensdichtheid bij compact formaat

Aandrijvingen

Enorme kracht & energie-efficiëntie

DCX

maxon DCX motoren blinken uit door hun onovertroffen koppeldichtheid en rustige loop. Dankzij het robuuste design en de ijzerloze maxon rotor zijn deze dynamische aandrijvingen geschikt voor bijna elke toepassing. U hebt de keuze tussen grafiet- en edelmetaalborstels, sinter- en kogellagers en vele andere configureerbare componenten.

  • Hoge koppeldichtheid
  • Mechanische tijdconstante
  • Meerpolige binnenloopmotor
  • Elektrische aansluiting
  • Robuust ontwerp

ECX SPEED

De borstelloze ECX-SPEED-motorserie is geoptimaliseerd voor hoge toerentallen (tot 120.000 rpm). Afhankelijk van de toepassing staan er verschillende uitvoeringen ter beschikking: Standard, High Power, steriliseerbaar (tot 2000 cycli), met mechanische of elektrische interface alsook met keramisch lager voor de hoogste toerentallen. 

  • Laag geluidsniveau en weinig trillingen
  • Minimale verwarming
  • Geen restkoppel
  • Sensor-opties
  • Online configureerbaar

ECX TORQUE

Hoge koppeldichtheid en onovertroffen dynamiek: de borstelloze motoren ECX TORQUE garanderen een sterk koppel door de wikkeling met ijzerkern en het design met meerpolige rotor. De hoogwaardige constructie waarborgt kwaliteit en een lange levensduur.

  • Hoge koppeldichtheid
  • Mechanische tijdconstante
  • Meerpolige binnenloopmotor
  • Elektrische aansluiting
  • Robuust ontwerp
  • Online configureerbaar

ECX Prime

De borstelloze motoren ECX PRIME bieden hoge toerentallen en tegelijkertijd hoge koppels in één enkel motorontwerp. Uitgerust met hoogwaardige magneet- en ijzermaterialen hebben ze een extreem stijve koppel-toerentalverhouding, gecombineerd met een uitstekende regeldynamica. 

  • Hoge koppels
  • Hoge toerentallen
  • Geen restkoppel
  • Geïntegreerde sensoren
  • Hoge overbelastbaarheid

Naar de shop

Configuraties

Elk project vraagt om nieuwe ideeën

Daarom zijn maxon aandrijvingen configureerbaar. Ons aanbod omvat basisoplossingen voor de medische sector, waarvan de componenten optimaal zijn afgestemd. Ze worden gebruikt in talrijke toepassingen. Bovendien kunnen maxon aandrijvingen worden geconfigureerd om te worden aangepast aan complexere of zeer specifieke projectvereisten.

Aandrijfoplossingen voor de medische technologie

Nu de brochure downloaden

In de brochure vindt u een overzicht van de toepassingsmogelijkheden in de medische technologie en leest u meer over onze belangrijkste productseries voor apparatuur zoals actieve implantaten, insulinepompen, OP-robots, elektrisch gereedschap of hand- en voetprothesen.

Projectmanagement

Succesvolle samenwerking vergt sterke partners.

Onze 60 jaar ervaring passen wij in ons projectmanagement toe op de individuele vereisten van complexe medische toepassingen. 

De maxon ontwikkelingsteams bestaan uit ervaren ingenieurs en technici die onze klanten ondersteunen van de specificatiefase tot de productiestart – en daarna. Wij garanderen continue transparantie, flexibiliteit en een proactieve informatiestroom.

Ons interdisciplinaire team van experts binnen de businessunit Medical ondersteunt u graag bij uw individuele taakstelling.

Samen met de klant werkt het maxon team een omvangrijke oplossingscorridor uit. Uit een onderzoek en zo veel mogelijk verschillende technische oplossingen wordt binnen korte tijd de meest efficiënte en voordeligste variant gekozen. 

Corporate Blog

Succesverhalen

Door nieuwe technologieën kunnen medische risico’s worden geminimaliseerd en behandelingen of chirurgische ingrepen efficiënter en minder invasief worden uitgevoerd. maxon motoren leveren betrouwbare prestaties in uiterst precieze apparaten.
TU Berlin RISE Exoskelett Copyright Christian Kielmann 20240229-5436maxon Story

Systemen voor technische ondersteuning: High-tech en sport gecombineerd

De Cybathlon 2024 staat voor de deur en het nieuwkomersteam RISE van de Technische Universiteit van Berlijn is druk bezig om zijn exoskelet voor dwarslaesiepatiënten af te maken: een actuele blik op de voortgang, uitdagingen en samenwerking met…
Lees verder
maxon Story

SmartArM: veranderende perceptie van prothesedragers

De SmartArM vertegenwoordigt het summum van de huidige armprothesetechnologie. Het is ontwikkeld door een toegewijd Frans onderzoeksteam en heeft sinds de eerste lancering aanzienlijke verbeteringen ondergaan.
Lees verder
IMG_1553maxon Story

Eindelijk weer samen ter plaatse: maxon en de Cybathlon

Indrukwekkende technologie en een schat aan emoties: dit is de Cybathlon, die plaatsvindt van 25 tot 27 oktober in de buurt van Zürich, Zwitserland. Hier lees je alles wat je moet weten over de competitie.
Lees verder

Veelgestelde vragen

  • Zijn maxon motoren met borstels autoclaveerbaar?

    Nee. Onze motoren met borstels zijn op grond van hun ontwerp niet geschikt voor de autoclaaf. Speciale borstelloze motoren zijn in de catalogus aangeduid als “steriliseerbaar”. Deze aandrijvingen zijn geschikt voor het autoclaafproces bij 134 °C +/-4 °C, 100% relatieve luchtvochtigheid, 2,3 bar druk en 18 min cyclusduur. Deze aandrijvingen kunnen normaal gesproken zo’n 1000 cycli doorstaan. Sterilisatieprocessen op basis van ETO zijn onbeperkt mogelijk voor alle producten in de catalogus.

  • Welke levensduur hebben de motoren en overbrengingen?

    Dit kan niet algemeen worden beantwoord, maar moet per toepassing apart worden getest. Temperatuur, luchtvochtigheid, belasting, belastingscycli enz. hebben een wezenlijke invloed op de levensduur van de componenten.

  • Welke basismotortechnologie wordt gebruikt voor implantaten?

    Voor implanteerbare eenheden gebruikt maxon uitsluitend borstelloze motoren als aandrijfoplossing. Dat doen wij op grond van de risico’s, omdat geminiaturiseerde motoren met borstels vanwege hun constructie gevoeliger zijn voor fouten.

  • Volgens welke kwaliteitsnorm zijn maxon aandrijvingen gecertificeerd?

    De basiscertificering van alle producten in de catalogus is ISO 9001. Voor klantspecifieke toepassingen kan in overleg aan de vereisten van ISO 13485 worden voldaan.

Contact

Nog vragen?

Ons team van Medical-experts staat voor u klaar.