Technologie

Vooruitgang is onze drijfveer.

Ons doel is het de wereld beter te maken door innovatie en technologie. De zoektocht naar nieuwe aandrijfoplossingen is al meer dan 60 jaar een steunpilaar van ons werk. Wij denken daarbij verder dan het bestaande en anticiperen op toekomstige behoeften. 

Core Technologies

De basis van ons succes.

maxon verlegt de grenzen van het technisch haalbare steeds verder. Hiervoor investeren wij doelgericht in onderzoek en innovatie. Wij ontwikkelen producten die de levenskwaliteit van onze medemensen sterk verbeteren, die de wetenschap vooruithelpen en die onze planeet beschermen.

 

Onze kerntechnologieën zijn gebaseerd op 60 jaar ervaring in het combineren van mechanische microcomponenten met elektrotechnische systemen voor het genereren, besturen en overdragen van bewegingen. Door onze expertise op het gebied van machinebouw, elektrotechniek en elektronica, thermodynamica, structuuranalyse en materiaalkunde zijn onze aandrijvingen nu al klaar voor toepassing in een nieuw technologietijdperk. 

  • Design en optimalisatie van mechatronische systemen
  • Wikkelingstechnologie
  • Standaard en speciale overbrengingen
  • Elektronica en systeemtechniek
  • Encodertechnologie
  • Sensortechniek
  • Montage- en automatiseringstechniek
  • Spuitgietprocessen voor kunststof, keramiek en metaalpoeder

R&D

Research & Development

Technische ontwikkeling is alleen zinvol wanneer het een concreet doeleinde dient: ons onderzoek verbetert onze producten. En onze producten verbeteren de wereld.  

Elk jaar investeren wij zo’n 8% van onze omzet in ons globale R&D-netwerk. Ruim 350 medewerkers zetten hier vaart achter de ontwikkeling en commercialisatie van moderne technologieën – en daarmee achter de innovatiekracht en toekomstbestendigheid van maxon. Met verschillende zwaartepunten voeren wij onderzoek uit op het gebied van mechatronica, besturingselektronica en software, sensoren en materialen.

 

In Zwitserland concentreren wij ons op motoren, encoders en Motion Control, in Duitsland op overbrengingen en in Korea op motoren met hoge toerentallen en stators met groeven. Daar komen nog regionale R&D-centra bij in China, Nederland, Amerika en Frankrijk, waar wij direct ter plaatse aandrijfoplossingen voor onze klanten ontwikkelen. 

Kwaliteit

1000 maal getest

Wij beschikken over eigen testlaboratoria, waarin maxon aandrijfsystemen worden onderworpen aan de zwaarste proeven. Wij testen componenten bijvoorbeeld op sterke trillingen, extreme temperaturen en hoge luchtdruk, sterke g-krachten en of ze tegen een stootje kunnen. 

Lees verder

maxon

“Natuurlijk zijn er andere motoren, maar die waren niet op Mars.”

Strategische partnerschappen

Anybotics & maxon

Anybotics is een in 2016 opgerichte spin-off-onderneming van ETH Zürich en is sinds 2020 een van onze strategische partners. maxon levert de aandrijfmodules voor de autonome inspectierobot Anymal, die industriële installaties kan inspecteren en bewaken, maar ook gevaarlijke onderhoudstaken kan uitvoeren. Per robot worden twaalf aandrijfmodules van maxon geïnstalleerd.  

Share

Share your vision

Ons Young Engineers Program (YEP) geeft jong talent de mogelijkheid innovatieve ideeën werkelijkheid te laten worden. Wij ondersteunen uitzonderlijke projecten met componenten voor motoren, overbrengingen en besturingen en de technische expertise van onze deskundigen.   

Meer over YEP

Women in Engineering

“Een saaie baan zou het allerergste zijn”

Noëlle Bracher heeft zich al tijdens haar studie Medische techniek aan de ETH Zürich gespecialiseerd op exoskeletten voor de rehabilitatie van mensen met aandoeningen aan het zenuwstelsel, zoals een dwarslaesie of beroerte. Voor haar masterscriptie ontwikkelde zij met behulp van virtual reality en sensorische feedback uit elektrische zenuwstimulatie een prototype voor de behandeling van zenuwpijn bij mensen met amputaties. Tegenwoordig is Noëlle bij onze business unit voor medische techniek werkzaam als kwaliteitsingenieur. 

Innovation Labs

Taking ideas to the next level

De maxon Innovation Labs zijn broedplaatsen voor technologieën van de toekomst. Wij werken samen met toonaangevende universiteiten, om studenten en jonge ingenieurs een platform te bieden waar zij nieuwe ideeën kunnen omzetten in werkende producten.  

Lees verder

maxon Innovation Lab EPFL

Direct op de campus van de Technische Hogeschool in Lausanne (EPFL) is het maxon Innovation Lab geïntegreerd in het lokale ecosysteem van laboratoria, start-ups en grote ondernemingen en organisaties die innovatie vooruitdrijven. Het dient als trainingsplatform en biedt mogelijkheden voor masterprojecten.

maxon Innovation Lab in Horw

Het lab op de Campus Horw van de Hogeschool Luzern biedt toepassingsgericht onderzoek en ontwikkeling op het gebied van mechatronica, robotica en Embedded Systems. 

maxon International Technology AG in Zurich

Ons Competence Center voor Robotic Drive Systems midden in Zürich biedt medewerkers en stagiairs een ideale omgeving en een innovatienetwerk uit hogescholen, instituten en start-ups.

Contact opnemen

Nog vragen?

Onze experts geven u graag advies