Wat wij doen.

Wij bewegen de wereld.

Wij ontwikkelen aandrijvingen die tot de beste van de wereld behoren. Wij stimuleren technologieën die mensenlevens op aarde redden, die autorijden en vliegen veiliger maken of die robotarmen in de ruimte laten bewegen. Hiervoor werken wij continu aan de verbetering en ontwikkeling van onze aandrijvingen.

De perfecte oplossing vinden.

Met de montage van DC-motoren met en zonder borstels, overbrengingen, sensoren en besturingen creëren wij uiterst precieze mechatronische aandrijfsystemen. Als hightechbedrijf zijn wij wereldwijd werkzaam in de medische techniek, lucht- en ruimtevaart, robotica, mobiliteitsoplossingen of geautomatiseerde industriële toepassingen.

  • 1729

    motoren

    produceren wij per uur. Dat zijn er 5.690.609 per jaar.

  • 46,9

    miljoen

    CHF gingen in 2021 naar onderzoek en ontwikkeling.

  • 125

    lichtminuten

    van de aarde verwijderd op Mars werken onze motoren ook perfect.

Wat ons van anderen onderscheidt.

  • Missie

    Wij streven ernaar continu betere aandrijfsystemen te ontwikkelen en de digitale marktleider voor klantspecifieke aandrijftechnologieën en diensten te zijn. Daarbij richten wij onze producten, systemen en diensten op de eisen van de industrie van vandaag en morgen.

  • Handelen

    Wij gaan onconventionele wegen en stimuleren nieuwe ideeën. Daarbij zijn wij ons altijd bewust van onze verantwoordelijkheid: wij minimaliseren onze invloed op het milieu en natuurlijke hulpbronnen, recyclen waardevolle grondstoffen en ontwikkelen oplossingen die duurzame vooruitgang voor iedereen brengen.

  • Belofte aan de klant

    Kwaliteit zonder compromis, toonaangevende innovatie en rendabiliteit. In nauwe samenwerking met onze klanten ontwikkelen we uiterst precieze aandrijfsystemen met concurrerende prijzen. Wij zijn pas tevreden als we de perfecte aandrijfoplossing voor elke toepassing hebben gevonden.

Thomas A. Edison

“There's a way to do it better – Find it.”

Onderzoek

Research & Development.

Onze drijfveer is de vooruitgang. Onze teams voor onderzoek en ontwikkeling werken aan de meest complexe uitdagingen van de aandrijftechnologie. Wij zijn ervan overtuigd dat we het schijnbaar perfecte nog beter kunnen maken – telkens weer opnieuw. Wij investeren elk jaar ca. 8% van onze omzet om uit het nieuwste onderzoek rendabele oplossingen te realiseren.

Lees verder

Kwaliteit

1000 maal getest.

Wij beschikken over eigen testlaboratoria, waarin maxon aandrijfsystemen worden onderworpen aan de zwaarste proeven. Wij testen componenten bijvoorbeeld op sterke trillingen, extreme temperaturen en hoge luchtdruk, sterke g-krachten en of ze tegen een stootje kunnen.

Samenwerkingen

Samen naar de perfecte aandrijfoplossing.

Bij alles wat wij doen, streven we naar een collaboratieve aanpak. Wij werken samen met marktleiders over de hele wereld, met hogescholen en universiteiten, maar ook met innovatieve start-ups. In het middelpunt staan daarbij transparantie en continue uitwisseling. Onze samenwerkingen dragen ertoe bij dat maxon aandrijfsystemen voldoen aan de eisen van de nieuwe technologieën. Wij richten ons altijd op de behoeften van klanten en de markt. Als de combinatie van standaardcomponenten niet tot het gewenste resultaat leidt, ontwikkelen wij speciale uitvoeringen, passen wij onze producten aan of ontwikkelen we een nieuw aandrijfsysteem. 

Expertise

Ons projectmanagement.

Ons projectmanagement bij complexe toepassingen (waarbij specifieke eisen van de klant centraal staan) profiteert van onze 60 jaar ervaring.

In de maxon ontwikkelingsteams werken ervaren ingenieurs en technici die onze klanten van de beginfase tot en met de productiestart en nog verder ondersteunen. Wij garanderen constante transparantie, flexibiliteit en een proactieve informatiestroom. 

Samen met de klant werkt het maxon team een omvangrijke oplossing uit. Na onderzoek en technische opheldering wordt in korte tijd de meest efficiënte en meest rendabele variant afgewogen en wordt er een projectorganisatie op poten gezet.

110_maxon_keynote23_6144x3456_3

Keynote

Innovatie is het kloppende hart van vooruitgang.

Duik in drie spannende en innovatieve onderwerpen die de veelzijdigheid van onze uiterst precieze aandrijvingen en systemen onderstrepen. Elektrische auto’s, lab automation en robotica: allemaal gebieden waarin precisie, betrouwbaarheid en efficiëntie belangrijker zijn dan ooit – en waarin maxon de technische innovatie aanjaagt.

Clearaudio_2400x1600maxon Innovation

Vinyl is weer in de mode

Voor velen kunnen alleen langspeelplaten een sublieme geluidskwaliteit evenaren. Het genieten van muziek gaat voor hen gepaard met het opzetten van platen. Mede dankzij exclusieve aanbieders zoals Clearaudio die innovatieve oplossingen ontwikkelen…
Lees verder
paravalux1maxon Innovation

"Ons doel vanaf het begin: netto-nul"

De drie productielocaties en kantoren op één plek samen te voegen en alle medewerkers samen te brengen tot één grote Parvalux-familie – dat was de drijfveer voor de nieuwe hoofdvestiging van Parvalux, een in 2018 overgenomen dochtermaatschappij van…
Lees verder
maxon fait passer les moteurs dc 1500x1000maxon Innovation

Geborstelde gelijkstroommotoren voor hogere temperaturen

maxon heeft ervaring met motoren die bij hoge omgevingstemperaturen kunnen werken. De HD-serie (Heavy Duty), bestaande uit borstelloze DC-motoren, is ontwikkeld voor omgevingstemperaturen tot 200 ⁰C en is al meer dan tien jaar op de markt. Tot nu…
Lees verder