DC-borstelmotoren met edelmetaal- of grafietborstels

Hoogwaardige producten tegen aantrekkelijke prijzen.

DC-motoren met borstels kunnen zonder externe elektronica worden gebruikt en zijn daarom een goed alternatief voor BLDC-motoren.

maxon BLDC-motoren: Overzicht van de belangrijkste eigenschappen.

maxon DC-motoren beschikken over krachtige permanente magneten en zijn geschikt voor gebruik in diverse branches, van mobiliteit tot medische zorg en industrie.

Om u te helpen sneller de juiste motor te vinden, hebben we onze productseries voor DC-motoren met borstels gesorteerd op de belangrijkste parameters.

Product comparison table - Brushed DC motors (BBDC)
DCXØ 6 ... 35 mmDC-maxØ 16 ... 26 mmREØ 50 ... 65 mm
ConfigureerbaarYesYesNee
BouwgrootteØ 6 ... 35 mmØ 16 ... 26 mmØ 50 ... 65 mm
Hoge vermogensdichtheidYesNeeYes
Prijs/prestatieNeeYesNee
Aanvullende eigenschapNdFeB magnetsNdFeB magnetsNdFeB magnets

Onze productportfolio.

DCX

Hoge koppeldichtheid en rustige loop.

DC-max

Optimale prijs-prestatieverhouding

RE

Hoge versnelling en 90% rendement

Parvalux

DC-motoren van Parvalux

Parvalux Electric Motors Ltd maakt sinds 2018 deel uit van de maxon Group.  

Ons partnerbedrijf biedt eveneens een uitgebreid assortiment van gelijkstroommotoren aan. De BR-serie wordt gekenmerkt door een robuuste rotor met ijzeren kern en een goedkope productie. DC-motoren van Parvalux zijn ook verkrijgbaar als overbrengingsmotor of kunnen worden gecombineerd met overbrengingen van Parvalux. 

Motor

∅ 52 ... 63 mm

Motorlengte

70 ... 125 mm

Vermogen

12 ... 85 W

Groot assortiment. Eenvoudige configuratie.

Snel beschikbaar, ondersteuning bij de aankoop en naar wens speciaal geconfigureerd voor uw specifieke toepassing. Nog meer redenen om gebruik te maken van onze webshop vindt u hier:  

  • Assortiment

    Selectie

    U hoeft slechts een paar parameters in te voeren om het juiste aandrijfsysteem te vinden.  

  • Selectie

    6000

    Producten met meer dan 1 miljoen combinatiemogelijkheden.  

  • Informatie

    Downloads

    CAD- en productgegevens, handleidingen en software kunnen in de webshop worden gedownload.  

  • Verzending

    Snel geleverd

    Geconfigureerde aandrijvingen zijn dankzij snelle prototyping en geautomatiseerde processen snel geproduceerd en gereed voor levering. 

  • Globaal netwerk

    Klantenservice

    maxon sales support staat voor u klaar voor alle klantspecifieke vragen. Wereldwijd. 

  • Configuratie

    Uw gewenste aandrijving

    De online-configurator leidt u stap voor stap door alle opties.