Aandrijfsystemen voor de olie- en gasindustrie

Ontworpen voor extreme gebruiksomstandigheden.

maxon Heavy Duty-aandrijvingen voor de olie- en gasindustrie zijn bestand tegen temperaturen tot 200 °C en tegen druk, schokken en trillingen. Daardoor zijn ze ideaal voor extreme bedrijfsomstandigheden in een groot aantal boorgattoepassingen, zoals hydraulische klepbesturingen, communicatiemechanismen en meetinstrumenten. 

kwaliteit

Betrouwbaar en krachtig.

Machines die in de aardolie- en aardgasindustrie en in de mijnbouw in diepboorprocessen worden gebruikt, worden blootgesteld aan extreme omgevingsomstandigheden en draaien vaak ook 24 uur per dag. In de ontwikkelingsfase simuleren we daarom extreme omstandigheden in ons eigen laboratorium en voeren we uitgebreide tests uit, zelfs bij volle belasting, om ervoor te zorgen dat alle aandrijvingen robuust en betrouwbaar zijn. 

 

Om betrouwbare gegevens voor engineering en werkveiligheid te verschaffen, kunnen geïntegreerde controlesystemen variabelen zoals hoek, trillingen en boorsnelheid meten en via MPT naar het aardoppervlak sturen. Door hun hoge efficiëntie kunnen maxon DC-motoren bovendien ook als gelijk- of wisselspanningsgeneratoren met behulp van boorspoelingen worden gebruikt. 

  • ISO 9001 gecertificeerd
  • Robuuste constructie met lasergelaste verbindingen
  • Temperatuurbereik: –55 tot 200°C
  • Weerstaan hoge schokbelastingen en trillingen: 1000 g / 25 grms
  • Trillings-, schok- en warmtebelastingstests
  • Gebruik in lucht of in hydraulische olie
  • Geringe magnetische storingen

Heavy Duty Technology.

Sinds 2010 worden hoogwaardige maxon-aandrijvingen gebruikt voor diverse downhole-toepassingen, met name MWD-toepassingen. De ijzerloze wikkeling en de krachtige rotor zorgen samen met een krachtige transmissie voor een robuust aandrijfsysteem met een hoog koppel. Het maxon Heavy-Duty motorprogramma onderscheidt zich door rendementen tot 88% in lucht en meer dan 70% in olie. 

Ontworpen voor de hoogste temperaturen.

De meeste onderdelen van onze heavy-duty aandrijvingen zijn gemaakt van roestvrij staal. Bij de montage minimaliseren we het gebruik van structurele lijmen en verbinden we de afzonderlijke componenten in plaats daarvan met mechanische passingen en laserlassen om de weerstand te vergroten.  

 

De magneten van de heavy-duty-motoren zijn gemaakt van samarium-kobalt, die veel hogere temperaturen kunnen bereiken voordat ze worden gedemagnetiseerd. Ook de isolatie van de koperdraad van de wikkeling en de impregneerlak onderscheiden zich door een hogere temperatuurbestendigheid.  

Onze productadviezen.

Veel bewegingen vergen grote krachten, maar tegelijkertijd is er een hoge mate van dynamiek noodzakelijk, omdat de motoren door de beweging voortdurend van draairichting moeten veranderen. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met een compact ontwerp dat zo min mogelijk ruimte inneemt.

EC 22 HD

 

  • ∅22 mm
  • tot 20'000 rpm
  • tot 149 mNm
EC-4pole32_HD

EC-4pole 32 HD

 

  • ∅32 mm
  • tot 12'000 rpm
  • tot 804 mNm

Onze overbrengingen combineren maximaal vermogen met een laag gewicht en lage geluidsniveaus. Dit doet geen afbreuk aan de prestaties van de prothese, maar verhoogt juist wel het comfort voor de gebruiker.

GP 22 HD

 

  • ∅22 mm
  • i= 3.8 … 3728
  • tot 4.0 Nm
GP32HD_4-stufig

GP 32 HD

 

  • ∅32 mm
  • i= 3.7 … 6285
  • tot 8.0 Nm

GP 42 HD

 

  • ∅42 mm
  • i= 3.5 … 676
  • tot 50 Nm

 

Vergrendelingsmomentrem

  • mechanische rem  
  • voorkomt achteruitrijden
  • compact  

Aandrijfsystemen voor de olie- en gasindustrie

Download nu de Oil and Gas‑catalogus.

Ontdek onze nieuwste catalogus, speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de olie- en gasindustrie, met maxon‑oplossingen voor mud‑pulser‑actuatoren, downhole‑generatoren, hydraulische micropompen en geavanceerde meetsystemen.

GettyImages-178580581_1

Story

Zwart goud en extreme motoren.

Aardolie is het zwarte goud van de aarde – om aan deze schat te komen zijn innovatieve en moderne technologieën nodig. De eisen aan het materiaal bij diepteboringen zijn daarbij extreem: tot 200 graden Celsius, vibraties en een zeer grote druk. Maxon motoren voeren diverse taken uit: ze worden ingezet voor de functie van de klepbesturingen, evenals het in werking stellen van mechanismen en meetapparatuur.

Lees verder

maatwerk

Op maat gemaakt.

Of het nu gaat om een compleet elektrisch aandrijfsysteem of een op maat gemaakte aandrijving die in een bepaalde installatieruimte past – wij ontwikkelen uit onze producten hoogwaardige aandrijvingen volgens klantspecifieke specificaties. 

We drijven onze aandrijvingen tot het uiterste.

In ons eigen laboratorium kunnen we in de ontwikkelingsfase extreme omstandigheden simuleren en maxon standaardtests uitvoeren. Op verzoek kunnen wij ook testen op maat uitvoeren. 

Interne test voor volledige belasting

Wij testen de motoren in hydraulische olie bij maximaal +180°C en onder vollast in continubedrijf tot +240°C wikkelingstemperatuur. De continue bewaking geeft informatie over de vermogenskenmerken van de aandrijving. 

Trillings- en thermische stresstest

De aandrijvingen worden in een klimaatgecontroleerde ruimte ondergebracht en aan sterke trillingen blootgesteld. De belastingstests worden bij hoge bedrijfstemperaturen uitgevoerd. De motoren moeten binnen hun vermogensspecificatie blijven functioneren terwijl trillingen in alle richtingen worden uitgeoefend. 

Schoktest

Het laboratoriumsysteem test een groot aantal schokbelastingen van meer dan 1000 g. Na de schoktest moeten de aandrijvingen volledig functioneel zijn. 

Veel gestelde vragen

  • Hoe test maxon aandrijfcomponenten om er zeker van te zijn dat ze geschikt zijn voor downhole-omgevingen?

    Alle aandrijfcomponenten uit de heavy-duty productportfolio worden in de ontwikkelingsfase voor de downhole-omgeving getest. Deze tests omvatten onder andere hoge temperatuur-, schok- en trillingstests. Indien gewenst kunnen wij ook intern of extern tests op maat voor klanten uitvoeren. Alle krachtige motoren en combinaties zijn tijdens productie bij hoge temperatuur getest. 

  • Biedt maxon lineaire aandrijvingen voor downhole-toepassingen?

    Ja. Voor lineaire aandrijvingen kunnen wij kogelomloop- of andere spindeltypes in onze tandwielkasten integreren. 

  • Welke sensoren biedt maxon aan?

    Zware motoren zijn standaard uitgerust met Hall-sensoren die ook zijn getest voor downhole-omstandigheden. Voor de hogere precisie bieden wij de optie om de motor te combineren met een resolver. In deze combinatie zijn geen Hall-sensoren meer nodig. 

  • Biedt maxon andere heavy-duty motoren behalve EC 22 HD en EC 32 HD aan?

    EC 22 HD en EC-4pole 32 HD zijn catalogusproducten voor de heavy-duty sector. Deze motoren kunnen op elk moment worden besteld en zijn al gekwalificeerd voor zware toepassingen. Daarnaast werken we echter ook aan oplossingen buiten het standaardportfolio die niet in de catalogus zijn opgenomen. Neem voor een op maat gemaakte aandrijfoplossing  contact op met onze experts. 

Contact

Welke uitdagingen ervaart u?

Onze experts voor de olie- en gasindustrie staan u graag terzijde.