Aandrijvingen voor veiligheidssystemen
Blik op veiligheid en kosten.
Sluitsystemen of bewakingscamera's vereisen hoogwaardige, maar ook betaalbare oplossingen. Op basis van het modulaire maxon productportfolio vinden we altijd een optimale oplossing, zonder concessies te doen aan kwaliteit en prestaties.
We drijven onze aandrijvingen tot het uiterste.
Aandrijfsystemen van maxon kunnen veel verdragen: hoge trillingen, extreme temperaturen van -100 °C tot +200 °C en extreem zware belastingen. We beschikken over een eigen ontwikkelingslaboratorium met een vacuümkamer, verschillende klimaattemperatuursystemen en een mechanisch slagmeetapparaat, dat extreme g-waarden tot 2500 g kan produceren. Bovendien wordt in onze permanente testruimte de levensduur van meer dan duizend motoren getest: Aandrijvingen draaien hier meer dan 20.000 uur.
Onze productadviezen.
Sluitsystemen
Ruimte is bij sluitsystemen altijd erg krap. Onze zeer kleine, maar toch krachtige aandrijvingen bieden hier de ideale oplossing.
Bewakingscamera's
Bewakingscamera's worden permanent blootgesteld aan weer en wind. Dat betekent dat de motoren en transmissies in staat moeten zijn om foutloos te werken onder extreme omstandigheden, zoals vochtigheid of temperatuur.
Veiligheidsdeuren
Aandrijfsystemen voor blokkeersystemen, openingssystemen
en hoogbeveiligde sloten in veiligheidsdeuren moeten jarenlang probleemloos, nauwkeurig en betrouwbaar functioneren.
Mobiele inspectiesystemen
Mobiele inspectie- of onderhoudssystemen zoals camera's voor Pipe-Crawlers worden blootgesteld aan zware omgevingsomstandigheden en moeten bestand zijn tegen trillingen en schokken.
Veel gestelde vragen
Hoe zorgt maxon ervoor dat de in de catalogus vermelde gegevens worden bereikt?
Onderdeel van elke productontwikkeling is de validatie van de motor- of transmissiegegevens. In ons eigen laboratorium worden nieuwe producten uitgebreid getest. Zo zorgen wij ervoor dat aan de elektrische en mechanische specificaties wordt voldaan.
Kan maxon het thermische gedrag in een specifiek werkpunt of cyclus simuleren?
Ja, we hebben de mogelijkheid om voor elke motor het gedrag te bepalen met simulaties of berekeningen.
Maakt maxon naast het catalogusprogramma ook besturingen op maat?
Ja. Bij maxon werkt een groot team van ontwikkelingsingenieurs voor besturingen. Alle knowhow, van het ontwerp tot de productie van prototypes, hebben we in huis en daarom kunnen we flexibel inspelen op de specifieke eisen van de klant.
Is er een minimale bestelhoeveelheid voor configureerbare motoren of aandrijvingen?
Nee, in principe kunnen configureerbare producten of producten met standaardwijzigingen uit de maxon catalogus per stuk of in grotere aantallen worden besteld. Bij complexere configuraties geldt een minimale bestelhoeveelheid van drie stuks.
Contact
Hoe kunnen we u helpen?
Onze experts op het gebied van veiligheidstechniek staan u graag terzijde.

















![Fotolia_36834903_M_╕ [ia_64] Fotolia.com (2)](/assets/public/caas/v1/media/54274/data/39736ee677f54a166cafd331c6054273/landscape_ratio4x3/1028/fotolia-36834903-m-ia-64-fotolia-com-2-.jpg)