Aandrijfsystemen voor de automobielsector
Voor veiligheid en efficiëntie.
Hogere veiligheidseisen en het deels autonoom rijden stellen fabrikanten in de automobielindustrie voor nieuwe uitdagingen. maxon ontwikkelt elektromotoren met een enorme vermogensdichtheid, gebaseerd op zeer efficiënte magnetische kringen. Hiervoor bieden wij geïntegreerde positie- en snelheidssensoren aan, die nauwkeurig zijn afgestemd op de eisen binnen de auto-industrie.
maxon BLDC-motor in 3D en AR.
Bekijk onze BLDC-technologie tot in detail. Beweeg uw cursor hiervoor over de aandrijving.
AR-weergave openen:
Wereldwijde productielocaties.
De ontwikkeling van de aandrijvingen voor de automobielindustrie is gecentraliseerd in onze hoofdvestiging in Sachseln (Zwitserland). De globale aanwezigheid van maxon maakt het ons echter mogelijk klanten wereldwijd ter plaatse te ondersteunen. Wij organiseren de productie van de aandrijvingen in overeenstemming met de productielocaties van onze klanten. Afhankelijk van het productievolume kunnen handmatige, semiautomatische of automatische productielijnen worden opgezet.
Engineering en testmogelijkheden.
Onze competentiecentra voor motoren, magneetmaterialen, aandrijvingen en besturingen, mechanische integratie, overbrengingen en sensoren zijn in staat interpretaties en simulaties uit te voeren en fysische modellen te maken. We kunnen de vereiste tests intern uitvoeren of met ondersteuning van externe partners.

Technologie
Compacte motoren van 0,1 W tot 5 kW.
Onze componenten die gekwalificeerd zijn voor de automobielindustrie bieden maximaal vermogen bij minimale ruimte en worden in nauwe samenwerking met onze klanten aangepast aan specifieke uitdagingen. Aandrijvingen van maxon met uiterst accurate sensoren zijn speciaal ontwikkeld voor de automatisering en zijn ontworpen voor gebruik onder extreme omgevingsomstandigheden.

Technologie
Plat en precies met encoders met hoge resolutie.
Wij ontwikkelen voordelige en robuuste magnetische encoderoplossingen voor onze aandrijvingen. Eventueel kunnen ook optische encoders worden gebruikt.
- Uiterst precies lager
- Geen mechanische speling
- Platte vorm mogelijk
- Flatcables/flexprint-stekkers
- Hoge EMC-conformiteit
- De optische RIO-encoder levert de hoogste resolutie bij de kleinste ruimte
- De ENX Easy-encoder overtuigt door zijn robuuste constructie en goede signaalkwaliteit
Elektrische aandrijvingen voor mobiliteitsoplossingen
Brochure downloaden
In onze brochure krijgt u een eerste overzicht over de toepassingsgebieden van onze mobiliteitsoplossingen en leest u meer over maxon aandrijvingen voor de elektromobiliteit, automobielindustrie en robotica.
Veelgestelde vragen
Voor welke toepassingen zijn maxon automotive-producten geschikt?
Producten van maxon bevatten hoogwaardige magnetische materialen om de kleinste motoren te leveren. Daarom zijn onze aandrijvingen geschikt voor alle toepassingen die hoge eisen stellen aan benodigde ruimte, koppel of zware omgevingsomstandigheden.
Zijn er COTS-producten voor automobieltoepassingen?
Wij ontwikkelen specifieke oplossingen volgens de wensen van de klant. Bij kleine aantallen kunnen eventueel catalogusproducten van maxon worden gebruikt als functionele voorbeelden. Deze voldoen aan de norm ISO 9001.
Voor welke producten geldt de IATF-certificering?
maxon is IATF-gecertificeerd voor de ontwikkeling en productie van aangepaste aandrijfcomponenten en -systemen (motor + encoder).
Contact
Voor welke uitdaging staat u?
Onze experts voor de automobielindustrie staan voor u klaar.