maxon ESCON: Stroom- en toerentalregelaars
Eenvoudige bediening, goede prestaties.
De ESCON2- en ESCON-productlijn en de 1-Q DEC-modules kunnen in een groot aantal aandrijfsystemen worden toegepast, zijn eenvoudig te bedienen en bieden een perfecte prijs-kwaliteitverhouding.
Efficiënt en dynamisch.
Onze servocontrollers zijn ontworpen voor DC- en BLDC-motoren tot 1.800 watt continuvermogen. De compacte 4-Q controllers van de ESCON2- en ESCON-serie voldoen aan de hoogste eisen wat betreft prestatie en toerentalnauwkeurigheid. Voor een eenvoudigere toerentalregeling van BLDC-motoren met hall-sensoren bieden we bovendien 1-Q servoversterkers in modulaire uitvoering aan tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding.
Stroom- en toerentalregelaars van maxon: Overzicht van de belangrijkste eigenschappen.
De stroom- en toerentalregelaars worden gekenmerkt door hun gebruiksgemak en goede prestaties. Ze bieden uitgebreide functionaliteiten en bedrijfsmodi.
Om u te helpen sneller de juiste controller te vinden, hebben we onze productseries gesorteerd op de belangrijkste parameters.
ESCON2 Nano 24/2809635 | ESCON2 Micro 60/5809631 | ESCON2 Module 60/12854796 | ESCON2 Module 60/30783722 | ESCON2 Compact 60/2903540 | ESCON2 Compact 60/5903533 | ESCON2 Compact 60/12 854801 | ESCON2 Compact 60/30783734 | ESCON2 60/12854806 | ESCON Module 24/2466023 | ESCON 36/2 DC403112 | ESCON 36/3 EC414533 | ESCON Module 50/4 EC-S446925 | ESCON Module 50/5438725 | ESCON Module 50/8532872 | ESCON Module 50/8 HE586137 | ESCON 50/5409510 | ESCON 70/10422969 | DEC Module 24/2367661 | DEC Module 50/5380200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsspanning VCC (max.) | 24 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 24 V | 36 V | 36 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 70 V | 24 V | 50 V |
| Uitgangsstroom continu Icont | 2 A | 5 A | 12 A | 30 A | 2 A | 5 A | 12 A | 30 A | 12 A | 2 A | 2 A | 2.7 A | 4 A | 5 A | 8 A | 8 A | 5 A | 10 A | 2 A | 5 A |
| Klokfrequentie van de eindtrap | 50 kHz | 50 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 100 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 46.8 kHz | 46.8 kHz |
| PI-stroomregelaar | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | Nee | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | Nee | Nee |
| PI-toerentalregelaar | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 0.25 kHz | 0.25 kHz |
| PID-positieregelaar | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| RS232 | Yes | Yes | Yes | Yes | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| USB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Nee | Nee |
| CANopen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| EtherCAT | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | ||
| Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop |
ESCON2
Stroom- en toerentalregeling in perfectie.
Compacte, krachtige 4-kwadrant PBM-servocontroller voor efficiënte besturing van DC- en BLDC-motoren tot 1.800 watt continuvermogen.
- Regeling:
FOC (sinus-commutatie) en feed forward voor een optimale en efficiënte regeling - Meerdere bedrijfsmodi:
Toerentalregelaar en stroomregelaar - Bedieningsfuncties:
CANopen, seriële interface en analoge en digitale signalen - Configuratie en diagnose:
Vrij configureerbare I/O-functies en mogelijkheden met Motion Studio-software - Veiligheid:
Configureerbare bescherming tegen overbelasting, oververhitting, onder- en overspanning, spanningspieken en kortsluiting

Motion Studio
Software inbegrepen.
Deze doorontwikkelde, intuïtieve grafische gebruikersinterface beschikt over eenvoudig te gebruiken, menugestuurde hulpprogramma's (zogenaamde wizards) en tools en kan op elke Windows-pc met USB-interface worden gebruikt. Dit maakt het configureren, bedienen en analyseren van zelfs de meest complexe aandrijfsystemen eenvoudiger dan ooit tevoren (alleen Windows 11 & 10).

ESCON
Compact en krachtig.
Compacte, krachtige 4-kwadrant PBM-servocontroller voor efficiënte besturing van DC- en BLDC-motoren tot 700 watt continuvermogen.
- Meerdere bedrijfsmodi:
Toerentalregelaar, toerentalinsteller en stroomregelaar - Regeling:
Analoge en digitale signalen - Configuratie & diagnose:
Vrij configureerbare I/O-functies en mogelijkheden met de software ESCON Studio - Veiligheid:
Bescherming tegen overbelasting, oververhitting, onder- en overspanning, spanningstransiënten en kortsluiting

1-Q-EC-versterker
Perfect voor eenvoudige toerentalregeling.
Voordelige 1-kwadrant PBM-servocontroller in modulaire uitvoering voor eenvoudige toerentalregeling van BLDC-motoren met hall-sensoren tot 250 watt continuvermogen.
- Zeer goede prijs-prestatieverhouding
- Beschikbare bedrijfsmodi:
Toerentalregelaar of toerentalinsteller - Regeling:
Analoge en digitale signalen - Configuratie:
Selecteerbare vaste instellingen via I/O - Veiligheid:
Bescherming tegen overbelasting (blokkeren), oververhitting en onder- en overspanning