Aandrijfsystemen voor laboratoriumautomatisering

Betrouwbare diagnose en onderzoek.

Aandrijfsystemen van maxon zorgen voor betrouwbare processen in laboratoriumtoepassingen - en daarmee voor consistente resultaten. Want in het laboratorium is nauwkeurigheid cruciaal. Door de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid kunnen reproduceerbare resultaten worden behaald in de diagnostiek, life science en analytiek.

Have this as the still image from video

Laboratoriumautomatisering

De hoeksteen van laboratoriumautomatisering

Een diepgaande analyse met Sandro Walter, onze expert in industriële automatisering, over machine-effectiviteit en waarom dit belangrijk is.

Whitepaper

Een must-read voor OEM’s: Efficiëntie in het laboratorium ontgrendelen

Ontdek hoe maxon OEM’s helpt om de grootste uitdagingen in het ontwerp en de prestaties van laboratoriuminstrumenten te overwinnen.

Voordelen

Precisie en betrouwbaarheid in combinatie met de modernste wetenschap.

Snelle DNA-sequencing, plasmavoorbereiding of POC-toepassingen vereisen steeds complexere processen die nauwelijks nog door mensen gestandaardiseerd kunnen worden uitgevoerd.

maxon aandrijftechnologieën zorgen voor een foutloze uitvoering van laboratoriumprocessen en garanderen een hoge doorvoer en snelle resultaten. De voordelen zijn:

  • EN 9001 en SN EN ISO 13485 gecertificeerd
  • Lange levenscyclus van een product
  • Hoge vermogensdichtheid en hoog continu koppel
  • Hoge dynamiek
  • 100% eindinspectie in productie

Onze productadviezen.

Liquid Handling-toepassingen vereisen betrouwbaarheid, precisie en vermogensdichtheid. Met hoge snelheid en nauwkeurige positiebesturing zijn onze aandrijvingen optimaal geschikt voor veel bewerkingen zoals X-, Y-asbewegingen of Z-assen voor de dosering. 

DCX16S mit Standardflansch (1)

DCX 16 S

 

  • Ø16 mm
  • tot 17 000 rpm
  • tot 5.4 mNm

 

 

Spindle

Screw drive GP 16 S

 

  • Ø16 mm
  • tot 150 mm/s
  • tot 370 N
zub_MiniMACS6-AMP-4-50-10

MiniMACS6-AMP-4/50/10

 

  • 12 … 60 VDC
  • tot 10 A
  • tot 6 assen

PCR- en DNA-toepassingen variëren van fundamenteel onderzoek en ziektediagnose tot landbouwtests en forensisch onderzoek. Met de compacte, efficiënte aandrijfsystemen van maxon kan de PCR-looptijd met constante precisie worden verhoogd. 

EPOS4 Micro 24/5

 

  • 10 … 24 VDC
  • tot 5 A
  • CANopen / EtherCAT
ECi30

EC- i 30

 

  • ∅30 mm
  • tot 15 000 rpm
  • tot 110 mNm
ECX_TORQUE_22M_Ster

ECX TORQUE 22

 

  • ∅22 mm
  • tot 16 000 rpm
  • tot 80 mNm
ECi40_short_50W

EC-i 40

 

  • ∅40 mm
  • tot 15 000 rpm
  • tot 340 mNm 
ENX_16_Rio

ENX 16 RIO

 

  • ∅16 mm
  • tot 65 536 cpt
  • Line Driver RS 422

maxon levert aandrijfoplossingen die in elektronische pipetten worden toegepast voor de exacte en herhaalbare afgifte van monsters en reagentia in de moleculaire biologie, de analytische chemie en de geneeskunde. Onze lineaire oplossingen verbeteren de efficiëntie en maken een zeer hoge bedieningskracht mogelijk voor het gebruik van vloeistoffen met een hogere viscositeit.

ECX8_HS mit FEP-KABEL

ECX SPEED 8

 

  • ∅8 mm
  • tot 50 000 rpm
  • tot 1.26 mNm
ECX_Speed_STE13L_Hall_Sensor (1)

ECX SPEED 13

 

  • ∅13 mm
  • tot 120 000 rpm
  • tot 1.26 mNm
DC-MAX 22

DC-max 16 S

 

  • ∅16 mm
  • tot 11 000 rpm
  • tot 4.8 mNm
Overview_Spindle_Drive

Screw drives platform

 

  • ∅6 … 32 mm
  • tot 186 mm/s
  • tot 2700 N

Om POC-toepassingen in de praktijk effectief te kunnen gebruiken voor snelle analyses en vroege diagnoses, moeten ze klein en eenvoudig te bedienen zijn. Bovendien moeten ze nauwkeurig gekalibreerd en zoveel mogelijk geautomatiseerd zijn. maxons aandrijvingen met een diameter van 6 tot 16 mm vormen de ideale oplossingen voor POC.

ECX8_HS mit FEP-KABEL

ECX SPEED 8

 

  • ∅8 mm
  • tot 50 000 rpm
  • tot 1.26 mNm

EPOS4 Micro 24/5

 

  • 10 … 24 VDC
  • tot 5 A
  • CANopen / EtherCAT

Om exact te kunnen grijpen, moeten robotarmen voor laboratoriumtoepassingen aan de hoogste eisen voldoen. Elektrische aandrijvingen moeten door een samenspel van motoren en encoders bewegingen absoluut nauwkeurig uitvoeren. Hoge vermogensdichtheid is essentieel om zoveel mogelijk koppel in een kleine inbouwruimte te behouden. Wij bieden de juiste oplossing. Door hun speciale wikkeling zijn onze aandrijfsystemen efficiënt en uiterst nauwkeurig. 

ECX FLAT platform

 

  • ∅22 ... 42 mm
  • tot 15`000 rpm
  • tot 106 mNm

Het handmatig sluiten en decappen van monsterbuisjes kost veel werktijd. Automatisering van het proces vermindert het risico op menselijke fouten, terwijl potentiële gezondheidsrisico's en aërosolverontreiniging voor laboratoriumpersoneel worden vermeden. De 8 mm BLDC-motoren van maxon zijn ideaal voor een 96-assige oplossing, terwijl een 16 mm motor bijvoorbeeld geschikt is voor een 24-assige oplossing. 

ECX8_HS mit FEP-KABEL

ECX SPEED 8

 

  • ∅8 mm
  • tot 50 000 rpm
  • tot 1.26 mNm
GPX8 (1)

GPX 8

 

  • ∅8 mm
  • i= 4.0 … 1024
  • tot 0.1 Nm

EPOS4 Micro 24/5

 

  • 10 … 24 VDC
  • tot 5 A
  • CANopen / EtherCAT
ECX_Speed_16M_Ster_9

ECX SPEED 16

 

  • ∅16 mm
  • tot 120 000 rpm
  • tot 16.1 mNm

GPX 16

 

  • ∅16 mm
  • i= 3.9 … 1526
  • tot 0.9 Nm

EPOS 4  50/5

 

  • 10 … 50 VDC
  • tot 5 A
  • CANopen / EtherCAT

Aandrijfsystemen voor laboratoriumautomatisering

Brochure downloaden

Informeer u over maxon aandrijvingen voor laboratoriumautomatisering en ontdek in twee cases hoe onze producten bij laboratoriumrobots en bloedanalysers voor extreme nauwkeurigheid en een hoge doorvoer zorgen.

Nauwkeurige aandrijfoplossingen

Wij maken laboratoriumprocessen met oplossingen op maat sneller en nauwkeuriger.

GettyImages-1307216100

Zes-assig moederbord

Vooral bij XYZ-assen kan door de hoge vermogensdichtheid van onze aandrijvingen ruimte worden bespaard. Voor meerassige toepassingen zoals Decapper (24, 48, 96 Channel) of Liquid Handling-instrumenten bieden wij controlleroplossingen op maat en integreren meerdere assen op één board. Dankzij de hoge dynamiek in combinatie met een nauwkeurige meerassige besturing worden laboratoriumprocessen efficiënter, wat de doorvoersnelheid verhoogt. 

  • Zes assen geïntegreerd op één board
  • Voor compacte meerassige besturing
  • ISO 9001 gecertificeerd
  • Verkrijgbaar met CAN / Ethercat

mdp_inside3

Complete mechatronische systemen

Transportmodules in het laboratorium zorgen voor een snel, nauwkeurig, veilig en schoon automatiseringsproces, voor een zeer efficiënte verwerking. Of het nu gaat om het transport van monsters of een gantry-robotsysteem voor medische instrumenten, wij ontwikkelen samen met onze klanten een specifieke automatiseringsoplossing om processen sneller, nauwkeuriger en betrouwbaarder te maken.

  • Ontwikkeling van een compleet mechatronisch systeem
  • Gebruik van diverse aandrijftechnologieën in het systeem
  • Productie en test van het gehele systeem

AdobeStock_119170829

Pipetteercassettes

Geautomatiseerd pipetteren verlaagt het foutenpercentage in het laboratorium en verhoogt de productiviteit. Van de aandrijvingen en spindeloplossingen voor het pipetteren van de vloeistoffen tot en met de gehele cassette zijn wij een betrouwbare partner in de ontwikkeling, en brengen ervaring en uitgebreide knowhow in het productdesign mee.

  • Borstelmotoren en borstelloze motoren met een diameter van 8-16 mm
  • Keramische en stalen spindeloplossingen voor pipetteren
  • Geïntegreerde aandrijfoplossingen, specifiek voor pipetteren (raster 8 en 16 mm)
  • De gehele pipetcassette wordt samen met de klant ontwikkeld

Contact opnemen

Corporate Blog

Succesverhalen

Wereldwijd worden maxon aandrijvingen op het gebied van diagnostiek, life science en analyse ingezet en zorgen ervoor dat analyseprocessen betrouwbaar en repetitief kunnen worden uitgevoerd.
Template DriveTech 1500x1000 Pharmaceutiquemaxon Story

Automatisering en aandrijftechnologie voor apotheken

Laboratoriumproductie, verpakken, afhaalautomaten voor medicijnen in de apotheek: De farmaceutische sector begint de volledige toeleveringsketen te automatiseren om de productiviteit te verhogen. Hoe reageert de motortechnologie op de toenemende…
Lees verder

Antoine Joordan

Global Operations Director

Andrew Alliance

"Grootte stond centraal, maar nauwkeurigheid was nog belangrijker. Dankzij de ingebouwde encoder op de platte motor kunnen wij een hoge precisie garanderen.“ 

Jean-François Gelin

Projectleider

Stago

“maxon bracht de expertise in en gaf ons waardevolle tips.“

Rob Harkness

Business Development Manager

Peak Analysis and Automation Ltd.

"We werden overtuigd door de klantenservice en de concurrerende prijzen. Het was al snel duidelijk dat de producten van maxon de beste keuze zijn voor ons S-Lab systeem.“

Veel gestelde vragen

  • Hoe kunnen maxon aandrijfcomponenten garanderen dat bij laboratoriumanalysesystemen reproduceerbare resultaten worden bereikt?

    Om reproduceerbare resultaten te bereiken, is een nauwkeurig regelbaar aandrijfsysteem van cruciaal belang. Dit is bijvoorbeeld bij ijzervrije aandrijvingen gegarandeerd, omdat deze geen rustmoment hebben. Bovendien kan door middel van een encoder een hoge resolutie en dus een hoge reproduceerbaarheid worden gegarandeerd.

  • Heeft maxon absolute aandrijfsystemen die ervoor zorgen dat in het geval van een stroomuitval de laatste positie is opgeslagen?

    Ja. Door het gebruik van de absolute multiturn-encoder (product: ENX 22 EMT) wordt de positie van de aandrijving dankzij een geïntegreerde Harvesting-technologie (energie oogsten) opgeslagen en blijft daardoor ook na een stroomuitval bekend. 

  • Kan maxon bij het ontwerp en de productie van complete aandrijfsystemen (bewegingen in het apparaat) ondersteuning bieden?

    Ja. maxon is dankzij jarenlange ervaring in staat om complete translatieve bewegingen te ondersteunen en helpt om apparaten qua kosten of performance te optimaliseren.

  • Welke voordelen biedt het gebruik van een maxon controller?

    Bij maxon controllers is de voor ijzerloze motoren vereiste inductiviteit al geïntegreerd. Bovendien biedt de EPOS- en ESCON-software het voordeel dat maxon aandrijvingen volledig automatisch kunnen worden getuned. Zo is de aandrijving zo goed mogelijk op de controller afgestemd. De eenvoudige GUI interface maakt het mogelijk om metingen en fine-tuning op de motor uit te voeren. 

Contact

Hoe kunnen we u helpen?

Onze experts op het gebied van laboratoriumautomatisering staan u graag terzijde.