Aandrijfsystemen voor de lucht- en ruimtevaart
Uw betrouwbare partner in de lucht.
Compromisloze kwaliteit, innovatieve techniek en duizenden vlieguren: wij streven ernaar de meest betrouwbare partner in de lucht te zijn. Elektrische aandrijfsystemen van maxon voor de lucht- en ruimtevaart ondersteunen piloten in de cockpit en bewegen drones, satellieten en rovers op Mars.
- Sinds
2010
beschikt maxon over een eigen businessunit voor de lucht- en ruimtevaart.
- Al
20
jarenverkennen de Marsrovers met behulp van de aandrijftechniek van maxon de rode planeet.
- Meer dan
7000
mogelijke configuraties speciaal voor de lucht- en ruimtevaart.

Aandrijfsystemen voor de lucht- en ruimtevaart.
Al meer dan 20 jaar beweegt de technologie van maxon de Marsrovers op de rode planeet. Ook in een modern langeafstandsvliegtuig bevinden zich honderden aandrijfsystemen. Terug hier op aarde ontwikkelt maxon samen met haar klanten de juiste aandrijfoplossing bestaande uit afzonderlijke componenten of geavanceerde technische systemen voor passagiersvliegtuigen, helikopters, ruimtevaartuigen en zelfs onbemande luchtvaartuigen.
maxon garandeert de unieke kwaliteit van haar efficiënte, betrouwbare en krachtige aandrijfsystemen op het gebied van lucht- en ruimtevaart. Sinds 2012 is maxon conform EN 9100 (komt overeen met AS 9100) gecertificeerd. Deze norm is speciaal ontworpen voor bedrijven die componenten voor de lucht- en ruimtevaartindustrie maken. In de eigen laboratoria worden de aandrijvingen getest op trilling, schok, kou, warmte en vacuüm.
De naam maxon staat synoniem voor klantspecifieke precisie en een omvangrijk ondersteuningsnetwerk dat wereldwijd de hoge Zwitserse normen garandeert. Ons gespecialiseerde Aerospace-team ondersteunt klanten bij zowel eenvoudige toepassingen als complexe, meerjarige ontwikkelingsprojecten.
Het maxon Aerospace-team gebruikt de kennis uit de talrijke speciale projecten, zoals bijvoorbeeld de aandrijvingen in de Marsmissies, voor andere Aerospace-projecten en heeft deze expertise voor de serieproductie verder verdiept. Dit wordt mogelijk gemaakt door de modernste technologie en uitgebreide laboratoriumtests. We staan nooit stil. Wij openen geheel nieuwe mogelijkheden voor de lucht- en ruimtevaarttechniek, of het nu in een passagiersvliegtuig, helikopter of ruimtevaartuig is.
Voor langdurige partnerschappen.
Als globaal agerend Zwitsers familiebedrijf is maxon een betrouwbare partner voor langdurige samenwerking. Wij zijn wereldwijd aanwezig en hebben zeer gespecialiseerde productielocaties. Gecombineerd met lokale technische ondersteuning kunnen wij snel en flexibel op elke uitdaging in de Aerospace-branche reageren en zijn wij in staat producten tientallen jaren betrouwbaar te leveren.
Onze productadviezen.
Aerospace standaard componenten.
maxon lucht- en ruimtevaartproducten zijn volgens DO-160G getest op omgevingsomstandigheden zoals temperatuurschommelingen, vochtigheid, schokken en trillingen, en zijn daarom ook geschikt voor de meest veeleisende toepassingen. Dankzij een gestandaardiseerd basisproductprogramma kunnen ontwikkelingscycli worden versneld, zodat klanten sneller kunnen beschikken over volwassen producten voor de lucht- en ruimtevaart. Neem voor meer informatie contact op met uw maxon experts op locatie

Experts
Klantspecifieke aandrijfsystemen.
Voor vereisten die niet door standaardcomponenten kunnen worden gedekt, ontwikkelen we ook volledig nieuwe aandrijfsystemen, zowel voor nicheoplossingen als grootschalige productie. Dit kunnen afzonderlijke componenten zijn zoals elektromotoren, tandwielen, sensoren of besturingseenheden, maar ook combinaties daarvan in de vorm van complete actuatoren. Onze projectteams ondersteunen klanten hier al bij tijdens de specificatie, begeleiden de kwalificatie en leveren betrouwbare Zwitserse kwaliteit voor de meest veeleisende toepassingen. Dankzij het gebruik van basiscomponenten zijn aandrijvingen op maat verkrijgbaar tegen aantrekkelijke voorwaarden en binnen een aantrekkelijk tijdsbestek.
Toepassingsspecifieke aandrijfoplossingen.
Elk Aerospace-marktsegment heeft zijn eigen vereisten en uitdagingen. maxon gaat deze uitdagingen aan met producten en oplossingen die zich specifiek richten op de betreffende nichemarkten, zoals de dronemarkt. Voor de meest veeleisende projecten, de hoogste mate van systeemintegratie en omvangrijke leveringen die verder gaan dan alleen componenten, ondersteunen wij onze klanten uit de Aerospace-branche met individuele ontwikkelingsprojecten. Deze leiden tot op maat gemaakte constructies die exact aan de gevraagde specificaties voldoen. De producten zijn op elkaar afgestemd en zorgen door optimale efficiëntie en betrouwbaarheid voor maximale veiligheid en een rendabele werking.

Configuratie
Elk project vraagt om nieuwe ideeën.
Onze omvangrijke catalogus met aandrijvingen biedt een goede basis voor elk project. Met de online configurator kunnen oplossingen snel en eenvoudig worden gemodificeerd, bijv. qua maat, overbrengingstrappen, de lagering van de motor, de assen of de encoder.
maxon Aerospace-producten voldoen aan de hoge eisen van de Aerospace-industrie, zodat passende producten efficiënt en kostenefficiënt kunnen worden ontwikkeld en snel beschikbaar zijn.
Aandrijfsystemen voor de lucht- en ruimtevaart
Brochure downloaden.
In deze flyer krijgt u een eerste overzicht en leest u meer over onze belangrijkste productreeksen voor de sector Aerospace.

Projectmanagement
Ons projectmanagementteam: Doelbewust en zeer geëngageerd
Ons Aerospace-team houdt van uitdagende projecten en de nauwe uitwisseling met de klanten. Wij ondersteunen onze klanten bij het definiëren van de omvang van het project, rekening houdend met technologie, kosten en tijd. Ontwikkelingsprojecten staan onder toezicht van projectmanagers uit de lucht- en ruimtevaartindustrie, die onze klanten ondersteunen vanaf de specificatiefase tot aan de productielancering.
Wij garanderen maximale flexibiliteit en een proactieve informatiestroom.
RFI/RFP: Tijdens deze fase werkt het maxon verkoop- en projectmanagementteam samen met de klant om hun vereisten te begrijpen en te verfijnen. Zo kunnen wij exact dat product aanbieden dat het beste past bij de wensen van de klant.
Veelgestelde vragen
Aan welke standaarden voldoen de catalogusproducten?
maxon catalogusproducten worden volgens ISO 9001 ontwikkeld en geproduceerd. Desondanks en vanwege de brede verankering van maxon in verschillende branches kunnen desgewenst ook voor de branche specifieke kwaliteitssystemen worden toegepast. Voor volledige EN 9100-conformiteit is een klantspecifiek ontwikkelingsproject nodig, ter controle van de eisen of voor risicoanalyse. Op productniveau zijn de verschillen tussen de normen echter vrij klein vanwege het reeds zeer hoge kwaliteitsniveau.
Hoe werkt het kwaliteitsborgingssysteem?
Het betreft een kwaliteitssysteem dat uit meerdere fasen bestaat. Dat systeem reikt van de controle van de levering tot aan de volledig elektrische eindcontrole in de productie. Het omvat ook configuratie- en wijzigingsbeheer, evenals transparante traceerbaarheid en zorgvuldige documentatie voor elke afzonderlijke productiebatch.
Hoe werkt het configuratie- en wijzigingsbeheer?
Afhankelijk van de klantspecifieke eisen zijn er verschillende niveaus van configuratie- en wijzigingsbeheer. Wijzigingen die de vorm, de pasvorm of de functie van een product betreffen, worden zorgvuldig geanalyseerd. Afhankelijk van de overeenkomst en het toegepaste niveau is voorafgaand aan de wijziging een melding of toestemming vereist. Daarom bieden wij uitgebreid beheer van veroudering met vroegtijdige communicatie naar klanten.
Worden wettelijke voorschriften als FAR, DFAR en cybersecurityregelingen nageleefd?
maxon is verplicht zich aan alle geldende voorschriften en exportwetgeving te houden. Desondanks zijn dit gevoelige onderwerpen die bijzondere aandacht vergen. Het is ons doel om onze klanten duidelijk te maken hoe onze compliance-aanpak van invloed is op projecten en producten die wij kunnen begeleiden. Cybersecurity heeft de hoogste prioriteit. maxon heeft zijn cybersecuritysituatie geëvalueerd volgens NIST800-171 en zijn zelfbeoordeling (type "basic") in het kader van het Supplier Performance Risk System (SPRS) van de Amerikaanse regering vastgelegd.
Welk exportcontrolebeleid wordt gehandhaafd (Dual Use, ITAR)?
maxon kan vrijwel elk project met commerciële standaardaanbiedingen faciliteren, zonder dat er een licentie vereist is. Desalniettemin is de exportwetgeving complex, met name voor ons als globaal agerende onderneming met meerdere productielocaties. De voorschriften worden nauwlettend in de gaten gehouden en uw maxon contactpersoon ondersteunt u bij vragen.
maxon biedt met succes haar op maat gemaakte industriële aandrijfoplossingen aan in ruimtevaarttoepassingen, die worden aangestuurd door de EAR 99- tot en met de EAR 600-serie. Samenwerkingen die onder de EAR 600-serie vallen, kunnen aanvullende licentiëringsactiviteiten van maxon en zijn klanten vergen, maar maxon is in staat aan deze projecten deel te nemen.
Op dit moment kan maxon echter niet deelnemen aan projecten waarbij het voorwerp of de component die maxon ontwikkelt of levert zelf ITAR-plichtig is. Neem voor meer informatie contact op met uw maxon verkoopmedewerker.
Contact
Heeft u ondersteuning nodig?
Onze experts voor lucht- en ruimtevaartoplossingen staan u graag terzijde.