Kwaliteit.

Goed vinden wij niet goed genoeg.

Ons streven is de beste kwaliteit te produceren, te verkopen en onszelf continu te verbeteren. Wij streven naar de hoogste standaarden in de vorm van technische topprestaties en uitstekende service.  

maxon0432_DL

Cleanroom

Clean op 1200 m2

Wanneer implanteerbare systemen in het menselijk lichaam worden geplaatst, mogen er geen fouten worden gemaakt. Deze aandrijvingen worden daarom met toepassing van GMP (Good Manufacturing Practices) gemonteerd: in deze cleanroomklasse worden de deeltjesconcentratie en de microbiologische contaminatie van oppervlakten en de lucht gemeten en onderzocht op sporen van bacteriën, schimmels en sporen. Medewerkers van maxon zijn speciaal opgeleid voor het werk in de cleanroom.  

Snelle, flexibele ontwikkeling

Kwaliteit moet zich ontwikkelen. Dankzij onze interne productie hebben wij een efficiënt proces voor het snel testen van prototypes. Door Rapid Prototyping kunnen problemen meteen met het ontwikkelingsteam worden besproken en kunnen verbeteringen al vroeg in het proces worden omgezet. 

In-house manufacturing

Wij produceren alle belangrijke componenten van onze aandrijfsystemen op zelf ontwikkelde machines en productielijnen. Dat garandeert een constant hoge kwaliteitsstandaard en productconformiteit in de serieproductie. 

Internationale productie

Ons netwerk op acht locaties in Europa, de VS en Azië waarborgt uniforme productiestandaarden voor de beste kwaliteit, betrouwbare leveringsketens en optimale beschikbaarheid van onze producten.  

Minder onderhoud

Absoluut betrouwbare en onderhoudsvrije componenten van maxon helpen kosten en moeite aan de zijde van de klant te verminderen. In de industrie-automatisering kunnen zo bijvoorbeeld stilstandtijden worden geminimaliseerd. Nog belangrijker is betrouwbare kwaliteit buiten de aarde. Omdat er in de ruimte meestal geen onderhoudswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, is een storingsvrije, continue werking van doorslaggevend belang voor het succes van een hele missie.  

Operationele superioriteit

Alle structuren, processen en handelwijzen zijn gericht op een continu verbeterde organisatie, waarvan de efficiënte realisatie van de wensen van de klant in het middelpunt staat. Dit geldt niet alleen voor producten en montageprocessen, maar ook voor projectmanagement, logistiek en ondersteuning. 

Bikkelhard

Aandrijvingen in het maxon testlab

Wij testen alle producten op sterke trillingen, extreme temperaturen en hoge luchtdruk, sterke g-krachten en of ze tegen een stootje kunnen. Ons laboratorium beschikt over hoogvacuümkamers, klimaat-temperatuursystemen en oliebaden tot 200 °C. Daarbij komt nog de duurzaamheidstest, waarbij motoren tot 20.000 uur ononderbroken draaien.  

Meer informatie over onze testlaboratoria vindt u in de brochure. 

maxon

“Kwaliteit is de motor voor lage risico’s, lage kosten en vooral voor een betere klantbeleving.”

Traditionele kwaliteit:

Onze certificeringen

Kwaliteit heeft bij maxon traditie: al sinds 1988 zijn wij in Zwitserland gecertificeerd conform ISO 9001 en hanteren we een integraal kwaliteitsmanagement. Door regelmatig audits uit te voeren, waarbij onze producten, structuren en processen worden gecontroleerd, kunnen we internationale standaards garanderen en ons kwaliteitsbewustzijn verscherpen.

Dankzij onze certificeringen kunnen onze klanten gemakkelijker vergunningenaanvragen en risicoanalyses uitvoeren. 

Comparison table - Quality certificates
SN EN ISO 9001KwaliteitsmanagementsysteemSN EN ISO 14001MilieumanagementsysteemEN 9100Lucht- en ruimtevaartindustrieSN EN ISO 13485Medische productenIATF 16949AutomobielindustrieISO/IEC 27001Informatiebeveiliging (Group IT)
SwitzerlandYesYesYesYesYesYes
GermanyYesYesNeeYesNeeYes
HungaryYesYesNeeNeeYesYes
KoreaYesYesNeeNeeNeeNee
USAYesNeeNeeNeeNeeYes
ChinaYesYesNeeNeeNeeNee
FranceYesNeeNeeNeeNeeYes
NetherlandsYesYesNeeNeeNeeNee
DownloadsPdf downloadenPdf downloaden Pdf downloaden Pdf downloaden Pdf downloaden Pdf downloaden
Quality

Voor maxon kwaliteit:

SN EN ISO 9001

Environment

Voor het milieu:

SN EN ISO 14001

Aerospace

Voor lucht- & ruimtevaart:

EN 9100

Medical

Voor medische producten:

SN EN ISO 13485

Automotive

Voor automotive:

IATF 16949

Automotive

Voor informatiebeveiliging

ISO/IEC 27001

Contact

Nog vragen?

Onze experts geven u graag advies