Aandrijfsystemen voor powertools
Onmisbare helpers.
Met de groei van de powertoolmarkt nemen de eisen voor elektrische aandrijfsystemen toe. Ze moeten krachtig, dynamisch, licht en efficiënt zijn. Aandrijvingen van maxon zijn echte krachtpatsers die aan deze verwachtingen voldoen met een rendement van meer dan 90% en een uitstekende bestuurbaarheid.
Geschikte aandrijving voor elk apparaat.
Om de juiste oplossing voor elk apparaat aan te bieden, omvat ons productportfolio verschillende soorten aandrijvingen. Kwaliteit en betrouwbaarheid hebben daarbij de hoogste prioriteit. Expertise en eigen knowhow stellen ons in staat om complexe aandrijfsystemen op maat te ontwikkelen in een interdisciplinaire omgeving. Met name onze borstelloze motorseries bieden uitstekende dynamiek, hoge vermogensdichtheid en een lange levensduur door extreem lage slijtage.
Onze productadviezen.
Screwdrivers
Of het nu gaat om de elektronica-, bouw- of automobielindustrie, elektrische schroevendraaiers zijn essentieel voor de automatisering van schroefprocessen. Onze uiterst nauwkeurige en krachtige aandrijvingen maken exacte koppel- en hoekmeting mogelijk, evenals een hoge dynamiek en vermogensdichtheid binnen kleine ruimteafmetingen.
Strapping-Tools (dozensluitmachines) & Staplers
Hoge snelheid en krachtige prestaties: Borstelloze motortechnologie zorgt bij Stapling-Tools voor de nodige snelheid om de kartonnen sluiting naar een nieuw niveau te tillen en voor een elektronisch gestuurd en reproduceerbaar verpakkingsbandproces.
Snoeischaren & plantenbinders
De automatisering van handmatig, repetitief werk in de landbouwproductie zorgt voor meer efficiëntie. Mechatronische aandrijfsystemen van maxon worden op talrijke gebieden gebruikt, zoals in snoeischaren of plantenbinders.
Veel gestelde vragen
Hoe komen we te weten welke aandrijving het beste op onze toepassing aansluit, nemen we bijvoorbeeld motoren met borstel of borstelloos?
Onze experts ondersteunen u bij de keuze van de aandrijving en onderzoeken alle opties om de optimale oplossing voor uw toepassing te vinden. In principe worden borstelloze motoren steeds vaker gebruikt in powertools. Ze zijn slijtvast en hebben zo een langere levensduur in vergelijking met borstelmotoren.
Hoe zorgt maxon ervoor dat de temperatuur van de motorbehuizing in de hand wordt gehouden en niet te hoog wordt?
In principe mag het oppervlak van een handapparaat niet hoger zijn dan ongeveer 43 °C, als het continu in direct contact met de hand staat. Let op de volgende punten om de motortemperatuur laag te houden:
- Overdimensioneer de motor indien mogelijk, zodat de belasting lager is.
- Borstelloze motor geschikt voor hogere toerentallen selecteren (als bij de toepassing ca. ≥15.000 rpm wordt gevraagd).
- Als PWM-besturing wordt gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de inductiviteit niet te diep is.
Welke aandrijving past het beste bij apparaten met accuvoeding, voor de hoogste efficiëntie?
maxon aandrijvingen zijn zeer efficiënt en daarom een perfecte keuze voor apparaten met accu's of batterijen. Om de optimale efficiëntie te bereiken, is het belangrijk om een geschikte wikkeling te kiezen die het beste past bij het beschikbare accuvermogen en het werkpunt van de toepassing. In ons standaard productportfolio bieden we voor elke motor meerdere wikkelingen, maar het is mogelijk om een wikkeling op maat te onderzoeken, als deze beter bij de toepassing past.
Contact
Hoe kunnen we u helpen?
Onze experts op het gebied van laboratoriumautomatisering staan u graag terzijde.