maxon Story

Parvalux: bijzonder gewaardeerd door chocolatiers

Onderwerpen

Template DriveTech Parvalux chocolatTemplate DriveTech Parvalux chocolat

De kunst van chocolade vereist precisie, geduld en discipline en als er één bedrijf is dat weet hoe het topchocolatiers moet ondersteunen, dan is het Savy Goiseau wel. Savy Goiseau is de grootste fabrikant van chocolade-apparatuur in Frankrijk en maakt al sinds 1972 speciale machines voor chocoladeprofessionals, zoals tempereer-, vorm- en overtrekmachines.

De gespecialiseerde machines van het Franse bedrijf worden al tientallen jaren uitgerust met reductiemotoren van Parvalux. Zo is bijvoorbeeld het Gold-assortiment van de fabrikant (tempereer-, vorm- en overtrekmachines) uitgerust met de reductiemotor SD11M / SD11MB shunt 220 V AC 95 W 42 rpm. Deze wormwielreductiemotoren met enkele reductie en variabel toerental zijn gekoppeld aan simpele toerenregelaars van het type 090 voor de snelheidsregeling.

Overtrekmachines SAVY GOISEAU GOLD 2 en 4

Template DriveTech machine chocolat parvalux3

Meer over de reductiemotor SD11M van Parvalux

De Parvalux SD11 M is een afzonderlijk bekrachtigde DC shunt reductiemotor met enkele wormwielreductie, die een vrijwel constante rotatiesnelheid biedt. Het verschil in rotatie is slechts 10% tot 20% tussen nullast en vollast. De snelheid kan met behulp van een variabele weerstand worden geregeld. De isolatie is van klasse F en de veerbevestiging zorgt voor een stille werking.

Standaardversie binnen 48 uur uit voorraad leverbaar (MDP-assortiment).

We bieden de reductiemotor SD11M, AC-serie of DC shunt reductiemotor met 50 tot 125 W, een toerental van 28 tot 970 rpm, en een uitgangskoppel van 0,57 tot 5,8 Nm.

Er bestaan ook verschillende niveaus van maatwerk, van standaardopties zoals asaanpassing, verschillende kabellengtes, remmen, encoders en lakafwerkingen tot complete maatwerkoplossingen, inclusief de mogelijkheid om andere componenten van uw aandrijfketen te integreren.

Reductiemotoren van Parvalux zijn onderdeel van het MDP-assortiment

maxon France heeft sinds eind 2019 (nadat Parvalux werd overgenomen door de maxon Group) het assortiment reductiemotoren van Parvalux in zijn MDP-assortiment opgenomen. Zo kon maxon France haar doel realiseren om het motoriseringsaanbod voor industriële automatisering uit te breiden. Het bedrijf beschikt ondertussen over een toegewijd team dat u kan helpen bij de keuze van motorisering voor transportbanden, automatische deuren en luiken, verpakkingen en nog veel meer. Kom meer te weten over het Parvalux-assortiment in Frankrijk op de Parvalux by maxon website of neem contact op met het team van maxon France.