Elektromotor-besturingen
Controle houden. Eenvoudig gemaakt.
Door robotica en automatisering worden de eisen aan de aandrijfbesturing steeds complexer. Het gaat niet meer alleen om motoren en motion controllers op zich, maar om kleine, gekoppelde complete systemen. maxon heeft hiervoor het perfecte productengamma.
Besturingssystemen voor precisie en dynamiek.
Een goede controller moet veel functionaliteit en flexibiliteit in het gebruik kunnen bieden. Thema’s als diagnose, koppeling in netwerken of functionele veiligheid worden steeds relevanter. Bovendien moet de aandrijfbesturing gemakkelijk in bedrijf te stellen en te bedienen zijn.
Om het beste uit elke aandrijving te halen, bevat het productengamma van maxon daarom eenvoudige stroom- en toerentalregelaars, maar ook zeer dynamische motion controllers en in de motor geïntegreerde besturingen. Het grote voordeel: alle besturingen zijn perfect afgestemd op de individuele componenten van motoren van maxon, met en zonder borstels.
Motion control
Centrale controle voor complexe asbewegingen.
Met vrij programmeerbare meerassige controllers van maxon kunnen gecoördineerde bewegingen van meerdere assen met hoge precisie worden gesynchroniseerd.
- Verkrijgbaar met of zonder geïntegreerde eindtrappen
- Geschikt voor meerassige positionering of synchronisatie tot en met de regeling van kinematische systemen
- Licentievrije automatiseringssoftware ApossIDE
- Interfaces EtherCAT, Ethernet & CANopen

Motor control
Eenvoudige regeling van stroom en toerental.
Diverse maxon PBM-servocontrollers met hoog rendement bieden optimale prestaties en functionaliteit. Dankzij snelle regelaars en een hoge PBM-klokfrequentie worden uitstekende regelkarakteristieken bereikt.
- Voor zeer dynamische systemen met een overkoepelende positie- of toerentalregelkring
- Regeling met analoge en digitale signalen
- Ingebouwde extra inductiviteit voor gebruik met motoren met lage inductie
- Configuratie-, tuning- en diagnosemogelijkheden met vrij verkrijgbare Studio-software

Positioneerbesturingen
Intelligente positieregeling.
De maxon positioneerbesturingen bieden een groot aantal bedrijfsmodi en vele verschillende aansluitingen voor de bediening. Dankzij hun hoge vermogensdichtheid is flexibel gebruik voor gelijkstroommotoren tot 1050 W continuvermogen mogelijk.
- Van eenvoudige point-to-point positionering tot zeer dynamische Dual Loop Control met FOC (veldgeoriënteerde regeling)
- Kan worden gecombineerd met diverse feedbacksensoren waaronder hall-sensoren, incrementele encoders of absolute sensoren
- Gemakkelijk in gebruik dankzij uitgebreide bibliotheken en Studio-software met volledig automatische regelaar-tuning
- Interfaces EtherCAT en CANopen

Groot assortiment. Eenvoudige configuratie.
Snel beschikbaar, ondersteuning bij de aankoop en naar wens speciaal geconfigureerd voor uw specifieke toepassing. Nog meer redenen om gebruik te maken van onze webshop vindt u hier:
Assortiment
Selectie
U hoeft slechts een paar parameters in te voeren om het juiste aandrijfsysteem te vinden.
Selectie
6000
Producten met meer dan 1 miljoen combinatiemogelijkheden.
Informatie
Downloads
CAD- en productgegevens, handleidingen en software kunnen in de webshop worden gedownload.
Verzending
Snel geleverd
Geconfigureerde aandrijvingen zijn dankzij snelle prototyping en geautomatiseerde processen snel geproduceerd en gereed voor levering.
Globaal netwerk
Klantenservice
maxon sales support staat voor u klaar voor alle klantspecifieke vragen. Wereldwijd.
Configuratie
Uw gewenste aandrijving
De online-configurator leidt u stap voor stap door alle opties.