Archief magazine driven

Het hele spectrum van de aandrijftechnologie.

Nog meer kennis en achtergrondinformatie: elke uitgave zit boordevol innovaties, verhalen en feiten.

Driven

Driven Magazine

Van slimme oogstsystemen en Marsmissies tot baanbrekende medische doorbraken – elke editie van Driven behandelt een belangrijk thema. Ontdek inspirerende verhalen uit de wereld van aandrijftechnologie en krijg inzicht in wat de maxon Group en haar partners beweegt.

Alle eerdere edities zijn gratis te downloaden als PDF.

De nieuwste editie is ook beschikbaar als gedrukte versie – zolang de voorraad strekt.

Lees de e-paper
Teaser-Driven-Order

Driven Editie 1/2026

Wat robots in beweging brengt.

In deze editie onderzoeken we wat robots laat bewegen en wat de robotica vooruithelpt. Van zelfherstellende huid en intelligente machines tot de zoektocht naar de perfecte robothand: we bekijken opkomende ideeën, ontdekken hoe kinderen zich de toekomst van robotica voorstellen en delen inzichten van de Tech Summit in Davos. Daarnaast presenteren we de aandrijftechnologie achter robotische bewegingen, van de HEJ robotic joint en de IDX servo motor tot de Wheel Drive. Waar gaat de robotica naartoe en wat is ervoor nodig om daar te komen?

01-01_Cover_driven_0125_E

Driven Editie 1/2025

Van assistentie naar autonomie.

In deze editie onderzoeken we hoe ondersteunende systemen het dagelijks leven veranderen – van robotchirurgie en exoskeletten tot slimme mobiliteit en inclusief ontwerp.

We ontmoeten mensen van wie het leven is veranderd, ontwikkelaars die bouwen aan de toekomst en ingenieurs die geloven dat goede technologie begint met luisteren.

Wat gebeurt er als machines ons niet vervangen – maar ons helpen om meer te doen?

01-01_Cover_driven_0125_E

Driven uitgave 1/2024

Vragen van de toekomst, antwoorden van de techniek.

Samen met experts werpen we een blik in de toekomst. We vestigen ons op Mars, kraken de braincode en worden dankzij kunstmatige intelligentie de verandering van het klimaat de baas. Zijn we te optimistisch? Is technologie écht de oplossing? Ontdek ook wat ons in de toekomst drijft.

driven uitgave 2022

Helpende handen.

Er in noodsituaties voor anderen te zijn, is een levensinstelling. Moderne techniek is daarbij essentieel. Om bij reddingsmissies succesvol te zijn, vormen mens en machine een daadkrachtig duo. Wij gingen op pad met het team van de alpine reddingsdienst in Engelberg, Zwitserland. 

driven uitgave 2/2021

Van lopende robots tot onzichtbare aandrijvingen.

Ze klimmen, kruipen, lopen of vliegen: inspectierobots zijn overal te vinden en men kan ervan uitgaan dat ze de komende jaren alleen maar in aantal zullen toenemen. Ook de rode looprobot genaamd ANYmal is ontwikkeld om te werken op plaatsen die voor mensen gevaarlijk zijn. 

driven uitgave 1/2021

Akker van de toekomst.

In veel stallen zijn vandaag de dag robots aan te treffen. Ze voederen, melken en ruimen mest. Toch staan we slechts aan de vooravond van robotica-ontwikkelingen die hun weg vinden naar alle agrarische sectoren. Drones zullen in de toekomst de akkers monitoren, gericht gewassen besproeien of belangrijke informatie verzenden naar robotsystemen op de grond, die op hun beurt onkruid wieden of fruit oogsten. 

driven uitgave 2020

De vierde planeet.

De succesvolle start van de NASA-Marsmissie "Mars 2020" op 30 juli 2020 was een hoogtepunt van die zomer. maxon heeft drie jaar lang met NASA samengewerkt aan aandrijvingen voor deze missie. 

driven_2020_Cover_E

driven uitgave 2/2019

Denktank industrie.

Als uw koelkast communiceert met uw tv-toestel en uw smartphone, is het wel duidelijk: de digitalisering heeft definitief zijn intrede gedaan in onze huizen. Maar hoe ver staan bedrijven eigenlijk bij deze ontwikkeling? Welke invloed zullen Industrie 4.0, het internet der dingen en kunstmatige intelligentie hebben op de samenwerking met onze klanten? Welke diensten zullen we in de toekomst aanbieden? Zullen er nog mensen in fabrieken werken? Kom te weten wat er schuilgaat achter de begrippen rondom de Smart Factory en waarom sommige technologieën langer op zich laten wachten dan gehoopt. 

driven_2019_Cover2_E

driven uitgave 1/2019

Stille revolutie.

Wie had vijftig jaar geleden kunnen bedenken dat een gezin met de auto op vakantie zou gaan zonder een druppel benzine te verbruiken? Dat zelfs ongetrainde fietsers een tochtje in de bergen kunnen maken? Dat onkruid wieden niet door mensen, maar door robots wordt gedaan? Slecht drie van talloze voorbeelden die laten zien hoe groot de invloed van elektrische aandrijfsystemen op ons dagelijks leven en onze mobiliteit is.  

driven_2019_Cover1_E

driven uitgave 2/2018

In hoger sferen.

Voor steeds meer mensen is het mogelijk om van A naar B te vliegen. Vliegtuigen worden steeds efficiënter, onder andere door elektrische aandrijfsystemen die steeds vaker de oude hydraulische installaties vervangen. In een modern langeafstandsvliegtuig worden inmiddels enkele honderden aandrijfsystemen gebruikt. Wij laten u zien waar. 

driven_2018_Cover2_E

driven uitgave 1/2018

Onderzoek werpt vruchten af

Ingenieurs nemen vaak de natuur als voorbeeld wanneer ze nieuwe technologieën ontwikkelen. Mensen, dieren en planten zijn gedurende miljoenen jaren geëvolueerd en hebben zich telkens perfect aangepast aan hun omgeving. Het lukt helaas maar zelden de voorbeelden perfect te kopiëren, maar we worden er steeds beter in. Twee hand- en voetprothesen in deze uitgave zijn hiervan een indrukwekkend voorbeeld. 

driven_2018_Cover1_E

driven uitgave 2/2017

Dit is de toekomst!

Veel mensen die hebben gekozen voor een opleiding tot ingenieur of technicus hebben de behoefte de wereld met technologie te verbeteren. Er is in ieder geval geen gebrek aan creatieve ideeën, en start-ups zijn vaak ideale platforms om deze ideeën te realiseren. Als alles goed zit, komen in die kleine, flexibele bedrijven creativiteit, motivatie en ijver samen. Het succes is dan slechts nog een kwestie van tijd. 

driven_2017_Cover2_E

driven uitgave 1/2017

Onzichtbare hulpjes in het dagelijks leven.

Meestal merkt u er niets van, maar in het dagelijks leven komt u regelmatig onze DC-motoren, overbrengingen en besturingen tegen. Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, zoals in treinen, bussen of vliegtuigen. Zelfs als u in een lift stapt, werken op de achtergrond aandrijvingen die de deuren openen en sluiten. Het zijn onzichtbare hulpjes, die nauwelijks opgemerkt worden en die toch zó belangrijk zijn in het leven van alledag. 

driven_2017_Cover1_E

driven uitgave 2/2016

Mens. Geneeskunde. Technologie.

Innovatie is een veelgebruikt woord. Iedereen wil innovatief zijn en dus vooruitstrevend, intelligent en vernieuwend. Maar bij geen enkele branche passen deze eigenschappen beter dan bij de medische technologie. Alleen al in 2015 werden er wereldwijd 12.474 nieuwe patenten op dit technologisch vlak aangemeld. 

driven_2016_Cover2_E

driven uitgave 1/2016

Geheimen uit de diepte.

Vaartuigen duiken naar wrakken en onderzoeken de onderwaterwereld. In vergelijking met Mars is het onderzoeken van de diepzee een fluitje van een cent, zou je denken. Maar niets in minder waar: enorme omgevingsdruk en agressief zout water stellen hoge eisen aan mechatronische componenten. Waarschijnlijk is dat de reden waarom slechts zo weinig aanbieders zich op deze markt wagen. En dat terwijl er in zee zo veel te ontdekken valt: historische wrakken, schatten en zelfs waardevolle grondstoffen. 

driven_2016_Cover1_E

driven uitgave 2/2015

Je vriend en ...

Machines in industriële bedrijven worden steeds nauwkeuriger en intelligenter. Ze kunnen mensen direct ondersteunen. Tegelijkertijd ontwikkelen ingenieurs robots die autonoom werken in geval van rampen. En in Azië is iedereen gek van Pepper. De vraag is nu al enorm. 

driven_2015_Cover2_E

driven uitgave 1/2015

Nieuwe werelden ontdekken.

De zon, de maan en Mars in het middelpunt van de wetenschap: wij leven in een spannende tijd, waarin de wetenschap grote vragen onderzoekt. Waar komt het water vandaan? Waar het leven? En hoe is ons zonnestelsel ontstaan? Veel aanwijzingen zijn in de ruimte of op andere planeten te vinden. Daarom sturen we technisch geraffineerde sondes en robots op pad die ons de antwoorden moeten leveren. 

driven_2015_Cover1_E

driven uitgave 2/2014

In de operatiezaal van de toekomst.

Artsen zijn er al eeuwen om ons gezonder en mooier te maken en onze levensverwachting te verhogen. Het verschil met vroeger is, dat ze vandaag de dag gebruik kunnen maken van moderne hulpmiddelen, bijvoorbeeld chirurgische robots of accurate handgereedschappen voor gecompliceerde ingrepen. Onderzoekers staan zelfs op het punt een minipomp voor de bevordering van de bloedsomloop te ontwikkelen. Moderne technologie verovert de operatiezaal – en maxon motoren zijn een belangrijk onderdeel daarvan. 

driven_2014_Cover2_E

driven uitgave 1/2014

Op volle toeren.

Op het circuit kan elke bocht het verschil maken. Hetzelfde geldt voor de openbare weg. Daarom ontwikkelen ingenieurs steeds slimmere assistentiesystemen voor autobestuurders. Bijvoorbeeld voor een efficiënter motorvermogen, een betere aerodynamica of meer veiligheid. Hiervoor zijn kleine, betrouwbare aandrijvingen nodig, die in een beperkte ruimte veel kracht opwekken. In deze uitgave van driven leest u waar maxon motoren in de racesport en in de auto worden gebruikt. Bovendien: Kenshiro, een 1,58 meter grote humanoïde robot wil met zijn peesgestuurde bewegingen de mens begrijpen. En youBot, de onderzoeksrobot van KUKA Robotics, wil de industriële productie revolutioneren. 

driven_2014_Cover1_E

driven Best of 2013

Hightechcamera’s – bliksemsnel en befaamd.

Aandrijfsystemen van maxon worden in talloze toepassingsgebieden gebruikt: de medische technologie, de lucht- en ruimtevaart of in de communicatiebranche. Dit waren ook de belangrijkste onderwerpen van onze drie uitgaven van driven in 2013. De beste verhalen, interviews en verslagen van experts vindt u hier als "Best of". Lees het interview met robotica-expert Rob Knight, leer hoe hightech-camera's bliksemsnel haarscherpe plaatjes schieten. Verwonder u over hoe mensen dankzij moderne prothesen weer kunnen lopen. En ontdek hoe het zou zijn als mens op Mars te leven. 

driven_2013_Cover_E