Werken bij maxon
Welkom in het team.
Lees hier meer over onze bedrijfscultuur, hoe wij werken en welke extra's wij onze medewerkers bieden.
maxon Waarden
Net zoals elk component even belangrijk is in onze aandrijvingen, is ook elk teamlid even belangrijk voor ons succes. Een dynamisch team met veelzijdige expertise in de meest uiteenlopende vakgebieden: dat is onze grootste kracht.
- Meer dan
3200
medewerkers wereldwijd
- heeft vestigingen in
40
landen
- Circa
80
nationaliteiten werken succesvol in de maxon Group samen
Klinkt goed?
Wij bieden diverse interessante mogelijkheden om bij maxon aan de slag te gaan. Bekijk hier onze actuele vacatures.
Vacatures
Denise Hüglin
Productiemonteur prototyping
Ik kan me geen betere baan wensen. Ik mag aan producten werken die de hele wereld over vliegen. Niet veel mensen hebben die mogelijkheid.
Hannah Kleeblatt
Kwaliteitsingenieur
“Projecten zoals de samenwerking met NASA zijn een grote kans voor me. Daar kan ik enorm veel van leren. Soms moeten er ook ongewone oplossingen worden gevonden. Net als bij de flens met inwendige vertanding voor onze Mars-aandrijving, die we millimeter voor millimeter met een endoscoop hebben geïnspecteerd.”

Robin Phillips
Head of Space Lab
Robin is leidinggevende van ons Space Lab en zoekt hierbij met zijn team de randjes op van wat mogelijk wordt geacht. Hij ontwikkelde met zijn team het sleutelidee voor de borstelloze aandrijving, die nu in de NASA-rover Perseverance wordt gebruikt. Het maakt hem trots dat maxon aandrijvingen op expeditie gaan in de ruimte en dat van de gebalde kennis uit de ruimtevaart ook klanten uit andere vakgebieden, bijvoorbeeld de geneeskunde, profiteren.

Geen dag hetzelfde.
Werken bij maxon is vooral één ding: veelzijdig. Wij verheugen ons op jouw sollicitatie.
Vacatures