Elektromotor-overbrengingen

Precisie in kracht en snelheid.

Wij ontwikkelen en produceren zeer nauwkeurige tandwieloverbrengingen met rechte tanden, spindeloverbrengingen en planetaire overbrengingen die qua snelheid, koppel of traagheid perfect zijn afgestemd op maxon elektromotoren. 

Van plug-and-play tot maatwerkoplossingen.

Als er motorvermogen is gevraagd bij een sterk verhoogd koppel en dienovereenkomstig gereduceerd toerental, dan wordt een precisieoverbrenging van maxon aanbevolen. Alle maxon overbrengingen worden al in de fabriek op de gewenste motoren gemonteerd. Het motorrondsel is het ingangstandwiel van de eerste overbrengingstrap en wordt vast met de motoras verbonden. 

Bovendien bieden wij aanpassingen op maat voor speciale prestatiegerichte of klantspecifieke eisen.

maxon overbrenging: Overzicht van de belangrijkste eigenschappen.

In de meeste gevallen wordt het type overbrenging gekozen op grond van het maximaal overdraagbare vermogen. Om u te helpen sneller de juiste overbrenging te vinden, hebben we onze productseries gesorteerd op de belangrijkste parameters.

Product comparison table - Gears
GSWGPXGPGP SGB
Type overbrengingStrain wave overbrengingPlanetaire overbrengingPlanetaire overbrengingSpindeloverbrengingenWormoverbrenging
ConfigureerbaarNeeYesNeeNeeNee
Uitvoering “Kunststof”NeeNee✓ (K)NeeNee
Uitvoering “Keramiek”Nee✓ (C)✓ (C)NeeNee
Uitvoering “Versterkte versie”✓ (HP)✓ (HP, UP)✓ (HP)NeeNee
Uitvoering “Heavy duty”NeeNee✓ (HD)NeeNee
Uitvoering “Spelingsarm”✓ (Spelingsvrijheid)✓ (LZ)✓ (BZ)NeeNee
Uitvoering “Hoog ingangstoerental en steriliseerbaar”Nee✓ (SPEED)NeeNeeNee
Bouwgrootte Ø20 ... 70 mm Ø4 ... 70 mm Ø 16 ... 52 mm Ø16 ... 32 mm Ø52 ... 90 mm

Onze productportfolio.

Strain_Wave_Gears_GSW55A_FRONT

Strain wave overbrengingen

Uiterst nauwkeurig, compact en efficiënt.

planetaire overbrengingen

Veel power in compacte constructie.

overbrenging GPX

Configureerbare planetaire overbrenging

spindeloverbrengingen

Voor krachtige en precieze lineaire bewegingen.

Wormoverbrengingen

Indrukwekkend vermogen in een compact ontwerp

Overbrengingen van Parvalux

Parvalux overbrenging

Sinds 2018 maakt Parvalux Electric Motors Ltd deel uit van de maxon Group. Parvalux overbrengingen zijn robuust, betrouwbaar en ontworpen voor een groot aantal toepassingen. Het assortiment omvat inline- en hoekoverbrengingen met opties voor wormwieloverbrengingen, tandwieloverbrengingen met rechte tanden en planetaire overbrengingen.

Groot assortiment. Eenvoudige configuratie.

Snel beschikbaar, ondersteuning bij de aankoop en naar wens speciaal geconfigureerd voor uw specifieke toepassing. Nog meer redenen om gebruik te maken van onze webshop vindt u hier:  

  • Assortiment

    Selectie

    U hoeft slechts een paar parameters in te voeren om het juiste aandrijfsysteem te vinden.  

  • Selectie

    6000

    Producten met meer dan 1 miljoen combinatiemogelijkheden.  

  • Informatie

    Downloads

    CAD- en productgegevens, handleidingen en software kunnen in de webshop worden gedownload.  

  • Verzending

    Snel geleverd

    Geconfigureerde aandrijvingen zijn dankzij snelle prototyping en geautomatiseerde processen snel geproduceerd en gereed voor levering. 

  • Globaal netwerk

    Klantenservice

    maxon sales support staat voor u klaar voor alle klantspecifieke vragen. Wereldwijd. 

  • Configuratie

    Uw gewenste aandrijving

    De online-configurator leidt u stap voor stap door alle opties.