Strain wave overbrengingen
Uiterst nauwkeurig, compact en efficiënt.
Strain wave overbrengingen zijn ideaal voor gebruik in toepassingen die precisiebeweging en hoge koppeloverdracht in een compact ontwerp vereisen.
Strain wave overbrengingen kunnen veelzijdig worden ingezet.
De strain wave overbrengingen van maxon zijn een speciaal soort overbrenging waarbij precisie en compactheid op de eerste plaats komen. Dit type overbrenging wordt vaak gebruikt in toepassingen waarbij een exacte bewegingscontrole en een hoge koppeloverdracht bij beperkte beschikbare ruimte vereist zijn. Dankzij de unieke vertandingstechnologie bieden strain wave gears van maxon een hoog rendement en een goede omkeerbaarheid. Typische toepassingsgebieden zijn: Robotica, lucht- en ruimtevaart, medische technologie en optische systemen.
Strain wave overbrengingen
Ons productportfolio.

GSW A – Standard
Betrouwbaar en compact

GSW HP – High Power
Krachtig en compact

System Integration
Individueel en flexibel

Strain wave overbrengingen
Werkwijze van een strain wave overbrengingen
De werkwijze van een strain wave overbrengingen is gebaseerd op het principe van de elastische vervorming en flexibiliteit van de flexibele tandring. De kern van de strain wave overbrengingen vormt een elliptisch gevormde as, die golfgenerator wordt genoemd.
Deze as vervormt de flexibele tandring, een dunne flexibele ring die in een starre buitenring (ringvormige tandring) grijpt. Deze vervorming genereert een radiale beweging die wordt omgezet in een roterende beweging.
De golfgenerator is een elliptische schijf die in een lager draait. Dit lager is zodanig ontworpen dat het de flexibiliteit van de flexibele tandring gebruikt om deze in een elliptische vorm te dwingen. De roterende beweging van de golfgenerator vervormt de flexibele tandring continu, waardoor een overdracht van de beweging plaatsvindt.
Combinatie met andere systeemcomponenten van maxon
De strain wave overbrengingen van maxon kunnen probleemloos worden gecombineerd met aandrijvingen van maxon. Maxon biedt de strain wave overbrengingen met uitgaand lager in het beproefde modulaire systeem aan. Zonder uitgaand lager maken de drie kerncomponenten – golfgenerator, flexibele tandring, ringvormige tandring – een optimale integratie in aangepaste toepassingen mogelijk.
Ontdek onze aandrijftechnologie in 3D en AR.
We stoppen maximale prestaties in de kleinste installatieruimten.
Klik op de afbeelding en beweeg de cursor terwijl u de muisknop ingedrukt houdt om onze strain wave gear vanuit alle hoeken te bekijken. Voor de AR-weergave scant u gewoon de QR-code.
AR-weergave openen:
De strain wave gear-technologie past overal waar precisie en betrouwbaarheid gevraagd zijn.
Strain wave overbrengingen zijn een uitstekende technologie die in talrijke zeer precieze toepassingen onmisbaar is. Hun werkwijze, gebaseerd op de elastische vervorming van de flexibele tandring, maakt een extreem nauwkeurige, spelingsvrije en efficiënte bewegingsoverdracht mogelijk.
Door de combinatie van hoge precisie, compactheid en betrouwbaarheid zijn strain wave overbrengingen de beste keuze voor veeleisende technische toepassingen. Met name voor bedrijven die oplossingen zoeken voor precieze bewegingsbesturing, biedt de strain wave gear een onovertrefbare combinatie van vermogen, duurzaamheid en efficiëntie.