Aandrijftechniek voor onderwatervaartuigen

De beste prestaties onder water.

Diep onder de zeespiegel laten onze propelleraandrijvingen en actuators zien wat ze kunnen: maxon aandrijftechniek voor efficiënte onderwatersystemen is vrijwel onderhoudsvrij, compact, licht en corrosievrij.

Diepzeetechnologie

Kleiner, lichter en toch krachtig.

Aandrijvingen van maxon zijn ideaal voor compacte op afstand bestuurde en autonome onderwatervaartuigen en -toepassingen die bestand moeten zijn tegen de ruwe omgevingsomstandigheden in de diepzee en drukwaarden tot 600 bar. De compacte constructie is bovendien optimaal voor gebruik in onderwatertoepassingen zoals manipulatoren, grijpers, camera-, lichtbron- en sensorbesturingen. 

  • Max. dompeldiepte van 6.000 meter
  • Compacte en robuuste constructie
  • Geen onderhoud op korte termijn vereist
  • Bedrijfsduur tot 1.000 uur
  • Toepassingsgebied tot 600 bar
  • Geen erosie (POM & titaan)

Propelleraandrijvingen: Voor veilig werken onder water.

Duurzame, betrouwbare aandrijftechnologie is onmisbaar voor veilige onderwatermissies en moet langdurig bestand zijn tegen het agressieve zoute water alsook de enorme omgevingsdruk. Onze propelleraandrijvingen zijn daarom speciaal ontwikkeld voor diepzeetoepassingen.

Ze zorgen ervoor dat inspectie-, reparatie- en analyse-, onderzoeks- en veiligheidswerkzaamheden succesvol kunnen worden uitgevoerd. Daartoe behoren onder andere de controle van verankeringen van olieplatformen of offshorewindparken, de inspectie van stroom- en datakabels, de controle van de toestand van gas- en olieleidingen evenals verzegelde boorgaten, maar ook milieuanalysen.

Een steeds belangrijker toepassingsgebied is de grootschalige cartografie en geologische alsook vulkanologische onderzoeken van de zeebodem, die bijvoorbeeld vereist zijn voor het later delven van bodemschatten.

Door ons aanbevolen producten

maxon propelleraandrijvingen zijn betrouwbare onderwateraandrijvingen voor op afstand bestuurde en autonome onderwatervaartuigen. Ze bereiken een maximale dompeldiepte van 6.000 meter en maken gebruik van extreem krachtige, waterdichte BLDC-motoren. Bovendien verlengen ze de bedrijfstijd van onderwatervaartuigen aanzienlijk. Zo kunnen autonome onderwatervaartuigen met dezelfde accucapaciteit langere afstanden afleggen.

MT 20

 

  • Vermogen: 36 VDC / 4,7 (8,0) ADC            
  • Meerpaal-stuwkracht 1,3 (2,2) kg                    
  • Gewicht in zout water: 130 g

MT 30

 

  • Vermogen: 48 VDC/10 (16) ADC                
  • Meerpaal-stuwkracht 3,7 (6,3) kg                    
  • Gewicht in zout water: 262 gr

MT 40

 

  • Vermogen: 48 VDC / 20 (29) ADC            
  • Meerpaal-stuwkracht 7 (10,7) kg                   
  • Gewicht in zout water: 540 g
MT70

MT 70

 

  • Vermogen: 48 VDC / 17,6 ADC
  • Meerpaal-stuwkracht max. 16,8 kg
  • Gewicht in zout water: 2830 g

Om de effecten van drukverschillen in de diepte te compenseren, zijn drukcompensators van maxon een belangrijke component in onderwateraandrijvingen. De compensator zorgt voor een constante, lichte overdruk in het hydraulisch systeem, die van het oppervlak tot diep in de zee in stand wordt gehouden.

MC30_2

MC 30

 

  • Olie-inhoud: 10 ml                  
  • Panolin HLP Synth 15
  • Gewicht in zout water: 30 g    
MC70_2

MC 70

 

  • Olie-inhoud: 50 ml
  • Panolin HLP Synth 15    
  • Gewicht in zout water: 71 g

maxon actuators genereren een roterende beweging en bieden een optimale basis voor gebruik onder water.
Individuele aanpassingen zoals as-uitvoering, spil, speciale overbrengingsreductie enz. onderzoeken wij graag voor u. 
Het gebruik en het toepassingsgebied van de actuators is in principe identiek aan de maxon thrusters en ideaal voor de diepzee (max. 600 bar/6.000 m diepte).
 

MA 20

 

  • 36 VDC , 0,13 Nm 
  • 4.500 rpm
  • Gewicht in zout water: 130 g      

MA 30

 

  • 48 VDC , 0,5 Nm
  • 2500 rpm
  • Gewicht in zout water: 262 g          

MA 40

 

  •  48 VDC , 1,1 Nm
  • 2500 rpm
  • Gewicht in zout water: 540 g       

MA 70

 

  • 48 VDC , 4,4 Nm
  • 2000 rpm
  • Gewicht in zout water: 2830 g

Customizing

Alles uit één hand.

maxon ontwikkelt en produceert individuele onderwateraandrijvingen die perfect zijn afgestemd op de desbetreffende toepassing. Hiervoor is een modulair systeem beschikbaar dat borstelloze onderwater-DC-motoren, planetaire overbrengingen en besturingen biedt. Die worden aangevuld met de behuizing en een propeller. De eenheden zijn ontwikkeld voor gebruik in zeewater en bestaan hoofdzakelijk uit titaan en kunststof, zodat ze in zout water niet roesten en bestand zijn tegen een druk tot 600 bar. Onze experts adviseren u graag over een specifieke oplossing.

Aandrijftechniek voor onderwatervaartuigen

Brochure downloaden

In onze brochure krijgt u een overzicht over de toepassingsgebieden van onze onderwateraandrijvingen, leest u meer over configuratiemogelijkheden en ontdekt u interessante praktijkgevallen.

Verhaal

Verborgen hulpbronnen

Onder de zeespiegel liggen vele geheimen verborgen: onontdekte diepten, groteske levensvormen, waardevolle hulpbronnen. Om deze op te sporen, heeft een Noors bedrijf een technologie ontwikkeld die de zeebodem ‘scant’.

Lees verder

Toepassingsberichten

Succesverhalen

Van schoonmaken tot schatzoeken: maxon aandrijvingen leveren onder water betrouwbare prestaties. Op aarde en daarbuiten.
Ibass_2012_PI_Tube_03_Meerwassermanipulator_im_Rohr_16x24maxon Story

Onderwaterinspectie op twaalf wielen.

De inspectie  van onder water staande buizen van krachtcentrales vereist vakkundig, zeer nauwkeurige handling. Robotvoertuigen moeten dienovereenkomstig geoptimaliseerd zijn om bijvoorbeeld 20 meter diep te kunnen duiken. De nieuwe…
Lees verder
PetroMarker_OlympicCommander_BarentsSeamaxon Story

Verborgen grondstoffen

De bodem van de oceaan verbergt vele geheimen, zoals onbekende dieptes, groteske levensvormen en waardevolle grondstoffen. Om deze grondstoffen te vinden heeft een Noors bedrijf een technologie ontwikkeld om de oceaanbodem gedetailleerder te scannen.
Lees verder
Halle_webmaxon Story

Heerlijke nieuwe onderwaterwereld

Ingenieurs van het Robotics Innovation Center in Bremen werken met onderwaterrobots. Ze zijn bedoeld om de oceanen beter te leren begrijpen. En in de toekomst ook de diepe wateren van andere planten.
Lees verder

Veelgestelde vragen

  • Hoe hoog is de stuwkracht (thrust [kg]) van de verschillende maxon thrusters?

    Als stuwkracht wordt de Bollard Thrust in beide richtingen aangegeven. Nadere informatie vindt u in de gegevensbladen van de desbetreffende maxon thrusters onder “Aanbevolen producten” op deze pagina.

  • Wat kost een maxon thruster?

    De prijs is afhankelijk van hoeveelheid en grootte. De thruster MT 20 is verkrijgbaar vanaf 1.000 stuks vanaf € 840,00 per stuk.

  • Is voor de maxon thruster ook bij beperkte waterdiepten een compensator nodig?

    Ja. Een compensator is altijd nodig, omdat het hele systeem met olie gevuld is. De compensator is verantwoordelijk voor de volumecompensatie van de olie op grond van temperatuur- en drukschommelingen.

  • Kunnen meerdere thrusters in één en hetzelfde hydraulisch systeem worden geïntegreerd?

    Principieel kunnen meerdere thrusters of maritieme aandrijvingen hydraulisch worden verbonden. Hoeveel aandrijvingen per compensator mogelijk zijn, is afhankelijk van de waterdiepte en de grootte van de maxon aandrijvingen. In geval van vragen kunt u contact met ons opnemen.

  • Kunnen maxon thrusters of maritieme aandrijvingen klantspecifiek worden aangepast?

    Ja. Klantspecifieke aanpassingen zijn mogelijk. Wij adviseren u graag!

Contact

Hoe kunnen wij u helpen?

Onze experts voor de maritieme toepassingen staan voor u klaar.