Pers en publicaties
Ideeën. Kennis. Emoties.
Ons bedrijf zit vol verhalen. Hier komt u meer te weten over de spannende wereld van maxon. Van interviews tot toepassingsberichten en van het klantenmagazine tot onze productcatalogi.
maxon
Achter elk verhaal schuilt onze nieuwsgierigheid alsook de wil nieuwe oplossingen te bedenken en voor onze klanten de grenzen van het haalbare te verleggen.

Driven Magazine
Wat robots in beweging brengt.
Van zelfherstellende huid en intelligente machines tot de zoektocht naar de perfecte robothand: we onderzoeken wat de robotica vooruithelpt. We ontdekken hoe kinderen naar robots kijken, horen de inzichten van robotica-experts die bijeenkwamen op een technologiesummit in Davos en presenteren de aandrijftechnologie achter robotische bewegingen. Waar gaat de robotica naartoe en wat is ervoor nodig om daar te komen?
Lees de e-paperDriven
Alle edities in het archief.
„Spannende verhalen, interviews met experts, verrassende feiten en diepgaande artikelen – alles over de wereld van aandrijftechnologie. Ontdek meer edities van Driven, het klantenmagazine van maxon.“

insights Magazine
Motion Control: Van kracht naar nauwkeurige beweging
Ontdek hoe Motion Control motoren, tandwielkasten, sensoren, elektronica en software samenbrengt tot nauwkeurige, veilige en betrouwbare aandrijfoplossingen voor veeleisende toepassingen.

productcatalogus
Ons productoverzicht 2026/27.
Verschaf u een overzicht van ons aanbod aan motoren, overbrengingen, sensoren en besturingselektronica.


Verhaal
Een verhaal over bescheiden revolutionairen.
Onze film “Dear little razor” vertelt het fascinerende verhaal van de maxon aandrijvingen die helemaal van Zwitserland naar Mars reizen.
maxon Bedrijfsgeschiedenis.
1961 – Startschot
Interelectric AG wordt op 5 december 1961 opgericht als productielocatie van elektrabedrijf BRAUN uit Frankfurt. Waar? Uitgerekend in het schilderachtige Sachseln, in het kanton Obwalden in Zwitserland.
1963 – Scheerbladen voor BRAUN-scheerapparaten
Begin van de productie van galvanoplastische, dus met metaal gecoate artikelen. Het belangrijkste zijn de scheerbladen voor de bekende BRAUN-scheerapparaten. Bovendien wordt er een ontwikkelingsafdeling voor elektromechanische apparaten opgebouwd.
1968/1969 – Ontwikkeling van de maxon DC motor
Het is de grondslag voor alle volgende innovaties: de ontwikkeling van gelijkstroommotoren met ijzerloze rotor: de DC-motoren. Het voordeel: zonder ijzer is het rendement bijna dubbel zo hoog als bij gangbare motoren. De ruitvormige wikkeling en het productieproces worden gepatenteerd. maxon wordt als merk geregistreerd.
1979 – Oprichting van maxon motor GmbH
De motoren van maxon worden in alledaagse apparatuur zoals rekenmachines en video- en bandrecorders gebruikt. Interelectric AG München richt de eerste dochtermaatschappij op: maxon motor GmbH
1981 – Uitbreiding naar de VS
De Amerikaanse markt wordt steeds belangrijker voor het bedrijf. Het gevolg: Interelectric AG neemt de Amerikaanse distributiepartner in San Francisco over en verandert de naam in maxon precision motors, inc.
1989 – Productie in Duitsland
Interelectric opent de productielocatie in Sexau (Duitsland) voor de vervaardiging van planetaire overbrengingen en tandwieloverbrengingen met rechte tanden.
1997 – Eerste rover op Mars
In de allereerste rover op de rode planeet, de NASA Sojourner, worden wel elf maxon DC-motoren gebruikt.
1999 – We worden maxon motor
Voor de millenniumwisseling wordt het bedrijf geherstructureerd. Interelectric wordt maxon motor ag.
2004 – Volgende Marslanding
De NASA-rovers Spirit en Opportunity landen op Mars. Ze worden elk aangedreven door 35 maxon motoren, die in de aandrijving van de robotarmen, in de steenboor, in het besturingsmechanisme en in de bediening van de camera’s en in de zes hightechwielen zijn gemonteerd.
2004 – Nieuwe productielocatie Hongarije
maxon motor ag betrekt in Veszprém (Hongarije) een nieuwe productiegebouw, waar modules voor de aandrijfsystemen worden gemaakt.
2007 – Oprichting Medical Unit
Met de oprichting van de businessunit Medical worden nu ook uiterst precieze aandrijvingen voor bijvoorbeeld insulinepompen, prothesen of operatierobots ontwikkeld.
2010 – Innovatieprijs voor nieuwe precisiemotor voor extreme omstandigheden
De innovatieprijs 2010 van de handelskamer van Centraal-Zwitserland (HKZ) ging naar maxon motor. Het bedrijf overtuigde de jury met de nieuwe precisiemotor voor extreme omstandigheden, de maxon EC 22 HD. Deze is bestand tegen temperaturen van meer dan 200 °C.
2012 – Wereldwijd unicum: de online-configurator
maxon presenteert een wereldwijd unicum met de online configureerbare maxon X drives. Aandrijvingen, motoren, overbrengingen, sensoren en besturing kunnen per muisklik worden gepersonaliseerd en besteld.
2013 – Begin productie in Zuid-Korea
Om de handel in Oost-Azië te versterken, produceert maxon motor manufacturing Co., Ltd. de eerste borstelloze gelijkstroommotoren in Sejong (Zuid-Korea).
2014 – maxon op kometenjacht
Voor het eerst landen aandrijvingen van maxon op een komeet: 10 jaar lang reisde de Europese ruimtesonde Rosetta door het heelal om de komeet 67P/Tsjoerjoemov-Gerasimenko te bereiken. Twee maxon DC motoren hebben het 10 jaar in een vacuüm volgehouden.
2015 – Toegang tot de handel in elektrische fietsen
maxon motor verschaft zich met een bijzonder krachtige en compacte achteraandrijving voor fietsen toegang tot de handel in elektrische fietsen. Het in Zwitserland ontwikkelde en geproduceerde aggregaat versnelt van 0 naar 30 km/h in slechts 3 seconden.
2016 – Eerste Cybathlon
De ETH Zürich organiseert de eerste Cybathlon, waaraan meer dan 80 teams uit de hele wereld deelnemen en waarbij door machines ondersteunde piloten in zes disciplines het tegen elkaar opnemen. maxon ondersteunt dit mega-evenement van meet af aan als sponsor en partner.
2017 – Acquisitie van zub machine
maxon motor neemt het Zwitserse bedrijf zub machine control AG over en breidt hiermee het eigen productportfolio uit met intelligente mastercontrollers.
2018 – Acquisitie Parvalux UK
De maxon motor Group neemt de Britse fabrikant van elektromotoren met overbrenging Parvalux Electric Motors Ltd. over. Daarmee wordt het portfolio uitgebreid met krachtige AC- en DC-aandrijvingen.
2018 – Opening Innovation Center
Het maxon Innovation Center bij het hoofdkantoor in Zwitserland wordt geopend. Hier worden in moderne cleanrooms microaandrijvingen voor de medische techniek geproduceerd.
2019 – Productie in de VS
In maart 2019 wordt de eerste productievestiging in de VS geopend. Het gebouw staat in Taunton in de staat Massachusetts en beschikt over ruimtes voor design engineering, productie en distributie.
2019 – Systeemoplossingen worden belangrijker
maxon ondergaat een verandering: van aanbieder van componenten naar systeemaanbieder. Samen met de klant worden steeds meer mechatronische totaaloplossingen ontwikkeld met motoren, overbrengingen, sensoren, controllers, accu’s en software.
2019 – Rebranding als maxon
maxon motor wordt maxon. De onderneming voert een globale herstructurering door om zich in de systeemmarkt te positioneren en om verder te kunnen groeien. De nieuwe merknaam maxon maakt deze strategie zichtbaar.
2020 – Nieuwe motoren voor UAV- en robotica-markt
maxon ontwikkelt samen met dronestart-up Flybotix optimaal presterende BLDC-motoren voor een nieuw type inspectiedrone. Samen met de robotica-start-up ANYbotics ontwikkelt maxon aandrijfsystemen voor autonome inspectierobots.
2021 – Voor de derde keer op Mars
De rover Perseverance landt op Mars. Tijdens de ambitieuze missie worden meerdere elektrische aandrijvingen van maxon gebruikt – onder andere om de meegenomen helikopter te doen opstijgen of om de robotarm te bewegen, die steenmonsters navigeert.
2022 – Meer dan 60 jaar maxon
maxon viert zijn jubileum met ruim 3000 medewerkers wereldwijd, 9 productielocaties en een distributienetwerk in 40 landen.
Van het middelpunt van de aarde tot aan Mars.
Medische techniek
Alles over productseries voor actieve implantaten, insulinepompen, operatierobots, elektrisch gereedschap of prothesen.
Laboratory automation
Uiterst nauwkeurig en betrouwbaar. Onze producten voor laboratoriumrobots en analyseapparatuur bieden extreme nauwkeurigheid en een grote capaciteit.
Semiconductor
Informatie over onze gespecialiseerde productielocatie en de aandrijfsystemen voor processen zoals wafer lifting, etsen en polijsten alsook leppen en pick & place.
Oil & Gas
Kom meer te weten over onze producten voor downhole-generatoren, hydraulische micropompen, elektrisch montagegereedschap of meetsystemen.
Testing
Aandrijfsystemen op de testbank: tijdens de ontwikkelingsfase belasten we onze producten in het eigen laboratorium tot aan hun grenzen.

bedrijfscommunicatie
Uw perscontact
Neem voor persvragen of andere inhoudelijke vragen contact met ons op. Onze communicatiespecialisten geven graag informatie over nieuws en verhalen uit de wereld van maxon.

Urs-Ueli Schorno
Informatie
Dit vindt u wellicht ook interessant.
Young Engineers Program
Met YEP hebben wij een internationaal platform voor jong talent, hogescholen en start-ups overal ter wereld gecreëerd. Hier voeren wij buitengewone innovatieprojecten uit en ondersteunen wij vooraanstaande engineering.
Technologie
Onze kennis en kunde zijn gebaseerd op 60 jaar ervaring in het combineren van mechanische microcomponenten met elektrotechnische systemen. Vandaag de dag verleggen wij de grenzen van het haalbare steeds verder en investeren wij doelgericht in onderzoek en ontwikkeling.
Werken bij maxon
Wij bieden voor verschillende vakgebieden en opleidingsniveaus interessante carrièremogelijkheden. In het Carrière-gedeelte vindt u actuele vacatures en de juiste contactpersonen.
Blog
Interviews, rapportages, toepassingsberichten: ons bedrijf zit vol verhalen. Ontdek spannende verhalen uit het maxon universum.