Motor-sensoren
Precies en met hoge resolutie.
Om optimale oplossingen te kunnen bieden voor een breed scala van toepassingen en verschillende industrieën, ontwikkelt en produceert maxon magnetische, optische en inductieve encoders en DC-snelheidsmeters en resolvers.
maxon sensoren: Overzicht van de belangrijkste eigenschappen.
maxon encoders, DC-snelheidsmeters en resolvers bieden precisie en een hoge resolutie van de signalen. Sensoren kunnen alleen als component van een combinatie worden aangeschaft. Vanwege de resonantie worden de sensoren overwegend op motoren met doorgaande as gemonteerd. De montage is afgestemd op het gekozen motortype en wordt uitgevoerd in de fabriek van de leverancier.
Om u te helpen sneller de juiste sensor te vinden, hebben we onze productseries gesorteerd op de belangrijkste parameters.
| ENX MAG4 ... 10 mm | ENX GAMA10 / 13 mm | ENX IMR8 ... 32 mm | ENX EASY10 / 16 mm | ENX EASY INT13 ... 22 mm | ENX EMT22 mm | TSX MAG40 mm | Encoder EASY16 mm | ENX RIO16 mm | Encoder Rio16 mm | Encoder HEDL 22 ... 70 mm | Encoder MILE45 ... 90 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkingstype | Magnetisch | Magnetisch | Magnetic | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Optisch | Optisch | Optisch | Inductief |
| Configureerbaar | Yes | Yes | Nee | Yes | Yes | Yes | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Signaaltype | Incrementeel | Incrementeel | Incremental | Incrementeel / absoluut | Incrementeel / absoluut | Absoluut | Incrementeel | Incrementeel / absoluut | Incrementeel | Incrementeel | Incrementeel | Incrementeel |
| Resolutie | 1 ... 256 Imp | 12 ... 16 Imp | 64 ... 1024 Imp | 1 ... 1024 Imp / 4096 stappen | 1 ... 1024 Imp / 4096 stappen | 17 bits & 65 536 omwentelingen | 1792...2560 Imp | 128 ... 1024 Imp / 4096 stappen | 512 ... 65 536 Imp | 1024 ... 32 768 Imp | 100 ... 5000 Imp | 256 ... 6400 Imp |
| Voor motorentype | DC / EC | DC | DC | DC | EC | DC / EC | EC-i of frameless DT | EC | DC | EC | DC / EC | EC (flat) |
| Geïntegreerd in de motor | Yes | Yes | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Yes |
| Bouwgrootte | 4 ... 10 mm | 10 / 13 mm | 8 ... 32 mm | 10 / 16 mm | 13 ... 22 mm | 22 mm | 40 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 22 ... 70 mm | 45 ... 90 mm |
| Aanvullende eigenschap | - | Stralingsresistent | - | - | Steriliseerbaar | Multiturn en batterijvrij | Holle as, gesloten en open versies | - | - | - | - | - |
| Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop |
Encoder
Magnetische encoders.
Bij magnetische encoders bevindt zich een kleine permanente magneet op de roterende motoras. Sensoren in de stator registreren de veranderingen in de magnetische flux. De signalen worden in de encoder verwerkt en door middel van pulsen aan de besturing doorgegeven.
- Compacte constructie
- 2- of 3-kanaals encoder
- Goede prijs-prestatieverhouding
- Ongevoelig voor vuil
- Ook verkrijgbaar als absolute encoder
- Onder meer verkrijgbaar in stralingsbestendige, steriliseerbare of magnetoresistieve versies
- Online configureerbaar

Encoder
Optische encoders.
Bij de optische encoders stuurt een led licht door een fijn gerasterde pulsschijf of op een gerasterde reflector (bij de maxon RIO encoder). De op de motoras bevestigde ontvanger zet de licht/donker-signalen om in elektrische stromen, die in de elektronica worden versterkt en tot pulsen worden verwerkt.
- Digitale incrementele encoder
- 2- of 3-kanaals encoder
- Hoogst haalbare resolutie
- Robuust tegen magnetische stoorvelden
- Aanbouw-encoder AEDL: Maximaal 5000 pulsen
- Aanbouw-encoder HEDL en HEDS met Line Driver RS422
- Online configureerbaar

Encoder
Inductieve encoder.
Bij de inductieve maxon MILE-encoder wordt een hoogfrequent wisselveld via een transformator overgebracht en met behulp van een gestructureerde koperschijf afhankelijk van de hoek gemoduleerd. Als optimale aanvulling op maxon platte EC-motoren.
- Geïntegreerd in de motor
- Digitale incrementele encoder
- 2-kanaals encoder
- Ongevoelig voor vuil
- Robuust tegen magnetische en elektrische stoorvelden
- Hoge toerentallen mogelijk

Groot assortiment. Eenvoudige configuratie.
Snel beschikbaar, ondersteuning bij de aankoop en naar wens speciaal geconfigureerd voor uw specifieke toepassing. Nog meer redenen om gebruik te maken van onze webshop vindt u hier:
Assortiment
Selectie
U hoeft slechts een paar parameters in te voeren om het juiste aandrijfsysteem te vinden.
Selectie
6000
Producten met meer dan 1 miljoen combinatiemogelijkheden.
Informatie
Downloads
CAD- en productgegevens, handleidingen en software kunnen in de webshop worden gedownload.
Verzending
Snel geleverd
Geconfigureerde aandrijvingen zijn dankzij snelle prototyping en geautomatiseerde processen snel geproduceerd en gereed voor levering.
Globaal netwerk
Klantenservice
maxon sales support staat voor u klaar voor alle klantspecifieke vragen. Wereldwijd.
Configuratie
Uw gewenste aandrijving
De online-configurator leidt u stap voor stap door alle opties.