Aandrijfsystemen voor stedelijke luchtmobiliteit

De toekomst van het woon-werkverkeer – met maxon aan boord.

In de dichtbevolkte stedelijke ruimte zullen al snel zogenaamde luchttaxi's een belangrijke rol gaan spelen. Hun combinatie van auto- en lucht- en ruimtevaarttechnologie is baanbrekend voor de toekomst van forenzen. Door de uitgebreide ervaring op beide gebieden is maxon de ideale partner voor motion control-projecten. maxon actuatoren, die tegenwoordig in grotere vliegtuigen worden gebruikt, zijn ook zeer geschikt voor vliegende taxi's en voldoen aan de strenge lucht- en ruimtevaartvereisten. 

Onze expertise brengt u naar een hoger niveau.

Na vele jaren ervaring is maxon zeer vertrouwd met de lucht- en ruimtevaartindustrie en dus optimaal voorbereid op deze nieuwe markt. maxon staat ook voor innovatiekracht en biedt de perfecte combinatie van flexibiliteit en geavanceerdheid om de jonge UAM-bedrijven te ondersteunen. Of u nu een van de vele reeds bestaande oplossingen uit de traditionele luchtvaart wilt gebruiken of nieuwe actuatoren speciaal voor deze markt wilt ontwikkelen, samen vinden we de optimale oplossing voor uw UAM-project.

 

  • Agile en gedreven specialisten en projectmanagers voor lucht- en ruimtevaart
  • Projectondersteuning van de specificatiefase via rapid prototyping tot volledige serieproductie en verder
  • Certificering conform EN 9100
  • Catalogus met conform DO-160 geteste motoren, overbrengingen en sensoren
  • Ervaring met ontwikkeling van software en hardware voor luchtvaartelektronica volgens DO-178/254
  • Hoogste kwaliteitsnormen, inclusief configuratie- en verouderingsbeheer

Duurzame oplossingen voor de steden van morgen.

Naar schatting zal tegen 2030 zo’n 60% van de mensheid in steden wonen. Stedelijk wonen betekent tegenwoordig echter vooral ook mobiliteit. Een uitweg uit het dreigende instorten van de verkeersinfrastructuur voert naar boven. Het verplaatsen van een deel van het transport van de weg naar de lucht met behulp van stedelijke luchtmobiliteit is een van de meest spannende toekomstige gebieden in de lucht- en ruimtevaartsector. Met tientallen jaren ervaring in de ontwikkeling en certificering van vliegveilige aandrijfsystemen is maxon de partner van opkomende UAM-bedrijven. Onze aandrijvingen helpen onze klanten om transporttijden te verkorten, bedrijfskosten te verlagen en CO2-emissies in stedelijke gebieden te verminderen. 

 

Snellere ontwikkeling door cataloguscomponenten.

Door de standaardisering van beproefde Aerospace-producten maken wij efficiënte aandrijfoplossingen voor onze UAM-klanten sneller beschikbaar. Typische modificaties voor de luchtvaart, bijv. een speciale smering, hogere robuustheid of specifieke kabeltypes zijn al opgenomen in onze aandrijfsystemen. Alle componenten zijn wat betreft temperatuurbereik, trillingen en schokken alsook luchtvochtigheid getest conform DO-160G en voldoen aan de milieustandaarden van de lucht- en ruimtevaartindustrie. 

Configuratie

Wanneer een visie realiteit wordt.

De verwezenlijking van de UAM-visie vergt een naadloze integratie van verschillende technologieën. Als expert op het gebied van elektrische aandrijfsystemen schaalt maxon de modernste technologie voor stedelijke luchtmobiliteit en maakt gebruik van synergieën tussen de traditionele lucht- en ruimtevaart voor dit nieuwe marktsegment. Onze klanten profiteren van onze expertise bij de ontwikkeling en productie van actuatoren, met of zonder sensoren en elektronica, aandrijfsystemen voor kleppen, fly-by-wire-besturingscomponenten of boordcommunicatie.

Onze productadviezen.

maxon aerospace products are tested according to DO-160G environmental conditions such as temperature variations, humidity, shock, and vibration, and are therefore suitable for even the most demanding applications. The standardized basic product range means that development cycles can be accelerated to get fully developed products to customers in the aerospace industry more quickly.

DCX Aero

 

  • Krachtige, compacte geborstelde motor
  • Beschikbaar in verschillende maten: Diameters 10–35 mm
  • Gebruikt op Mars

EC-4pole Aero

 

  • Hoogste verhouding van vermogen ten opzichte van gewicht en afmeting
  • Hogetemperatuurwikkeling
  • Beproefd in extreme omgevingsomstandigheden

EC-i Aero

 

  • Dynamische hoogkoppelmotor
  • Met ijzerkernwikkelingen
  • Compacte afmetingen en laag gewicht

GPX Aero

 

  • Nieuwste planetaire overbrengingstechnologie
  • Maximaal rendement
  • Goede terugdrijfbaarheid

Encoders voor de lucht- en ruimtevaart

 

  • ENX-serie roterende encoders
  • XT = extreme temperaturen
  • Beschermd tegen vocht

Actuators

We brengen hardware- en softwareontwikkeling samen. Voor een uitstekende systeemintegratie beschikken onze UAM-actuatoren over op maat gemaakte kabelbomen en stekkers en een actuatorbehuizing voor directe integratie in vliegtuigen op basis van klantinterfaces.

Aandrijfsystemen voor de lucht- en ruimtevaart

Brochure downloaden.

In deze brochure krijgt u een eerste overzicht en leest u meer over onze belangrijkste oplossingen voor de sector Aerospace.

GettyImages-178580581_1

Stedelijke luchtmobiliteit (UAM)

Transportmiddel van de toekomst.

Een belangrijke taak van maxon verkoopingenieur bestaat uit het voorspellen van de toekomst. Om te kunnen voorspellen welke toepassingen de wereld over vijf of tien jaar nodig heeft, moeten we vooruit en op de lange termijn denken. Er staan ons spannende tijden te wachten. Ten eerste wint de commerciële drone-markt steeds meer aan kracht  en het onlangs ontwikkelde maxon drone-aandrijfsysteem bevindt zich al in de testfase. Ten tweede is de stedelijke luchtmobiliteitsmarkt (UAM) aan een inhaalslag bezig. 

Veelgestelde vragen

  • Wat zijn actuators en welke oplossingen heeft maxon te bieden?

    Een actuator combineert verschillende aandrijftechnologieën om een systeem in beweging te kunnen brengen. Met aanvullende elektronica zoals positiesensoren en besturingselektronica worden uiterst nauwkeurige en/of zeer dynamische bewegingen mogelijk. Door communicatie-interfaces kan de actuator realtime-gegevens aan het mastersysteem leveren. Ons productportfolio bevat alle nodige componenten en technologieën om klantspecifieke actuators te ontwikkelen en te produceren.

  • Zijn industriële maxon producten geschikt voor UAM-toepassingen?

    Ja. maxon beschikt over omvangrijke en jarenlange ervaring in de aanpassing van hoogwaardige, industrieel geproduceerde motoren aan de lucht- en ruimtevaartsector, waarbij de uitwerkingen op het oorspronkelijke product minimaal zijn.

  • Begeleidt maxon zijn klanten bij de ontwikkeling van specifieke actuatoren?

    Ja. De maxon Business Unit Aerospace heeft een gespecialiseerd team van experts, onder andere op het gebied van projectmanagement, systeem- en kwaliteitstechniek, elektronica en software-engineering, die er samen bij de ontwikkeling van een actuator op maat toe bijdragen dat  volledig aan alle eisen van de klant wordt voldaan.

Contact

Heeft u vragen?

Onze UAM-experts staan u graag terzijde.