BLDC-motoren met wikkeling zonder of met ijzerkern
Dynamisch. Duurzaam. Efficiënt.
Borstelloze DC-motoren van maxon bieden een langere levensduur en hogere toerentallen dan geborstelde DC-motoren. Ze zijn ook onderhoudsvrij, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in fit-and-forget-toepassingen.
maxon BLDC-motoren: Overzicht van de belangrijkste eigenschappen.
Het gebruik van een elektronische regelaar maakt een zeer nauwkeurige toerental- en koppelregeling mogelijk.
Om u te helpen sneller de juiste motor te vinden, hebben we onze productseries voor BLDC-motoren gesorteerd op de belangrijkste parameters.
| ECX SPEED∅ 4 - 22 mm | ECX PRIME∅ 6 ... 30 mm | ECX TORQUE∅ 22 mm | IDX-motor□ 56 - 70 mm | ECX FLAT∅ 22 ... 42 mm | EC∅ 22 mm | EC-max∅ 16 - 22 mm | EC-4pole∅ 32 mm | EC-i∅ 30…52 mm, □ 70 mm | EC flat∅ 60 - 90 mm | EC frameless HT∅ 60 ... 90 mm | EC frameless DT∅ 42 ... 90 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJzerloze wikkeling | Yes | Yes | Nee | Nee | Nee | Yes | Yes | Yes | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Binnenloopmotor | Yes | Yes | Yes | Yes | Nee | Yes | Yes | Yes | Yes | Nee | Yes | Yes |
| Configureerbaar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Bouwgrootte | ∅ 4 ... 22 mm | ∅ 6 ... 30 mm | ∅ 22 mm | □ 56 ... 70 mm | ∅ 22 ... 42 mm | ∅ 22 mm | ∅ 16 ... 22 mm | ∅ 32 mm | ∅ 30…52 mm, □ 70 mm | ∅ 60 ... 90 mm | ∅ 60 ... 90 mm | ∅ 42 ... 90 mm |
| Hoog toerental | Yes | Yes | Nee | Nee | Nee | Yes | Nee | Yes | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Hoog koppel | Nee | Yes | Yes | Yes | Yes | Nee | Nee | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dynamisch | Nee | Yes | Yes | Yes | Nee | Nee | Nee | Yes | Yes | Nee | Nee | Yes |
| Prijs/prestatie | Nee | Nee | Nee | Nee | Yes | Nee | Yes | Nee | Yes | Yes | Yes | Nee |
| Aanvullende eigenschap | Steriliseerbare uitvoering | Sterilizable version | - | Beschermingsklasse IP65 | Korte (platte) bouwvorm | IP54 en heavy duty-uitvoering | - | Heavy duty-uitvoering | - | Korte (platte) bouwvorm | Zonder behuizing, korte bouwvorm | Zonder behuizing, holle as |
| Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop | Naar de shop |
Onze productportfolio.

ECX SPEED
Extreem snel en soepel lopend

ECX PRIME
Topprestaties

ECX TORQUE
Meerpolige binnenloopmotor met hoog koppel

IDX
Krachtige prestaties in een industriële behuizing

ECX FLAT
Hoge koppels voor beperkte ruimte

EC
Maximale levensduur

EC-max
Lange levensduur tegen de beste prijs

EC-4pole
Topprestaties komen zo tot stand: ∅32 mm, 200 watt

EC-i
Een krachtpatser voor kleine ruimtes

EC flat
Beste prijs voor hoge koppels

EC frameless HT
Een veelzijdige motor met hoog koppel

EC frameless DT
Nog meer dynamiek voor robotica-aandrijvingen
Parvalux
BLDC-motoren van Parvalux.
Sinds 2018 maakt Parvalux Electric Motors Ltd deel uit van de maxon Group. Parvalux biedt een uitgebreid assortiment borstelloze DC-motoren, die als pure BLDC-motoren of in combinatie met inline- of hoekoverbrengingen exclusief verkrijgbaar bij maxon. De motoren bieden een hoog startkoppel, een uitstekende vermogensdichtheid en een stille werking.

Groot assortiment. Eenvoudige configuratie.
Snel beschikbaar, ondersteuning bij de aankoop en naar wens speciaal geconfigureerd voor uw specifieke toepassing. Nog meer redenen om gebruik te maken van onze webshop vindt u hier:
Assortiment
Selectie
U hoeft slechts een paar parameters in te voeren om het juiste aandrijfsysteem te vinden.
Selectie
6000
Producten met meer dan 1 miljoen combinatiemogelijkheden.
Informatie
Downloads
CAD- en productgegevens, handleidingen en software kunnen in de webshop worden gedownload.
Verzending
Snel geleverd
Geconfigureerde aandrijvingen zijn dankzij snelle prototyping en geautomatiseerde processen snel geproduceerd en gereed voor levering.
Globaal netwerk
Klantenservice
maxon sales support staat voor u klaar voor alle klantspecifieke vragen. Wereldwijd.
Configuratie
Uw gewenste aandrijving
De online-configurator leidt u stap voor stap door alle opties.