Aandrijvingen voor chirurgische systemen

Efficiënte chirurgie

Chirurgische gereedschappen moeten uiterst nauwkeurig en betrouwbaar zijn en vele sterilisatiecycli doorstaan. Onze aandrijfsystemen garanderen de beste prestaties, uitstekende robuustheid en een lange levensduur, zodat het potentieel van elektrische chirurgische instrumenten ten volle kan worden benut. 

Chirurgische systemen

Medische innovatie – designed in Switzerland.

Op het gebied van chirurgische systemen biedt maxon een groot standaardassortiment van technische oplossingen alsook geheel individuele oplossingen voor klanten.

 

Onze businessunit Medical ontwikkelt klantspecifieke aandrijvingen en kan hiervoor terugvallen op jarenlange ervaring binnen de branche, zowel vanuit technisch als regulatorisch oogpunt.

  • Steriliseerbaarheid (meer dan 1000 x autoclaveerbaar)
  • Absolute betrouwbaarheid
  • Hoog vermogen met uitstekende vermogensdichtheid
  • Zeer efficiënte motoren met beperkte warmteontwikkeling
  • Nauwkeurig regelbaar
  • Weinig trillingen
  • Lage geluidsemissie

Gecertificeerd

maxon is gecertificeerd volgens SN EN ISO 13485.

Onze aandrijfoplossingen voor chirurgische systemen kunnen klantspecifiek volgens de eisen van ISO 13485 worden gerealiseerd. Ook de speciale productielocaties voor dit marktsegment zijn gecertificeerd volgens SN EN ISO 13485.

  • De fabricatie van medische producten inimaliseert potentiële risico’s voor de patiënten
  • De traceerbaarheid van processen en grondstoffen is gewaarborgd
  • Motoren en aandrijvingen kunnen worden gecertificeerd volgens UL- of CSA-normen

Vooruitgang made by maxon:

Het eerste steriliseerbare aandrijfsysteem.

Net als alle chirurgische instrumenten moeten ook elektrische operatiegereedschappen steriel zijn. Normaal gesproken worden ze gesteriliseerd in autoclaven met hete stoom. Deze toestellen worden onder hoge druk en bij 100% luchtvochtigheid verhit tot boven 130 °C. Dat is een enorme uitdaging voor alle elektrische componenten. 

maxon was het eerste bedrijf dat een volledig steriliseerbaar aandrijfsysteem – inclusief steriliseerbare encoder en hermetisch afgedichte rotor – op de markt heeft gebracht. Onze aandrijvingen met sensoren doorstaan meer dan 1000 sterilisatiecycli in de autoclaaf, zonder sensoren zelfs tot wel 2000 cycli.

Drives

Onze aandrijfoplossingen voor de chirurgie.

Operatierobots

Opereren, assisteren, positioneren: robots ondersteunen chirurgen reeds bij vele moeilijke ingrepen. Opdat de bewegingen van de chirurg via besturingsconsoles exact op de robot kunnen worden overgedragen en worden uitgevoerd, zijn er tientallen motoren nodig. Onze aandrijfoplossingen hebben geen restkoppel en zijn door uitstekende haptische feedback ideaal voor het gebruik in chirurgische robots.


    ECX19_sterilisierbar_Dental_matt_maxon_1

    Tandheelkundige chirurgie

    In de dentale chirurgie zijn zeer efficiënte, kleine instrumenten voor het boren, frezen en schroeven nodig. Deze elektromechanische handgereedschappen moeten licht, geluidsarm en steriliseerbaar zijn en over een hoog koppel beschikken. In tegenstelling tot met perslucht aangedreven systemen kunnen onze elektrische aandrijfsystemen wat betreft koppel en koppelbegrenzing optimaal worden gecontroleerd.


      mx_medical_chirurg_systeme

      Elektrisch chirurgisch gereedschap

      Bij veel ingrepen in de operatiekamer maakt de chirurg gebruik van elektrische gereedschappen op batterijen. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt voor het zagen van botten en boren van gaten. maxon biedt hiervoor op maat gemaakte autoclaveerbare aandrijftechnologie en kan ook complete oplossingen voor overbrengingen en hulpstukken ontwikkelen en produceren.


        Naar de shop

        Door ons aanbevolen producten

        Onze motoren hebben geen restkoppel en leveren door twee poolparen een bijzonder hoge vermogensdichtheid en een hoog koppel. Hiermee zijn ze ideaal voor het gebruik in elektrisch chirurgisch gereedschap en operatierobots. Door flexibele configuratie kunnen we altijd de optimale aandrijfoplossing vinden.

        EC frameless DT platform

         

        • ∅42 ... 90 mm
        • tot 15`000 rpm
        • tot 2840 mNm
        ECX_Speed_16L_Ster_9 (1)

        ECX SPEED platform

         

        • ∅4 ... 22 mm
        • tot 120`000 rpm
        • tot 34 mNm
        EC-4pole22_short

        EC-4pole platform

         

        • ∅22 ... 32 mm
        • tot 25`000 rpm
        • tot 95 mNm

        Configureren

        Elk project vraagt om nieuwe ideeën.

        Daarom zijn maxon aandrijvingen configureerbaar. Onze aandrijftechniek wordt wereldwijd succesvol ingezet in chirurgische toepassingen. Ons aanbod omvat daarbij standaardoplossingen voor de medische technologie, die echter kunnen worden aangepast aan de eisen van specifieke projecten.

        Aandrijfoplossingen voor de medische technologie

        Nu de brochure downloaden

        In de brochure vindt u een overzicht van de toepassingsmogelijkheden in de medische technologie en leest u meer over onze belangrijkste productseries voor apparatuur zoals scheerapparaten, bottenzagen of boormachines.

        Toepassingsverslagen

        Succesverhalen

        Hightech is aangekomen in de operatiekamer: Chirurgen maken gebruik van zeer complexe elektrische gereedschappen of worden bij minimaal invasieve ingrepen ondersteund door robots. Veel van deze vorderingen worden mogelijk gemaakt door aandrijfsystemen van maxon.
        drive-techmaxon Story

        Een laser wijst de weg

        De afdeling radiologie van het universiteitsziekenhuis van Basel heeft ultramoderne apparatuur. Naast het eerste 3D-röntgenapparaat ter wereld, heeft het ziekenhuis ook een lasernavigatiesysteem voor CT-scanning – geleide minimaal invasieve…
        Lees verder
        Template DriveTech 1500x1000 viewray machinemaxon Story

        Een nieuwe radiotherapietechnologie

        Een medisch engineeringbedrijf in de VS heeft een nieuwe radiotherapietechnologie voor de behandeling van kanker ontwikkeld. Voor deze radiotherapie zijn verschillende apparaten nodig om de gammastralen te regelen die door een geïntegreerde…
        Lees verder
        160101-PRECEYES-Surgical-System-Copyright-and-courtesy-Preceyesmaxon Story

        Twintig keer betere robotprecisie: een wereldprimeur in oogchirurgie

        In de meeste chirurgie-deelgebieden worden tegenwoordig robotassistentiesystemen ingezet, maar in de oogchirurgie bleef deze ontwikkeling op enkele uitzonderingen na lang uit. Een Nederlands bedrijf heeft daar verandering in gebracht. De eerste…
        Lees verder

        Veelgestelde vragen

        • Zijn maxon motoren met borstels autoclaveerbaar?

          Nee. Onze motoren met borstels zijn op grond van hun ontwerp niet geschikt voor de autoclaaf. Speciale borstelloze motoren zijn in de catalogus aangeduid als “steriliseerbaar”. Deze aandrijvingen zijn geschikt voor autoclaafprocessen bij 134 °C +/-4 °C, 100% relatieve luchtvochtigheid, 2,3 bar druk en 18 min cyclusduur. Deze aandrijvingen kunnen normaal gesproken zo’n 1000 cycli doorstaan. Sterilisatieprocessen op basis van ETO zijn onbeperkt mogelijk voor alle producten in de catalogus.

        • Welke levensduur hebben de motoren en overbrengingen?

          Daarop bestaat geen algemeen antwoord. Dit moet per toepassing apart worden getest. Temperatuur, luchtvochtigheid, belasting, belastingscycli enz. hebben een wezenlijke invloed op de levensduur van de componenten.

        • Volgens welke kwaliteitsnorm zijn maxon aandrijvingen gecertificeerd?

          De basiscertificering van alle producten in de catalogus is ISO 9001. Voor klantspecifieke toepassingen kan in overleg aan de vereisten van ISO 13485 worden voldaan.

        Contact

        Nog vragen?

        Ons team van Medical-experts staat voor u klaar.