Innovatieve aandrijftechniek – krachtige motoren
Minimale ruimte. Maximale prestatie.
maxon is een wereldwijd de toonaangevende fabrikant van elektrische aandrijfsystemen. We ontwikkelen technologie die de basis legt voor succes.
textfocus.advantages
Hoge versnelling
Lange levensduur
Bij gemiddelde omstandigheden wordt ongeveer 1000 tot 3000 uur behaald.
Minder energieverbruik
Kortstondig overbelastbaar
Dankzij een optimaal magneetcircuitconcept en zeldzame-aardemagneten.
Ongeëvenaarde betrouwbaarheid
Uitstekende regeleigenschappen
Dankzij een ijzerloze maxon wikkeling en hoogwaardige zeldzame-
aardemagneten.
Compacte aandrijvingen
Compact. Dynamisch. Precies
Geavanceerde technologie in een compacte aandrijfoplossing: u krijgt een onderhoudsvrije compacte aandrijving met Field-Oriented Control (FOC) in een hoogwaardige industriële behuizing met connectoren en beschermingsklasse IP65. De aandrijving bestaat uit een borstelloze EC-i motor in combinatie met een positioneerbesturing EPOS4.
Compacte aandrijvingen van maxon in cijfers
| Aandrijving: | 56 - 70 mm | 
|---|---|
| Lengte: | 120 - 211 mm | 
| Vermogen: | 180 - 750 W | 
| Nominaal koppel: | maximaal 3167 mNm | 
| Toerental: | maximaal 6000 rpm | 


Mechatronische aandrijfsystemen
De aandrijving opnieuw uitvinden? Jazeker
Van concept tot product: wij ontwikkelen klantspecifieke aandrijfoplossingen. Volgens specificaties van de klant en met perfect op elkaar afgestemde componenten. Als mechatronische eenheid in één behuizing ondergebracht en serieproductie mogelijk.
DC-borstelmotor
De perfecte combinatie van technologie en prestaties
Onze gelijkstroommotoren met borstels zijn uitgerust met krachtige permanente magneten en de wereldwijd gepatenteerde ijzerloze rotor. De modulaire programma's DCX en DC-max kunnen naar de wensen van de klant worden geconfigureerd.
DC-motoren van maxon in cijfers
| Diameter: | 6 - 32 mm | 
|---|---|
| Vermogen: | 0,3 - 250 W | 
| Nominaal koppel: | tot 1000 mNm | 
| Maximumtoerental: | tot 40.000 rpm | 

Borstelloze DC-motoren
Nieuwe standaard voor precisie en duurzaamheid
Borstelloze DC-motoren van maxon (EC-motoren) worden gekenmerkt door een gunstig koppelgedrag, een extreem breed toerentalbereik en een onovertroffen levensduur.
EC-motoren van maxon in cijfers
| Diameter: | 4 - 90 mm | 
|---|---|
| Vermogen: | 0,5 - 600 W | 
| Nominaal koppel: | > 1000 mNm | 
| Maximumtoerental: | > 80 000 rpm | 

Planetaire overbrengingen, tandwieloverbrengingen met rechte tanden & spindeloverbrengingen
Voor een perfecte vermogensoverdracht
Onze uiterst precieze planetaire overbrengingen, tandwieloverbrengingen met rechte tanden en spindeloverbrengingen met stalen of keramische assen bieden een hoge vermogensoverdracht in een zeer korte lengte en zijn de ideale aanvulling op maxon motoren. De modulaire constructie en geschaalde trappen vormen de basis voor klantspecifieke aandrijfoplossingen.
maxon aandrijvingen in cijfers
| Diameter: | 4 - 81 mm | 
|---|---|
| Nominaal koppel: | maximaal 100 Nm | 
| Ingangstoerental: | > 4000 rpm | 

Sensoren
Sterke pulsen
Probleemloze, precieze werking, zelfs bij hoge belasting: Wij bieden precieze digitale encoders, DC-snelheidsmeters en resolvers met maximale nauwkeurigheid en hoge resolutie van de signalen. De montage is afgestemd op de motoren en wordt uitgevoerd bij de leverancier.
maxon sensoren in cijfers
| Diameter: | 4 - 90 mm | 
|---|---|
| Resolutie: | 1 tot 65.500 pulsen | 
| Signaaltype: | Incrementeel/absoluut | 


Motor & motion control
Slimme besturingselektronica
maxon controllers en meerassige controllers maken een exacte coördinatie mogelijk, zelfs bij complexe bewegingssequenties. Alle stroom-, toerental- en positioneerregelaars zijn optimaal ontworpen voor DC- en EC-motoren tot 1000 Watt, kunnen snel in een netwerk worden geïntegreerd via CANopen of EtherCAT en voldoen aan de hoogste eisen qua prestaties en precisie.
Kabels, software & remmen
Perfect tot in detail
Remmen. Aansluitkabels. Frontplaten. Motorsmoorspoelen. Adapters. Remchoppers. En de juiste software – wij zien aandrijftechniek als een complete oplossing. Daarom letten we bij de ontwikkeling van alle aandrijfsystemen vanaf het begin op elk detail en bieden we alle belangrijke componenten uit één hand aan.

Industriële keramiek
Een uniek materiaal
Hoogwaardig industrieel keramiek is buitengewoon slijtvast, hard en temperatuurbestendig. Er wordt daarom voor keramiek gekozen als conventionele materialen falen. maxon ontwikkelt en produceert keramische precisiespindels, assen en complexe onderdelen volgens de wensen van de klant.

AC-motoren
Hoge kwaliteit van Parvalux
Sinds 2018 maakt Parvalux Electric Motors Ltd deel uit van de maxon Group. De AC-elektromotoren van Parvalux voor vermogens van 8 W tot 1 kW zijn verkrijgbaar in eenfasige en driefasige eenheden en worden geleverd in aluminiumbehuizingen, als enkele motoreenheid maar ook als overbrengingseenheid. Parvalux-motoren zijn exclusief verkrijgbaar bij maxon.

Groot assortiment. Eenvoudige configuratie.
Snel beschikbaar, ondersteuning bij de aankoop en naar wens speciaal geconfigureerd voor uw specifieke toepassing. Nog meer redenen om gebruik te maken van onze webshop vindt u hier:
- Assortiment- Selectie- U hoeft slechts een paar parameters in te voeren om het juiste aandrijfsysteem te vinden. 
- Selectie- 6000- Producten met meer dan 1 miljoen combinatiemogelijkheden. 
- Informatie- Downloads- CAD- en productgegevens, handleidingen en software kunnen in de webshop worden gedownload. 
- Verzending- Snel geleverd- Geconfigureerde aandrijvingen zijn dankzij snelle prototyping en geautomatiseerde processen snel geproduceerd en gereed voor levering. 
- Globaal netwerk- Klantenservice- maxon sales support staat voor u klaar voor alle klantspecifieke vragen. Wereldwijd. 
- Configuratie- Uw gewenste aandrijving- De online-configurator leidt u stap voor stap door alle opties.