Technische keramiek
Harder dan staal.
Keramische onderdelen zijn nog slijtvaster dan staal en maken onder meer overbrengingen nauwkeuriger en betrouwbaarder.
Een uniek materiaal.
Keramische precisiespindels, assen, complexe keramische onderdelen op maat voor microtechnologie of krasbestendige behuizingsonderdelen. Met succes testen we al jaren hoogwaardige industriële keramiek in onze aandrijvingen. Door middel van verschillende procedés voor de productie van keramische producten bereiken we de best mogelijke resultaten.
Topprestaties in vele toepassingsgebieden.
De voordelige eigenschappen van industriële keramiek hebben ertoe geleid dat maxon niet alleen onderdelen voor overbrengingen produceert. Onze keramische componenten worden ondertussen in diverse producten en in alle industrieën gebruikt.
Zirkoonoxide ZrO2
Mechanisch zwaar belastbaar.
Zirkoonoxide is een hoogwaardige industriële keramiek met hoge mechanische sterkte. De elasticiteitsmodulus en thermische uitzettingscoëfficiënt zijn vergelijkbaar met die van staal. De keramische componenten zijn biocompatibel en arm aan allergenen.
Algemene materiaaleigenschappen
Buigsterkte | >800 N/mm2 |
|---|---|
Elasticiteitsmodulus | 2 x 105 N/mm2 |
Dichtheid | ≥6.08 g/cm3 |
Hardheid | 1350 HV |
Thermische uitzettingscoëfficiënt | 10 x 10-6 1/K |
Thermische geleidbaarheid | 2 W/mK |
Elektrische weerstand | 1010 Ωcm |

Aluminiumoxide Al2O3
Thermisch zwaar belastbaar.
Aluminiumoxide-keramiek wordt in de elektrotechniek op grote schaal voor isolatie gebruikt en is bestand tegen bedrijfstemperaturen van 1000 tot 1500°C (zonder mechanische spanning).
Algemene materiaaleigenschappen
Buigsterkte | >350 N/mm2 |
|---|---|
Elasticiteitsmodulus | 3.5 x 105 N/mm2 |
Dichtheid | ≥3.98 g/cm3 |
Hardheid | 2000 HV |
Thermische uitzettingscoëfficiënt | ≥5 x 10-6 1/K |
Thermische geleidbaarheid | 25 W/mK |
Elektrische weerstand | 1015 Ωcm |

Contact
Heeft u nog meer vragen?
Ons verkoopteam helpt u graag.
Groot assortiment. Eenvoudige configuratie.
Snel beschikbaar, ondersteuning bij de aankoop en naar wens speciaal geconfigureerd voor uw specifieke toepassing. Nog meer redenen om gebruik te maken van onze webshop vindt u hier:
Assortiment
Selectie
U hoeft slechts een paar parameters in te voeren om het juiste aandrijfsysteem te vinden.
Selectie
6000
Producten met meer dan 1 miljoen combinatiemogelijkheden.
Informatie
Downloads
CAD- en productgegevens, handleidingen en software kunnen in de webshop worden gedownload.
Verzending
Snel geleverd
Geconfigureerde aandrijvingen zijn dankzij snelle prototyping en geautomatiseerde processen snel geproduceerd en gereed voor levering.
Globaal netwerk
Klantenservice
maxon sales support staat voor u klaar voor alle klantspecifieke vragen. Wereldwijd.
Configuratie
Uw gewenste aandrijving
De online-configurator leidt u stap voor stap door alle opties.