maxon Story

Uitdagingen voor de verpakkingsindustrie

Onderwerpen

Packaging_automation_drivetechPackaging_automation_drivetech

Onder druk wegens de zorgen om het milieu, is de verpakkingsindustrie bezig met een reorganisatie. Een veranderende levensstijl en stijgende prijzen voor grondstoffen zijn de laatste druppels op de gloeiende plaat. Het gaat om veel geld. Deze sector, gedomineerd door de voedselverwerkingsindustrie, zal de komende jaren naar verwachting enkele honderden miljard euro waard zijn. Voor welke uitdagingen staat de verpakkingsindustrie de komende 10 jaar om te kunnen blijven concurreren? Met name wat betreft de gebruikte technologieën. Hier zijn enkele antwoorden.

De verpakkingsindustrie zit gevangen tussen tegenstrijdige eisen. Er moet winst gemaakt worden en tegelijkertijd ziet de industrie zich gedwongen meer te produceren. Daarnaast wordt zij geacht de nodige inspanningen te leveren met betrekking tot haar De machines in de verpakkingsindustrie onwikkelen zich voortdurend. Maar bedrijven kunnen de veranderingen niet bijbenen vanwege de kosten. Omdat de factor productiesnelheid de winstgevendheid bepaalt, is de ontwikkeling van de aandrijfmotoren cruciaal. Waarbij de kosten van zo'n ontwikkeling in vergelijking met een complete uitwisseling van de uitrusting ook nog eens geringer uitvallen.verantwoordelijkheid voor het milieu. Men verwacht dat processen worden herzien en verantwoordelijk met grondstoffen wordt omgegaan. Individueel aangepaste verpakkingen, 100% recyclebaar, zelfs composteerbaar of eetbaar: de sector moet absoluut worden vernieuwd. En deze taak vereist krachtige machines, want verpakkingen spelen een cruciale rol bij merkcommunicatie en bij de lancering van nieuwe producten.

De goede staat waarin de sector verkeert gaat daarom gepaard met grote industriële problemen: de verpakkingswereld heeft oplossingen nodig die winstgevender zijn en aan de milieu-eisen voldoen. 

Krachtige machines

De machines in de verpakkingsindustrie onwikkelen zich voortdurend. Maar bedrijven kunnen de veranderingen niet bijbenen vanwege de kosten. Omdat de factor productiesnelheid de winstgevendheid bepaalt, is de ontwikkeling van de aandrijfmotoren cruciaal. Waarbij de kosten van zo'n ontwikkeling in vergelijking met een complete uitwisseling van de uitrusting ook nog eens geringer uitvallen.

Compacte, efficiënte motoren

Wil je de snelheid en de rentabiliteit van productielijnen verhogen, heb je automatische verpakkingsmachines met een compacte en krachtige aandrijving nodig. De standaardversie van de borstelloze IDX-motor heeft bijvoorbeeld een geïntegreerde positieregelaar, wat resulteert in een automatische instelling. Deze compacte aandrijvingen bieden een nominaal permanent koppel van 794 mNm en een nominaal toerental van 6000 rpm, waardoor ze een hoge vermogensdichtheid hebben (308 W). Bovendien zijn de levertijden zeer kort (circa 4 weken).

Het resultaat:

  • Uw verpakkingsmachines presteren beter wat betreft productiesnelheid en vereisen weinig onderhoud,
  • Levertijden zijn korter,
  • Onze IDX-systemen begrijpen de communicatiebussen van uw machines, wat voor optimale ontwikkelingscycli zorgt.

Meer te weten komen over de IDX

IDX56_L_maxon

maxon IDX 56

Onderhoud op afstand uitvoeren

Onderhoud op afstand aan industriële machines heeft een nieuwe dimensie gekregen met het IoT (Internet of Things). Hoewel de communicatiebussen die eraan voorafgingen de motorbestuurder en de controller (een computer of een geautomatiseerd systeem) al in staat stelden om te communiceren.

Het is in productie-eenheden allang gebruikelijk om het beheer van machines en hun motoren op afstand te programmeren, met name via een internetverbinding. Maar dankzij de toevoeging van slimme sensoren is het nu ook mogelijk om zowel conventioneel onderhoud op afstand als voorspellend onderhoud uit te voeren. Gegevens worden verzameld om uitval te beperken. In beide gevallen reduceert onderhoud op afstand het risico van productieonderbrekingen en dus winstderving. Dit is mogelijk voor technische componenten van de machine en voor de motor.

Daarnaast kunnen de instelbare digitale en analoge in- en uitgangen aan de vele apparaatprofielen worden aangepast, dankzij CANopen- en EtherCAT-communicatiebussen. Verder wordt intuïtieve inbedrijfstellingssoftware aangeboden alsmede gratis bibliotheken.

Packagin_automation_drivetech2

Motoren kiezen die zich aanpassen aan de bestaande omgeving

Innovaties verlangen vervanging van al uw machines. Dit is in het algemeen geen optie in de industriële sector, waar machines worden afgeschreven over een langere termijn. Om deze keuze te vermijden en de rentabiliteit niet te verslechteren, is het mogelijk nieuwe motoren in bestaande installaties te integreren.

Van welke oplossing u momenteel ook gebruikmaakt, de IDX-serie is modulair (frontflens, bekabeling, definitie van de as enz.) opgebouwd en kan met onze onlineconfigurator aan uw bestaande machines worden aangepast.

Flexibele, innovatieve en milieuvriendelijke machines

Milieuoverwegingen dwingen de verpakkingsindustrie om zichzelf opnieuw uit te vinden, vooral door het gebruik van milieuvriendelijkere materialen (minder energie-intensief, gemakkelijker recycleerbaar). Fabrikanten integreren nu gerecycled plastic in hun productielijnen en zijn betrokken bij onderzoek en ontwikkeling om nieuwe alternatieve oplossingen te vinden.

Om aan de vraag van een drastisch veranderende markt tegemoet te komen, vertrouwt de verpakkingsindustrie op machines met flexibele, op maat gemaakte motorsystemen, waardoor ze in staat is om processen gemakkelijker en sneller kan veranderen. Hierbij moet rekening worden gehouden met verschillende factoren:

  • Motoren moeten snel te testen zijn: IDX-motoren worden binnen 4 weken geleverd (het marktgemiddelde ligt bij 19 weken). Dit voordeel is tevens cruciaal voor machineonderhoud. De levering is snel en het modulaire aspect van de motor is essentieel. Daarom kunnen we van een concurrerende oplossing spreken. 
  • Een interne temperatuurregeling is cruciaal voor een actuator als de IDX, die ontwikkeld is om gedurende een beperkte tijdsfase van een bewegingscyclus in overbelaste toestand te werken. De IDX beschermt de motorwikkeling en elektronica tegen beschadiging met behulp van interne temperatuursensoren en automatische derating of uitschakeling. Configureerbare continue en piekstroombeperkingen stellen de machinebouwer of operator daarnaast in staat om het uitgangskoppel aan de eisen van de toepassing aan te passen.
  • De IDX biedt een krachtige CANopen- of EtherCAT-businterface die normaliter door PLC's wordt gebruikt voor de dynamische besturing van de aandrijving en het verzamelen van procesgegevens. Er is een aanvullende USB-poort aanwezig voor een eenvoudige eerste inbedrijfstelling of testen met maxon’s EPOS Studio software. Het is zelfs mogelijk om de IDX via CANopen of USB te besturen via Windows of Linux systeemomgevingen (bijvoorbeeld pc, Raspberry Pi) en maxon’s “EPOS Command library” als een toepassing geen gegevensuitwisseling in realtime vereist.

De verpakkingsindustrie staat op een keerpunt in zijn geschiedenis. Meer dan ooit hebben bedrijven krachtige machines nodig die aan kwaliteits- en productiviteitseisen voldoen. maxon ontwikkelt steeds krachtigere en betrouwbaardere aandrijfmotoren en reageert zo op veranderingen in de industrie. Net als altijd heeft maxon oog voor de behoeften van de klant.

Neem contact op met onze experts

Auteur: Madeline Vassaux