maxon Story

IP65, IP67, IP68…Wat zijn beschermingsgraden?

Onderwerpen

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes protection IP IDX_waterjetTemplate DriveTech 1500 x 1000 image textes protection IP IDX_waterjet

Als u met een klus bezig bent waarvoor een elektromotor nodig is, bent u ongetwijfeld de termen IP65, IP67 en IP68 tegengekomen. Wat geven de beschermingsgraden aan? Welke beschermingsgraad kiest u voor uw klus of project? Hier volgt een kort antwoord op deze vragen.

Uw aandrijving kiezen met de IP-bescherming die bij uw toepassing past

De IP-beschermingsgraad is een belangrijke factor waarmee rekening moet worden gehouden als een motor wordt gekozen. De beschermingsgraad varieert namelijk naar gelang het gebruik (buiten, blootstelling aan stof/waterinfiltratie enz.). Om elk risico van brand in geval van waterlekkage of schade door stof te vermijden, is het raadzaam om voor beschermingsgraad IP65 te kiezen. IP65 garandeert volledige luchtdichtheid en zeer bevredigende waterdichtheid. Dit is vooral van toepassing op motoreenheden met in IDX geïntegreerde elektronica.

Voor veeleisende toepassingen waar specifieke beschermingen vereist zijn - bijvoorbeeld in een omgeving waar veeleisende omstandigheden heersen of voor de voedselverwerkende industrie - kunnen de maxon teams u speciale en adequate beschermingen voor uw IDX-oplossing aanbieden. Raadpleeg onze teams.

Heeft u een gemotoriseerde oplossing met IP-bescherming nodig?

Ontdek onze IDX-productportefeuille

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes agriculture IDX56 IP65_
Compacte aandrijving IDX met standaard IP65-behuizing

Wat is een IP-beschermingsgraad?

De IP-beschermingsgraden zijn internationaal genormaliseerd in de IEC-norm 60529 van de International Electrotechnical Commission. Hiermee kan bijvoorbeeld worden vastgesteld of de elektrische apparatuur tegen stof of weersinvloeden bestand is. Afgezien van de industriële sector is de norm gericht op verschillende bedrijfstakken, zoals de voedselverwerkende industrie, de farmaceutische industrie enz. IP-classificaties zijn ook voor smartphones een verkoopargument geworden. De norm garandeert in het algemeen de bescherming en de weerstand van een product tegen het binnendringen van vaste stoffen en vloeistoffen. Hierbij gaat het direct om het risico van schade aan de apparaten totdat zich een incident voordoet, bijvoorbeeld in de vorm van brand. In een industriële context garandeert de beschermingsgraad dus dat de apparatuur bijvoorbeeld buiten kan blijven staan zonder dat personen risico lopen gewond te raken en zonder gevaar voor materiële schade.

IP-kwesties voor fabrikanten

Onder de verschillende normen die de veiligheid en duurzaamheid van apparatuur certificeren, is de beschermingsgraad een essentiële norm tijdens het productieproces. Het is dus van fundamenteel belang dat apparatuur, bijvoorbeeld een motor, door een IP-norm wordt gecertificeerd en dat de norm met het gebruik overeenstemt.

Net als bij de bescherming tegen het risico van speelgoedbranden moeten fabrikanten van elektrische en elektronische apparatuur volgens de IP-voorschriften hun producten aan laboratoriumtests onderwerpen om de beschermingsgraad te bepalen. Het doel is te testen of het product met de IP-classificatie overeenstemt of niet. Indien het product niet aan de eisen voldoet, moeten productiefasen worden aangepast.

Voor fabrikanten zijn IP-classificaties dus een cruciaal instrument waarmee ze de kwaliteit van hun producten en de tevredenheid van hun klanten - zowel particulieren als professionals - kunnen garanderen.

Wilt u meer informatie over IDX?

Neem contact op met onze experts.

Hoe werken IP-beschermingsgraden?

IP-codes bestaan uit twee cijfers die de exacte beschermingsgraad bepalen. Het eerste geeft de beschermingsgraad tegen aanraken en indringen van voorwerpen, het tweede de beschermingsgraad tegen vocht. Al deze beschermingsgraden zien er dus als volgt uit: "IP" gevolgd door twee cijfers. In het algemeen geldt: hoe hoger het getal, hoe solider de bescherming tegen kleine vaste stoffen en hoe beter de dichtheid.

Het eerste cijfer: bescherming tegen voorwerpen

Het eerste cijfer na "IP" verwijst naar de mate van beveiliging van de constructie van het apparaat tegen eigen schade door vaste voorwerpen:

  • 0 = Nul betekent dat er geen bescherming is tegen het binnendringen van vaste deeltjes, voorwerpen of stof.
  • 1 = Het voorwerp of de apparatuur is beschermd tegen elk vast voorwerp dat groter is dan 50 mm.
  • 2 = Het voorwerp of de apparatuur is beschermd tegen elk vast voorwerp dat groter is dan 12,5 mm.
  • 3 = Het voorwerp of de apparatuur is beschermd tegen elk vast element dat groter is dan 2,5 mm. Dit geldt bijvoorbeeld bij het naar binnen dringen van fijne werktuigen, snij-objecten enz. door een gebruiker.
  • 4 = Het voorwerp of de apparatuur is beschermd tegen elk vast voorwerp dat groter is dan 1 mm of andere werktuigen en zelfs schroeven.
  • 5 = Deze beschermingsgraad geeft aan dat het object gedeeltelijk beschermd is tegen stof. Met andere woorden, stof kan naar binnendringen, maar kan de apparatuur niet beschadigen. Dit betekent ook dat aanrakingsveiligheid gegarandeerd is.
  • 6 = In dit geval is het product volledig stofdicht. Stof kan niet binnendringen en kan de apparatuur dus in geen geval inwendig beschadigen of verontreinigen.
     

Het tweede cijfer: bescherming tegen vocht

De IP-bescherming tegen vocht verwijst naar zowel de hoeveelheid water als de dompeldiepte of zelfs de kracht van een straal.

  • 0 = Nul betekent dat er geen bescherming is tegen vocht of een andere vloeistof die in contact met het apparaat of object komt.
  • 1 = Dit geeft aan dat het voorwerp alleen beschermd is tegen vallende druppels.
  • 2 = Het object is beschermd tegen vallende druppels op een 15° gekanteld apparaat.
  • 3 = In dit geval is een object beschermd tegen vocht als het onder een hoek van -60° tot 60° wordt besproeid.
  • 4 = Het object is beschermd tegen besproeiing onder eender welke hoek.
  • 5 = Dit getal wil zeggen dat het apparaat is beschermd tegen vocht als het wordt bespoten onder eender welke hoek.
  • 6 = Het object is beschermd tegen krachtige waterstralen, bijvoorbeeld met een hogedrukreiniger.
  • 7 = In dit geval is het object beschermd tegen waterindringing indien het tot 1 m ondergedompeld is.
  • 8 = Het object is waterdicht tot een diepte van 1 m. Hoewel er water in de apparatuur kan binnendringen, kan het de apparatuur niet beschadigen en blijft het bruikbaar.
     

Wilt u meer informatie over IDX?

Neem contact op met onze experts.

Auteur: Madeline Vassaux