maxon Inside

maxon & Auterion

Onderwerpen

template drivetech 1500x1000 Auteriontemplate drivetech 1500x1000 Auterion

Bij dit strategische partnerschap staat de integratie van avionica en aandrijfsystemen voor ‘softwaregedefinieerde’ drones centraal. Deze ontwikkeling zal de toekomst van de schaalvergroting van drones markeren en de industrie aanzienlijk veranderen.

Persbericht, 21 mei 2021

Aandrijfspecialist maxon kondigde vandaag haar partnerschap met Auterion aan, het bedrijf dat aan een toekomst voor op software- en open source gebaseerde bedrijfsdronevloten bouwt. Dankzij de elektrische precisiemotoren van maxon konden de autonome Mars-helikopter Ingenuity en de Marsrover Perseverance Mars verkennen.

Klanten zullen profiteren van het meest geavanceerde en open ecosysteem (gebaseerd op motor- en avionica-integratie) in de drone-industrie, die de Skynode-module van Auterion en de ‘best-in-class’ BLDC-motoren van maxon combineert. De implementatie maakt gebruik van open-sourcestandaardisatie die cruciaal is voor de volgende fase binnen de drone-industrie, van enterprise scaling en soepel workflow-management. Voor alle commerciële, overheids- en non-profittoepassingen ondersteunen de integraties in het open ecosysteem componenten-upgrades en gemengde portfolio's van kleine, middelgrote en zware drones, die een grote verscheidenheid aan gespecialiseerde ladingen of vracht vervoeren.

De partners bieden de klanten maximale energie-efficiëntie, flexibiliteit, veiligheid en prestaties. Men streeft daarbij naar een optimale systeeminteractie tussen precisiemotoren van maxon, elektronische snelheidsregelaars en bijpassende propellers – verbonden met het complete Auterion-platform. Het gezamenlijke doel is om de kennis van beide bedrijven te bundelen met als doel de exploitatie, de ontwikkeling en het management van drones voor klanten eenvoudiger te maken en de kosten sterk te verlagen. De bedrijven willen op lange termijn de mogelijkheden verkennen wat betreft aandrijfsystemen en autopilootcommunicatie, data sharing en real-time monitoring.

Regelgeving en baanbrekende systemen

Bedrijven wenden zich voor hun open-sourcebehoeften tot een productopzet die in het Westen ontwikkeld is, met andere woorden: tot producten die bekend en betrouwbaar zijn. “Dankzij het partnerschap tussen Auterion en maxon wordt de allerbeste dronetechnologie toegankelijk. Deze voldoet aan de op handen zijnde federale wetgeving in de Verenigde Staten,” aldus Kevin Sartori, medeoprichter van Auterion. “We zien dat nutsbedrijven en andere bedrijven heel gericht eisen dat aanbieders van dronediensten systemen verkopen die met de regelgeving in overeenstemming zijn. Uiteindelijk zal ons open-source- en softwaregebaseerde ecosysteem – ontwikkeld met uitstekende partners zoals maxon – voor meer vertrouwen in dronecomponenten en autonome technologieën zorgen.”

“Dankzij het partnerschap tussen Auterion en maxon wordt de allerbeste dronetechnologie toegankelijk.”

Drivetech 1500x1000 uav marco
template drivetech 1500x1000 Auterion
Drivetech 1500x1000 uav marco
template drivetech 1500x1000 Auterion

Testdrone-prototype van maxon

1/2

Het samenbrengen van partners die hun deskundigheid hebben bewezen

Een sterk partnernetwerk opbouwen dat de ontwikkeling van geavanceerde dronetechnologie vooruithelpt, om problemen van klanten op te lossen, is een doel van zowel Auterion als maxon. Eugen Elmiger, CEO van de maxon Group, zegt: “In de Ingenuity-helikopter die naar Mars is gevlogen zaten onze motoren. Nu richten we ons op drones op aarde. Ze gaan zeker een belangrijke rol spelen in de geautomatiseerde toekomst. Ik ben erg blij met de samenwerking met Auterion. We gaan onze kennis en ervaring op zo’n manier met elkaar delen, dat we klanten in de dynamische drone-markt beter kunnen bedienen. Auterions expertise in dronesoftware gekoppeld aan onze 60 jaar ervaring als wereldwijde specialist in motoren en aandrijvingen zal veelbelovende oplossingen voor de toekomst opleveren.”

“Nu richten we ons op drones op aarde. Ze gaan zeker een belangrijke rol spelen in de geautomatiseerde toekomst”

Met unieke mogelijkheden, ongeëvenaarde expertise en een lange, beproefde geschiedenis in het ontwerpen en ontwikkelen van elektrische precisiemotoren en motion-control-modules, is maxon klaar om haar verreikende bijdrage aan de drone-markt en de toekomst van autonome vaartuigen te leveren.

Auterions expertise in het ontwikkelen van complete software-stacks voor drones komt voort uit haar unieke ervaring met het bouwen van Pixhawk en het ontwikkelen van de autopilootsoftware PX4. Pixhawk is uitgegroeid tot het meest gebruikte open-sourcesysteem voor vluchtbesturingen in autonome luchtvaartuigen ter wereld. Auterions Skynode, ontwikkeld in de VS, is de volgende generatie van de Pixhawk-standaard. Deze software-stack ondersteunt alle verschillende typen airframes, veelzijdige payloads bestuurd via een software development kit, LTE-cloudconnectiviteit en geavanceerde boordcomputers en apps.

Sartori voegt daaraan toe: “Dit partnerschap markeert een nieuwe fase in softwaregedefinieerde drones en open standaardisatie. Samen met maxon gaan we een complete onderdelenset aanbieden waarmee moderne drones kunnen worden gebouwd. De drones zijn zo ontwikkeld dat ze aan de wensen en eisen van bedrijven voldoen.”

“Samen met maxon gaan we een complete onderdelenset aanbieden waarmee moderne drones kunnen worden gebouwd. De drones zijn zo ontwikkeld dat ze aan de wensen en eisen van bedrijven voldoen”

Auteur: maxon HQ