maxon Innovation

"Ons doel vanaf het begin: netto-nul"

Onderwerpen

paravalux1

De drie productielocaties en kantoren op één plek samen te voegen en alle medewerkers samen te brengen tot één grote Parvalux-familie – dat was de drijfveer voor de nieuwe hoofdvestiging van Parvalux, een in 2018 overgenomen dochtermaatschappij van de maxon Group. Uit de nieuwbouw is echter nog meer geworden: namelijk een statement op het gebied van duurzaamheid. Doug Sheppard, Managing Director van Parvalux, over energie-efficiënte materialen, hernieuwbare energieën en de waarde van een eigen tuin.

Doug Sheppard

Managing Director

Parvalux

De nieuwbouw is een grote stap in de juiste richting. Hij zal tegen 2030 meer dan klimaatneutraal zijn.

Wat maakt het nieuwe Parvalux-gebouw zo bijzonder?

Van begin af aan ging het erom de milieubelasting minimaal te houden. Ons doel: de CO₂-emissies bij de exploitatie tot netto-nul te verlagen. De materialen hebben we geselecteerd op energie-efficiëntie. Voor een duurzame warmwatervoorziening en om het gebouw te verwarmen, worden luchtwarmtepompen gebruikt. En bij de voorbereiding van de fundering is zo’n 7000 ton aan bakstenen en beton uit de oude gebouwen op het terrein gerecycled. Op de fabriek bevindt zich een van de grootste PV-installatie die in de regio op één enkel gebouw is geïnstalleerd. Ik ben op het dak geweest – de installatie is werkelijk gigantisch!

Waarvoor wordt de gewonnen zonne-energie gebruikt?

We kunnen daarmee niet alleen het totale stroomverbruik voor de exploitatie van het gebouw, inclusief verlichting, liften en kantooruitrusting dekken, maar er blijft ook nog een overschot van meer dan 23.000 kWh per jaar over. Dit leveren we aan het productieproces, waardoor we de vraag naar hernieuwbare energieën uit het net kunnen verminderen. Overtollige energie gaat bovendien naar de laadstations voor elektrische voertuigen. Zo willen wij onze medewerkers motiveren over te stappen op duurzamere verkeersmiddelen. 


Waarom is duurzaamheid voor Parvalux zo belangrijk? 
 

Wij willen onze zaken zonder negatieve effecten op het milieu en de maatschappij doen – vanaf de leveringsbron en gedurende de volledige levenscyclus van een product. Daarvoor moeten wij in eigen huis orde op zaken stellen, zoals we dat in Engeland zo mooi zeggen. De nieuwbouw is een grote stap in de juiste richting. Hij zal tegen 2030 meer dan klimaatneutraal zijn, omdat wij een overschot aan energie produceren. Daar zijn we trots op.

Wat waren de grootste uitdagingen?

Om eerlijk te zijn: energie-efficiëntie heeft een prijs. Om ons streven naar duurzaamheid in overeenstemming te brengen met kostenoverwegingen, hadden we de juiste partners nodig.

Binnenkort zijn de bouwwerkzaamheden voltooid. Verheugen de medewerkers zich op de verhuizing, of heerst er ook wat weemoed? 

Ons oude hoofdkantoor werd in 1961 gebouwd. Sindsdien zijn wij gegroeid en is het gebouw verouderd. De medewerkers verheugen zich op een grotere kantine, nieuwere machines en een moderne werkomgeving. In tegenstelling tot nu zullen er genoeg vergaderruimtes zijn en vertrekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om zo wederzijdse nieuwsgierigheid en samenwerking te stimuleren. Vanzelfsprekend is het nieuwe gebouw aangepast voor gehandicapten en beschikt het over genderneutrale faciliteiten. Met multifunctionele ruimtes, die we beschikbaar stellen voor persoonlijke en religieuze doeleinden, ondersteunen we het welbevinden van alle medewerkers, ook die met een migratieachtergrond.

 

Waarop verheugt u zich het meest? 

De tuin, waarin de medewerkers groenten en fruit kunnen verbouwen, is mijn hoogtepunt! Voor iedereen die zelf geen tuin heeft, is dit een klein steuntje in de rug in tijden van hoge inflatie en een bijdrage aan het persoonlijke welzijn. Ook het dakterras zal een fantastische plek zijn om rustig een koffie te drinken of een gezellige barbecue te organiseren. Maar ikzelf ben praktisch aangelegd en voor mij is het belangrijkste aspect dat we in een productiecentrum van wereldklasse met gemotiveerde en hoog gekwalificeerde werknemers aan fantastische motoroplossingen kunnen werken. En dat wij tegelijkertijd alle medewerkers samenbrengen tot één grote Parvalux-familie. 

Over Parvalux

De Britse fabrikant van reductiemotoren breidt het portfolio van maxon uit met krachtige aandrijvingen, die onder andere in de medische techniek en de industriële automatisering worden gebruikt. Parvalux is opgericht in 1947 en is sinds 1957 gevestigd in Dorset, in het zuidwesten van Engeland. Met de verhuizing voegt het bedrijf, dat in 2018 door maxon is overgenomen, zijn drie vestigingen in de regio samen en reageert het op de al jaren ononderbroken hoge vraag naar zijn producten. De nieuwe hoofdvestiging aan de Technology Road in Poole bij Bournemouth biedt niet alleen de mogelijkheid de productie-efficiëntie te verhogen, maar ook het benutbare oppervlak desgewenst te verdubbelen.


De betrokkenheid van maxon

Het streven naar duurzaamheid en de vernieuwende werkwijzen zijn ook voor maxon karakteristiek. Zo investeerde maxon op de productielocatie in Bournemouth ca. 29,8 miljoen pond in de ontwikkeling en bouw van de nieuwe hoofdvestiging van Parvalux, inclusief grondprijs, en 3 miljoen pond in de aanschaffing van moderne productiemachines.