maxon Story

Eindelijk weer samen ter plaatse: maxon en de Cybathlon

Onderwerpen

IMG_1553IMG_1533_16_9

Indrukwekkende technologie en een schat aan emoties: dit is de Cybathlon, die plaatsvindt van 25 tot 27 oktober in de buurt van Zürich, Zwitserland. Hier lees je alles wat je moet weten over de competitie.

Drie dagen lang proberen teams van over de hele wereld typische alledaagse obstakels te overwinnen in acht disciplines. De piloten - mensen met een lichamelijke beperking - zullen een parcours afleggen met behulp van verschillende technische hulpmiddelen: ondersteunende robots, visuele hulpmiddelen, armprothesen, hersen-computerinterfaces, exoskeletten, fietsen met spierstimulatie, beenprothesen of rolstoelen.

De wedstrijd werd geïnitieerd door ETH Zürich. Het doel is om onderzoek, industrie en maatschappelijke betrokkenheid samen te brengen via de Cybathlon.

Sinds de start van het evenement in 2016 is maxon partner. "Wij geloven dat uitstekende en nieuwsgierige ingenieurs de wereld een betere plek kunnen maken. Daarom heeft maxon de Cybathlon vanaf het begin aangemoedigd", zegt Eugen Elmiger, CEO van de maxon Group.

Het verbeteren van de levenskwaliteit voor ons allemaal is het doel van onze betrokkenheid, dat we zullen voortzetten als Gold Partner voor de editie van 2024.

maxon ondersteunt teams over de hele wereld

Uiteraard zullen we ook dit jaar weer diverse teams ondersteunen met knowhow, aandrijsystemen en financiële bijdragen.

Een paar voorbeelden? We ondersteunen de Enhanced Teams van de Eastern Switzerland University of Applied Sciences onder leiding van Silvia Rohner, die met hun rolstoel en exoskelet voorop willen lopen. Het Enhanced Hybrid-team is baanbrekend in de ware zin van het woord: het combineert een exoskelet en een rolstoel en transformeert van de ene naar de andere. Piloten Rolf Schoch en Thomas Krieg hebben grote kansen om te winnen.

Dan is er SmartArM uit Frankrijk. Het team van Nathanaël Jarassé, een vooraanstaand onderzoeker op dit gebied, verlegt de technische grenzen van armprothesen. Piloot Christophe Huchet bedient een hoogtechnologische oplossing die wordt aangedreven door DCX-motoren uitgerust met GPX-vertragingen, bestuurd door een EPOS4.

Nieuwkomers als Team RISE uit Duitsland en EXOPRO UST uit Taiwan willen de favorieten uitdagen. Beide teams hebben hun wedstrijdapparaten in nauw overleg met maxon ontwikkeld.

Ook andere innovaties uit de maxon-omgeving zijn te zien, zoals een aangepaste robot van Anybotix, die vaatwassers kan laden, kleding kan ophangen of zelfs als assistent het gebit van de piloot kan poetsen.

Je ziet: er is veel te ontdekken. Mis de Cybathlon van dit jaar niet!

Tickets: Als u geïnteresseerd bent in een bezoek aan de Cybathlon 2024 kunt u hier tickets kopen.
 

Auteur: Urs-Ueli Schorno